DE450E0 (50 Hz) | Dieselstromaggregat 450 kVA

C13 | DE450E0 Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
450 kVA
450 kVA
Hauptstromnennleistung
400kVA
400kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Low BSFC
Low BSFC

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100 % Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit A-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertafel GCCP

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C (122°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

  • EU-Konformitätserklärung
  • EU-Herstellererklärung
  • Eurasische Konformität (EAC)

Produktspezifikationen für C13 | DE450E0

Nennleistung Notstrom 450 kVA 450 kVA
Hauptstromnennleistung 400kVA 400kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Low BSFC Low BSFC
Spannung 200 bis 400 Volt 200 bis 400 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Maximale Nennleistung 450 kVA 450 kVA
Minimale Nennleistung 400kVA 400kVA
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler

C13 | DE450E0 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turbolader

Steuertafel

  • GCCP 1.3

Kühlsystem

  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech

C13 | DE450E0 Sonderausrüstung

Europäische Zertifizierungen

  • Globale Zertifizierung für GUS

Ansaugsystem

  • Einstufiger Luftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

KRAFTSTOFFTANK

  • Optionaler BS799-konformer integrierter, doppelwandiger Kraftstofftanksockel

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C13 | DE450E0 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregat C13, hinten rechts

Dieselstromaggregat C13, hinten links

Dieselstromaggregat C13, hinten rechts
Dieselstromaggregat C13, hinten links