Dieselstromaggregat D125 GC C7.1 (60 Hz) | 125 kW

Diesel-Stromaggregate D125 GC

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
125ekW
125ekW
Minimale Nennleistung
125ekW
125ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator mit M-Rahmen

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Steuertafel GCCP 1.2

Steuertafel GCCP 1.2

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

  • UL 2200-gelistet
  • ULC-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für D125 GC

Maximale Nennleistung 125ekW 125ekW
Minimale Nennleistung 125ekW 125ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA) Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Spannung 208 bis 600V 208 bis 600V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 428 in³ 7.01 l
Verdichtungsverhältnis 16.7:1 16.7:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Elektronisch, Common Rail Elektronisch, Common Rail
Drehzahlreglertyp ADEM™A4 ADEM™A4
Länge – Maximal 103.7 " 2634 mm
Breite – Maximal 51.2 " 1300 mm
Höhe – Maximal 52.2 " 1402 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 3099 lb 1406 kg

D125 GC Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Schalttafeln

  • Steuertableau GCCP 1.2

Kühlsystem

  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventilen
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech

Generatoren und Generatorzubehör

  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Schutzart IP23
  • Schutzschalter, IEC, 3-polig, am Turmbedienfeld montiert
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Turmbedienfeld, IP22, Kabeleingang unten
  • 12 Leiter

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Sockel aus Formstahl mit einwandigem integrierten Kraftstofftank für 24 Betriebsstunden
  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert

Schmiersystem

  • Ölablassleitung mit Ventil
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmierölablassleitungen
  • Beinhaltet Hubvorrichtung und Schlepppunkte
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator

Anlass-/Batterieladesystem

  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Drehzahlregelsystem

  • Mechanisches und elektrisches Drehzahlregelsystem – modellabhängig

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

D125 GC Sonderausrüstung

Drehstromgeneratorsystem

  • Ausbau des Drehstromgenerators
  • Drehstromgeneratoren mit optionalem LC-Rahmen
  • Zusatzwicklung des R-Rahmens: R2273L4 SE Zusatzgenerator 07, Zusatzgenerator 08 und Zusatzgenerator 10
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Antikondensationsheizung
  • 3-Phasen-Erfassung
  • Kit für Quadratur-P-Bereich

Schutzschalter

  • Verriegelbarer Schutzschalter
  • 4-polige Schutzschalter, 250 A, 400 A und 630 A

Schalttafel-Optionen

  • Batterieladegerät
  • Schalttafelheizung
  • Erdschluss (nur 2Kabel)
  • Spannungsfreie Kontakte
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • Drehzahleinstellungspotenziometer
  • Erdschluss (nur 2 Kabel)
  • Überlastabschaltung über Schutzschalter
  • Drehzahleinstellungskontakte
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert

Steuersystem

  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb
  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Statisches Batterieladegerät
  • GCCP 1.2

Kühlsystem

  • Kühlwasservorwärmer
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand

Gehäuse

  • Schallgedämmtes Gehäuse, Stufe2

Montagemöglichkeiten

  • Schalldämpfer-Installationssatz
  • Schalldämpfer für Wohngebiete
  • Ausbau der Batterie
  • Ausbau industrieller Schalldämpfer
  • Elektronischer Drehzahlregler

Kraftstoffsysteme

  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Schmaler Sockeltank für offenes Aggregat
  • Kufensockel für Aggregate mit CALG-Gehäuse
  • DEFRA-konformer Kraftstofftank
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Kompakter Kufensockel für offene Aggregate
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand

Testberichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0

Allgemeines

  • Steinabweiser/Kühlerübergangsstutzen

Globale Zertifizierungen

  • Zertifizierung für GUS

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC, 4-polig

Zubehör/Verschiedenes

  • Packbehälter – kompaktes Aggregat
  • Packbehälter – überdachtes Aggregat

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie D125 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Aggregat D125 GC

Offenes Aggregat D125 GC

Offenes Aggregat D125 GC

Offenes Aggregat D125 GC

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat D125 GC
Offenes Aggregat D125 GC
Offenes Aggregat D125 GC
Offenes Aggregat D125 GC
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  D125 GC

Weitere Angebote anzeigen