Dieselgenerator 3516E (60 Hz) | 2500–3000 kW

Diesel-Stromaggregate 3516E (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
3000 ekW
3000 ekW
Hauptstromnennleistung
2725 ekW
2725 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Tier 2
Tier 2

Übersicht

Dieselstromaggregate von 2725 bis 3000 ekW

Die Dieselstromaggregate 3516E wurden entwickelt, um die Anforderungen Ihrer Not- und Hauptstrom-Anwendungen zu erfüllen und Ihren Qualitätsstandards gerecht zu werden. Mit einer zuverlässigen Leistung von 2725 bis 3000 ekW bei 60 Hz wurde jedes Stromaggregat dafür entwickelt, die ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten einzuhalten und 100 % Nennlast in einem Schritt auszuhalten. Die Stromaggregate sind EPA-zertifiziert (USA) und nur für stationäre Notstromverwendung (Tier 2) bestimmt.

Vorteile

Spart bis zu 11% installiertem Platz

Geringerer Platzbedarf für die Installation

Wiegt bis zu 31% weniger

Geringere Menge an Trägern erforderlich

Volle Leistung bis zu 55 °C Umgebungstemperatur

Ermöglicht volle Leistung sogar an den heißesten Tagen des Jahres

Produktspezifikationen für 3516E (60 Hz)

Nennleistung Notstrom 3000 ekW 3000 ekW
Hauptstromnennleistung 2725 ekW 2725 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Tier 2 Tier 2
Spannung 416 bis 13.800 Volt 416 bis 13.800 Volt
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom
Maximale Nennleistung 3000 ekW 3000 ekW
Minimale Nennleistung 2725 ekW 2725 ekW
Motormodell 3516E, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516E, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 8.47 " 215 mm
Hubraum 4765 in³ 78.1 l
Verdichtungsverhältnis 13.9:1 / 14.3:1 13.9:1 / 14.3:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp Adem™ A5 Adem™ A5
Länge – Maximal 304 " 7703 mm
Breite – Maximal 113 " 2874 mm
Höhe – Maximal 143 " 3639 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 44930 lb 20380 kg

3516E (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Einstufige Filter mit Wartungsanzeiger
  • Luftfilter

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoff

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Generator

  • Schutzart IP23
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Anlassen/Laden

  • HD-Startsystem
  • Batterieladegenerator

Steuertafel

  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Notstopptastschalter
  • Drehzahleinstellung
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Generatorphasenfolge
  • Schalttafelleuchten
  • Alarmquittierung
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Kommunikation:
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Überstrom (50/51)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Das Cat-ECS-Steuergerät umfasst:
  • Volt, Gleichstrom
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Frequenz (Hz)
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • kWh (gesamt)
  • Cat ECS 100
  • Leuchtenprüfung
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVarh (gesamt)
  • Kühlmitteltemperatur
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Betriebsstunden
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • Niedriger Öldruck
  • Bedienelemente:
  • Digitalanzeige für:
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Überdrehzahl
  • Volt (L-L und L-N)
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Motoranlasszyklus
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:

Kühlsystem

  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Ladeluftkühlung mit Mantelkühlwasser
  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb
  • Kühlmittelstandsensoren
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil

Abgassystem

  • Auslass/Auslässe mit Flansch
  • Trockener Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt

Generatoren und Anbaugeräte

  • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105 °C Hauptstrom/130 °C Notstrom)
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Formgewickelt
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • 6Leiter
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Erweiterungskasten rechte Seite, Sammelschienenverbindungen, oben montiert, Kabeleingang unten

Drehzahlregelsystem

  • ADEM III

Literatur

  • Parts Book

Schmiersystem

  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Entdunster
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung

Anlass-/Batterieladesystem

  • 45-A-Batterieladegenerator
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Batteriehauptschalter
  • Elektrischer Starter, 24 V

Allgemeines

  • Wartung rechte Seite
  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Linksdrehend
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00

3516E (60 Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Lufteinlassschutz
  • Fernansaugadapter
  • Hochleistungsluftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Schutzschalter

  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200, 4000 A, 4-polig, IEC-konform
  • Schutzschalter-Kabelstränge
  • Masterpact-Unterbrecheranschlüsse
  • P-Rahmen-Unterbrecheranschlüsse
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200, 4000, 5000 A, 3-polig, IEC-konform
  • Sammelschienenverbindungen
  • R-Rahmen-Unterbrecheranschlüsse
  • Kabeleingangsoptionen
  • Schutzschalter 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 A, 3-polig, 100 % UL-konform
  • Optionale Sammelschienenstromanschlüsse

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC-konform

Steuertafel

  • Schalter zum Erhöhen/Verringern der Spannung
  • PC-Überwachung (Vor-Ort- und Fernüberwachung)
  • Überwachung der Generatortemperatur
  • Ferngesteuerte Drehzahleinstellung
  • Meldermodule
  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe
  • Zusätzliche Felder
  • Kundenspezifische Schnittstellenoptionen
  • Boden-
  • Sprachenauswahl
  • Lastabgabemoduloptionen
  • Befestigungsgruppe – externe Kastenklammern

Kühlsystem

  • Optionale Schlangenkühler
  • Optionale luftgekühlte Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Ausgleichsbehälter

Abgassystem

  • Flexible Anschlüsse
  • Y-Adapter
  • Winkelstücke
  • Schalldämpfer
  • Flansche
  • Flansche und Auspuffanschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Duplex-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffhauptfilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • Summenstromwandler – 8,7- und 15-kV-Klasse
  • Drehstromgenerator – Luftfilter

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Manuelle Vorschmierpumpe
  • Elektrische Vorschmierpumpen
  • Ölstandregler
  • Schmieröl in Standardölwanne

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • IBC, seismische Schwingungsisolatoren NORAD
  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig

Stromanschlüsse

  • Anschlüsse Neutralleiter
  • 2700er- und 3000er-Rahmen
  • Erdungsgruppen

Spezielle Tests/Berichte

  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Torsionsschwingungsanalyse
  • Standardmotor-Testladung
  • IBC-Zulassungen
  • Stromaggregat – Verbrauchsprüfung
  • Stromaggregat-Testbericht
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Anlass-/Batterieladesystem

  • Motordrehvorrichtungsgruppe
  • Batterieladegeräte, 10, 20, 35 und 50 A
  • Starterabdeckung
  • Kühlwasservorwärmer
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Elektrische Starter
  • Druckluftstartanlagen
  • Luftdruckregler

Allgemeines

  • US AID-Emblem
  • Spezielle Lackfarben

Vergleichen Sie 3516E (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

3516E 3000 ekW

3516E 3000 ekW

3516E 3000 ekW

3516E 3000 ekW

3516E 3000 ekW
3516E 3000 ekW
3516E 3000 ekW
3516E 3000 ekW

3516E 60 Hz 3000 ekW

3516E 60 Hz 3000 ekW

360 View

Aktuelle Angebote für  3516E (60 Hz)

Weitere Angebote anzeigen