XQ60 48kW (60 kVa)

XQ60 Tier4 Final Transportable Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Hauptstrom
46 ekW (57,5 kVA)
46 ekW (57,5 kVA)
Frequenz
60 Hz
60 Hz
Spannung
120–480 V
120–480 V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 14 angezeigt

Zur Vermietung geeignet

Zur Vermietung geeignet

Robustes, haltbares Produkt, mit einer Reihe von zur Vermietung geeigneten Merkmalen, um die Einsatz- und Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA) und Zertifizierung der kalifornischen Luftressourcenkommission CARB für mobile nicht straßengebundene Anwendungen bei allen 60-Hz-Nennleistungen
Cat-Dieselmotor C3.6

Cat-Dieselmotor C3.6

Bewährte Zuverlässigkeit
Schalttafel XQCP

Schalttafel XQCP

Einfach zu bedienende digitale Steuerung
Cat-Generator der LC-Serie

Cat-Generator der LC-Serie

Eingebauter Spannungsregler für schnelle Reaktion bei anspruchsvollen Anwendungen
Schallisoliertes Bedienfeld

Schallisoliertes Bedienfeld

Verbesserter Bedienerkomfort

Produktspezifikationen für XQ60 Tier4 Final

Nennleistung Hauptstrom 46 ekW (57,5 kVA) 46 ekW (57,5 kVA)
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Spannung 120–480 V 120–480 V
Motor Cat C3.6 Cat C3.6
Kraftstoff Diesel Diesel
Höhe – ohne Anhänger 65.3 " 1658 mm
Länge – ohne Anhänger 106.5 " 2705 mm
Breite – ohne Anhänger 41.3 " 1049 mm
Gewicht mit Schmieröl und Kühlmittel, ohne Anhänger 1423 kg 3137 lb
100 % Last 60 Hz 3.3 gal/hr 12.4 l/hr
75 % Last 60 Hz 2.6 gal/hr 9.77 l/hr
50 % Last 60 Hz 1.9 gal/hr 7.1 l/hr
Schallleistung bei 7m (23') bei allen Nennleistungen 67 dB(A) 67 dB(A)

XQ60 Tier4 Final Standardausrüstung

CAT-Dieselmotor C3.6

  • HD.
    Nachbehandlung

Generator

  • Rahmen 1514P

Steuertafel

  • Digitale, am Aggregat montierte Steuereinheit XQCP

Cat Connect-Fernüberwachung

  • Mit Überwachungs- und Verwaltungspaket

Kühlsystem

  • Paketmontierter Kühler mit vertikaler Luftentladung.
    Ab Werk gefüllt

Lade-/Startsystem

  • 12-V-HD-Starter und Batterieladegenerator, komplett mit Batterieisolator

Kraftstoffsystem

  • 24 Stunden, doppelwandiger Kraftstofftank mit 3-Wege-Ventil für externe Versorgung

Luftfilter

  • Zyklon/Papier mit Staubsammelschale und Wartungsanzeiger

Vertrieb

  • Einzelnes, robustes Gehäuse für Bedienelemente und Verteilung, komplett mit 4-poligem Schutzschalter und Sicherheitsabschaltung

Rahmen

  • HD-Stahlgrundrahmen mit integriertem Kraftstofftank.
    Hubrahmen und 4-Punkt-Anschlag.
    Der Grundrahmen ist breiter als das Gehäuse, um das Stromaggregat während des Transports zu schützen.

Gehäuse

  • Schalldämmendes, galvanisiertes Stahlgehäuse zur außergewöhnlichen Herabsetzung der Geräuschentwicklung

Abgas

  • Integrierter Schalldämpfer mit Funkenfänger

Schmieröl

  • Primär- und Sekundärölfilter am Motor. Ab Werk gefüllt

Allgemeines

  • Ab Werk getestet und geprüft

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie XQ60 Tier4 Final mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

XQ60 Tier4 Final

XQ60 Tier4 Final

XQ60 Tier4 Final

XQ60 Tier4 Final

XQ60 Tier4 Final
XQ60 Tier4 Final
XQ60 Tier4 Final
XQ60 Tier4 Final