DieselgeneratorC175-16 Tier 4 Final (60 Hz) | 2500–3100kW

Diesel-Stromaggregate C175-16 Tier4 Final (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
3100 (kein Lüfter)/3000 ekW
3100 (kein Lüfter)/3000 ekW
Hauptstromnennleistung
2825 (kein Lüfter)/2725 ekW
2825 (kein Lüfter)/2725 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Zertifiziert nach EPA Tier 4 (USA)
Zertifiziert nach EPA Tier 4 (USA)

Produktspezifikationen für C175-16 Tier4 Final (60 Hz)

Nennleistung Notstrom 3100 (kein Lüfter)/3000 ekW 3100 (kein Lüfter)/3000 ekW
Hauptstromnennleistung 2825 (kein Lüfter)/2725 ekW 2825 (kein Lüfter)/2725 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Zertifiziert nach EPA Tier 4 (USA) Zertifiziert nach EPA Tier 4 (USA)
Spannung 480 bis 13800 Volt 480 bis 13800 Volt
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 3100 ekW 3100 ekW
Minimale Nennleistung 2500 ekW 2500 ekW
Motormodell C175-16 SCAC, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel C175-16 SCAC, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.89 " 175 mm
Hub 8.66 " 220 mm
Hubraum 5155.88 in³ 84.67 l
Verdichtungsverhältnis 16.7:1 16.7:1
Ansaugsystem Turbo-Ladeluftkühlung Turbo-Ladeluftkühlung
Kraftstoffsystem EUI EUI
Drehzahlreglertyp ADEM� A4 ADEM� A4
Länge – Minimal 242.77 " 6166.3 mm
Länge – Maximal 312.2 " 7928.7 mm
Breite – Minimal 83.1 " 2110.1 mm
Breite – Maximal 123 " 3123.3 mm
Höhe – Minimal 87 " 2211.3 mm
Höhe – Maximal 142.3 " 3613.3 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 42750 lb 19391 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 45114 lb 20463 kg

C175-16 Tier4 Final (60 Hz) Standardausrüstung

Steuertafel

  • – Warnung/Abschaltung mit üblichen LED-Anzeigeleuchten für Abschaltung für:
  • #NAME?
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • #NAME?
  • Leuchtenprüfung
  • #NAME?
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • – Volt (L-L und L-N)
  • – A (pro Phase und Durchschnitt)
  • #NAME?
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • 24-V-DC-Betrieb
  • #NAME?
  • - Überstrom (50/51)
  • Optionaler lokaler Melder
  • #NAME?
  • Überdrehzahl
  • #NAME?
  • #NAME?
  • 12 programmierbare Digitaleingänge
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • #NAME?
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-0.25 %
  • #NAME?
  • Volt, Gleichstrom
  • Niedriger Kühlmittelstand Über-/Unterspannung (27/59)
  • #NAME?
  • Bedienelemente:
  • #NAME?
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • #NAME?
  • #NAME?
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • – kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual
  • - Über-/Unterspannung (27/59)
  • #NAME?
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • #NAME?
  • #NAME?
  • Niedriger Kühlmittelstand (erfordert optionalen Kühlmittelsensor)
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Notausschalter
  • #NAME?
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Volt (L-L und L-N)
  • Warnung/Abschaltung mit üblichen LED-Anzeigeleuchten für Abschaltung für:
  • - Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • #NAME?
  • #NAME?
  • #NAME?
  • #NAME?
  • Digitalanzeige für:
  • Motorabkühlzeitgeber
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • #NAME?
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • #NAME?
  • 2programmierbare PWM-Ausgänge (Pulse Width Modulated, pulsbreitenmoduliert)
  • #NAME?
  • kVarh (gesamt)
  • Niedriger Öldruck
  • - Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • 16 programmierbare Digitalausgänge
  • – kvar (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • – kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Cat ECS 100
  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Kühlmitteltemperatur
  • #NAME?
  • Betriebsstunden
  • - Reaktive Rückwärtsleistung (kVar) (32RV)
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • U/min
  • #NAME?
  • 3programmierbare Analogausgänge
  • Überstrom (50/51)
  • Alarmquittierung
  • #NAME?
  • – Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • kWh (gesamt)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • #NAME?
  • Kommunikation
  • #NAME?
  • Motoranlasszyklus
  • Das Cat ECS 100 Steuergerät umfasst:
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • – Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-0,25 %
  • Frequenz (Hz)
  • – 24-V-DC-Betrieb
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • 3programmierbare Analogeingänge
  • Drehzahleinstellung
  • #NAME?

Kühlsystem

  • Kühlergruppe – lose beigepackt
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • SCAC-Kühler
  • Kühlmittelsensor (2 x lose beigepackt: 1/4-18 und 1/2-14 NPTF)
  • Kühlmittelablaufleitung und Ventile

Abgassystem

  • Merkmale des CEM-Dosiermoduls umfassen:
  • Isoliertes CEM
  • DEF­Filter
  • CEM-Dosiermodul (Clean Emission Module, Modul für saubere Emissionen)
  • Kabelstrang vom Dosiermodul zum CEM
  • Luftfilter
  • Gefrierschutz
  • 120 VAC
  • Trockener Abgaskrümmer
  • Angeflanschte Auslässe am CEM-Eingang (21,2") und CEM-Ausgang (25")
  • Luft und beheizte DEF-Leitungen vom Dosiermodul zum CEM

Kraftstoffsystem

  • Sekundäre/tertiäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffhauptfilter Wasser/Kraftstoff-Wasserabscheider
  • 3Filter, lose beigepackt– auf Rahmenschienen montierbar (vom Händler bereitgestellte flexible Filter erforderlich)
  • 10μm, aufgeschraubt
  • 3Filter, motormontiert
  • 4μm, aufgeschraubt
  • 10μm, aufgeschraubt

Generator und Anbaugeräte

  • Digitaler Spannungsregler von Caterpillar (CDVR) umfasst:
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • (Mittelspannung) Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten – 60-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • NEMA-Isolierungssystem Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105 °C Hauptstrom/130 °C Notstrom)
  • RFI-Entstörung
  • Generatoren mit 3000er-Rahmen (NS/HS)
  • 6Leiter
  • Mit induktiver Spannungsstatik
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Formgewickelt
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung
  • Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • IEC-Platinstator-RTDs (Temperaturkoeffizient 0,00385)
  • Erregerdiodenüberwacher
  • Generatoren mit 1800er-Rahmen (NS/MS)
  • Min/Max-Erregerbegrenzer
  • (Niederspannung) Sammelschienenverbindungen, mit Mittelaufhängung oben, Kabeleingang oben, 60 Hz-Modelle: Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Isolierung NEMA-KlasseH

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A4
  • Redundante Abschaltung (Drehzahlbegrenzung durch ein doppeltes drehzahlabhängiges System)

Schmiersystem

  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Schmieröl
  • Vorschmierung– erforderlich für Haupt- und Dauerstrom, optional bei Notstrom
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Entdunster

Montagesystem

  • Batterien und Batteriegestell mit Kabeln
  • Batteriehauptschalter
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Elektrische duale Starter, 24 V
  • Schienen– Motor/Generator

Serviceanleitungen

  • Zwei PM-Inspektionen

Allgemeines

  • * Bei Hochspannungs-Anwendungen muss der Kunde eine Sekundärmessung mit 120 V, eine Sekundärstrommessung mit 5 A und einen Kabelstrang zwischen Paket und EMCP4.3 bereitstellen (Zeichnung wird mitgeliefert). Der digitale Spannungsregler von Caterpillar (CDVR) ist in der Wandhalterung installiert.
  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • *Bei HV Cat ECS: Mit wandmontiertem Bedienfeld, lose beigepackt, für Kundenmontage und 7,5-Meter-Verbindungskabel.
  • Wartungszugang von rechts (außer Ölfilterwartung 60-Hz-Modelle: Wartungszugang von links)
  • Linksdrehend
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00

Ansaugsystem

  • Luftfilter; 4 x Ein-Element-Kanister mit Wartungsanzeige(n).
  • Einstufiger Luftfilter

C175-16 Tier4 Final (60 Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Einstufiger Luftfilter

Schalttafeln

  • Kundenspezifische Schnittstellenoptionen
  • AC-DC-Anschluss-Montageposition beim Kunden– Nieder-/Mittelspannung
  • EMCP 4.4 (erfordert Niederspannungspaket mit 1800er-Rahmen)
  • Ferngesteuerte Drehzahleinstellung
  • Modbus-Überwachung der Pakete
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe
  • Not-Aus– nur für Generatoren mit 3000er-Rahmen und EMCP4.3
  • Überwachung der Generatortemperatur
  • Steuergerät-Montageort – Niederspannung/Mittelspannung (erfordert Generator mit 1800er-Rahmen)
  • Lastabgabemodule
  • Lastabgaberegler/Zusatzplatte und Zusatzkasten (NS)
  • Meldermodule

Kühlsystem

  • SCAC-Kühlkreise
  • Gehäusemontierter Kühler
  • Fernmontierte Kühler
  • Kraftstoffkühler

Abgas

  • Abgaskollektor/-krümmer

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter

Allgemeines

  • Lackierung – Farben (andere Farben als Caterpillar Yellow) oder Hochleistungslackierungen
  • US AID-Emblem

Generator und Anbaugeräte

  • Differenzstromwandler (DCT, Differential Current Transformers): DCTs der Klassen 5, 9 und 15kV
  • Stillstandheizungssatz
  • 480 V, Generatoren (MS) 60 Hz, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, 6 Leiter, Teilung = 0,6667– 1800er-, 3000er-Rahmen
  • Thermostat für Stillstandheizung
  • 480 V, Stromaggregate (NS) 60 Hz, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, 6 Leiter, Teilung = 0,6667– 1800er-Rahmen

Instrumente

  • Kabelstrang – ECM-Verbindung
  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Elektrische Vorschmierpumpen
  • Schmieröl
  • Ölwanne mit normalem Sumpf
  • Ölwannenablassventil
  • Ölfilter
  • Schmierölvorwärmer

Kurbelgehäuse-Systeme

  • Explosionsschutzventile

Montagesystem

  • Linearer Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente
  • IBC-Schwingungsisolatoren– lose beigepackt

Stromanschlüsse

  • 5000 A, 3-polig, Schutzschalter gemäß UL-100 %
  • Sammelschienen seitlich/hinten montiert (Niederspannung)
  • Optionen für Mittelspannung-Stromanschluss: Generator mit 1800er-Rahmen, Sammelschienen seitlich/hinten montiert – Mittelspannung-NEMA-Sammelschiene links – Mittelspannung-NEMA-Sammelschiene rechts
  • Schutzschalter 5000 A, 3-polig, IEC-konform
  • Sammelschienen, Mittelsäule (Niederspannung)
  • Neutralmasse (Mittelspannung)
  • Kabeleingangsoptionen (Niederspannung)
  • Masterpact-Unterbrecheranschlüsse
  • Schutzschalter-Kabelstränge
  • Netzanschlussabdeckungen
  • Optionale Kabeleinführungen– 1800er-Rahmen (MS)
  • Bedienelemente-Paket (Niederspannung) – Gehäuse
  • Optionale gehäusemontierte Schutzschalter (NS)
  • 4000 A, 3-polig, Schutzschalter gemäß UL-100 %
  • Schutzschalter 4000 A, 3-polig, IEC-konform

Service-Werkzeuge – Motordrehvorrichtungsgruppe

  • Steuerungsgruppe – druckluftbetriebene Drehvorrichtungsgruppe
  • Motorgruppe
  • Gruppenhandbuch
  • Motor, druckluftbetrieben

Spezielle Tests/Berichte

  • Torsionsschwingungsanalyse-Standardbericht (TVA, Torsional Vibration Analysis) für Stromaggregat
  • TVA-Bericht kundenspezifischer Generator
  • Standardmotor-Testladung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Generator-Prüfbericht
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung

Anlassen/Laden

  • HD-Batteriesatz mit Gestell
  • Kühlwasservorwärmer – Verkabelungsgruppen
  • Kühlwasservorwärmer
  • 24-V-Leistungsverteilerkasten
  • Batterieladegeräte, 35 und 50 A
  • Abdeckungen– Anlasserpositionen
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Druckluftstartanlage
  • 24-V-Batteriesatz – trocken

Vergleichen Sie C175-16 Tier4 Final (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

C175-16 Tier4 Final

C175-16 Tier4 Final

C175-16 Tier4 Final

C175-16 Tier4 Final

C175-16 Tier4 Final
C175-16 Tier4 Final
C175-16 Tier4 Final
C175-16 Tier4 Final

Stromaggregat C175

Stromaggregat C175

360 View

Aktuelle Angebote für  C175-16 Tier4 Final (60 Hz)

Weitere Angebote anzeigen