Dieselgenerator 3412C (60 Hz) | 591–800 kW

3412C (60 Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung
220 bis 480V
220 bis 480V
Frequenz
60 Hz
60 Hz

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100 % Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator SR500

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Schalttafel EMCP4

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C (122°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

Produktspezifikationen für 3412C (60 Hz)

Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 220 bis 480V 220 bis 480V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Minimale Nennleistung 635 ekW 635 ekW
Maximale Nennleistung 800ekW 800ekW
Motormodell 3412C TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3412C TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6 " 152.4 mm
Hubraum 1648.86 in³ 27.02 l
Verdichtungsverhältnis 13:00:01 13:00:01
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Pumpe und Leitungen Pumpe und Leitungen
Drehzahlreglertyp ADEM™ A5 ADEM™ A5
Länge – Maximal 162.4 " 4125 mm
Breite – Maximal 78.3 " 1989 mm
Höhe – Maximal 75 " 1906 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 5761 lb 12700 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 13275 lb 6021 kg

3412C (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter
  • Ein-Element-Kanistertyp

Steuertafel

  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Kommunikation:
  • Betrieb/Automatik/Stopp/Regelung
  • Motoranlasszyklus
  • Überwachungsmodul für Generatortemperatur
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Remote-CAN-Feldbus-Melder
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Volt, Gleichstrom
  • Frequenz (Hz)
  • Betriebsstunden.
  • Notstopptastschalter
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Lokaler Melder
  • Niedriger Öldruck
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Notausschaltung
  • Warnung über Abschaltungen:
  • Volt (L-L und L-N)
  • Serieller Remote-Melder
  • Drehzahleinstellung
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Spannungseinstellung
  • EMCP 4.2B
  • Überdrehzahl
  • Kühlmitteltemperatur
  • Digitale Anzeige für:
  • U/min
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Bedienelemente:
  • Mit folgenden optionalen Modulen kompatibel:

Kühlsystem

  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühler mit Schutzvorrichtung (Größe für 50°C)
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil

Abgassystem

  • Edelstahl-Abgasanschlüsse Flex mit Auslassflansch in ANSI-Bauweise

Kraftstoffsystem

  • Primär- und Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Wasserabscheider

Generator und Anbaugeräte

  • 3-Phasen-Erfassung
  • SR4B selbsterregt
  • Temperaturanstieg Klasse F
  • Spannungsregler VR6B
  • Sammelschienen-Abschluss
  • 12 Leiter
  • Isolierung KlasseH
  • 2:1 V/Hz
  • Induktive Spannungsstatik

Drehzahlregelsystem

  • Cat Elektronischer Drehzahlregler

Schmiersystem

  • Ölablassleitung mit Ventil
  • Schmieröl
  • Ölfilter

Montagesystem

  • Sockel, aus Formstahl mit Linearschwingungsisolatoren zwischen Sockel und Motor-Generator

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batterie mit Gestell und Kabeln
  • 45-A-Batterieladegenerator
  • Kraftstoffabsperrmagnetventil
  • 24-V-Starter

Allgemeines

  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)

3412C (60 Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – zwei Elemente
  • Luftfilter – schweres Element
  • Luftfilter – ein Element

Zertifikate

  • EU-Zertifizierung

Schutzschalter

  • 4-polige Schutzschalter mit Spannungsauslöser
  • 3-polige Schutzschalter mit Spannungsauslöser
  • Versorgungsklemmleiste

Steuertafel

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Temperaturüberwachungsmodul
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe
  • Generator mit VFC
  • Erdschluss-Relais
  • Gemeinsames Alarm-/Abschaltrelais

Kühlsystem

  • Kühlwasservorwärmer
  • Kanalflansch des Kühlers
  • Ausbau des Kühlers

Abgassystem

  • Schalldämpfer, 10dBA Dämpfung
  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader
  • Schalldämpfer, 35dBA Dämpfung
  • Kniestück-Befestigungssatz
  • Einbausatz für Montage durch eine Wand

Kraftstoffsystem

  • Manuelle Kraftstoffförderpumpe
  • Automatisches Kraftstofffördersystem

Generator und Anbaugeräte

  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Antikondensationsheizung
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Lastanteil

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Montagesystem

  • Kraftstofftanksockel (1200Liter)

Spezielle Tests/Berichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Werkseitige Abnahmeprüfung

Start- und Batterieladesystem

  • Batteriesatz Übergröße
  • Batterieladegeräte
  • HD-Startsystem
  • Batteriehauptschalter
  • Ausbau der Batterie

Gehäuse

  • DC-Beleuchtungspaket
  • Wetterschutzhaube (WP)
  • Schalldämmhaube (SA)

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie 3412C (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregate 3412C

Dieselstromaggregat 3412C

Dieselstromaggregat 3412C

Dieselstromaggregat 3412C

Dieselstromaggregate 3412C
Dieselstromaggregat 3412C
Dieselstromaggregat 3412C
Dieselstromaggregat 3412C

360 View