DE450 GC (50 Hz) | Dieselgenerator mit 450 kVA

DE450 GC (50 Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
450 kVA
450 kVA
Minimale Nennleistung
450 kVA
450 kVA
Frequenz
50Hz
50Hz

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit A-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertableau GCCP 1.1

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

  • CE-Zertifizierung verfügbar
  • GUS-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für DE450 GC (50 Hz)

Maximale Nennleistung 450 kVA 450 kVA
Minimale Nennleistung 450 kVA 450 kVA
Frequenz 50Hz 50Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 380 bis 415V 380 bis 415V
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell C13, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C13, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 5.1 " 130 mm
Hub 6.2 " 157 mm
Hubraum 763 in³ 12.5 l
Verdichtungsverhältnis 15.8:1 15.8:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem EUI EUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 122 " 3100 mm
Breite – Maximal 52.7 " 1338 mm
Höhe – Maximal 83.4 " 2129 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 6402 lb 2904 kg

DE450 GC (50 Hz) Standardausrüstung

Motor

  • Cat® C13, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Schalttafeln

  • GCCP 1.1

Drehzahlregler

  • Fliehkraftregler

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Kühlsystem

  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator

Elektrische Optionen

  • 3-poliger Schutzschalter
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • 24-Volt-Batterie mit Gestell und Kabeln

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil

Montagesystem

  • Unverlierbare lineare Schwingungsdämpfer
  • Hubvorrichtung und Schlepppunkte

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

DE450 GC (50 Hz) Sonderausrüstung

Schalttafel

  • Drehzahl- und Spannungseinstellungspotenziometer
  • PLG-Ethernet, PLG-Mobilfunk 4G/3G
  • Melder
  • Notausschaltung

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse

Elektrische Optionen

  • 4-poliger Schutzschalter
  • Hilfskontakte
  • Verriegelbarer Schutzschalter
  • Batterieladegerät
  • Nassbatterie

Drehstromgenerator

  • Stillstandheizung
  • AVR

Kraftstoffsystem

  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Einwandiger Kraftstofftank mit Überlaufschutz für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarme für niedrigen und hohen Kraftstoffstand

Abgassystem

  • Industrieschalldämpfer
  • 10-dBA-Schalldämpfer

Ansaugsystem

  • Einstufiger Luftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Zulassungen

  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • EAC-Zertifizierung

Erweiterte Servicegarantie

  • 3, 4, 5 und 10 Jahre

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DE450 GC (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE450 GC

DE450 GC

DE450 GC

DE450 GC

DE450-GC-Gehäuse

DE450-GC-Gehäuse

DE450 GC
DE450 GC
DE450 GC
DE450 GC
DE450-GC-Gehäuse
DE450-GC-Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  DE450 GC (50 Hz)

Weitere Angebote anzeigen