ETS-Modul
NEU

Batterie-Energiespeichersysteme Hybridenergiesysteme für Telekommunikation

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzbereich
Spitzenlastabdeckung
Spitzenlastabdeckung
Modultyp
Energiezeitspeicher
Energiezeitspeicher
Nennleistung
DC-Ausgang 24 kW
DC-Ausgang 24 kW

Übersicht

ENERGIEZEITSPEICHERMODUL

Das Cat®-Energiezeitspeichersystem (ETS, Energy Time Shift) ist ein kompaktes Hybridenergiesystem für die Telekommunikation und andere Anwendungen, in denen Gleichspannung benötigt wird. Es kann mit verschiedenen Energiequellen wie Solarenergie, dem öffentlichen Stromnetz (wo verfügbar) und Stromaggregaten verbunden werden. So kann das ETS-System die gespeicherte Energie bereitstellen, wenn die erneuerbare Energie oder das öffentliche Stromnetz nicht verfügbar ist oder nicht ausreicht, um den Energiebedarf am Standort zu decken.

Vorteile

Modulare und kompakte Konstruktion

Konfigurierbare Einrichtung mit mehreren Energiequellen

Produktspezifikationen für Hybridenergiesysteme für Telekommunikation

Einsatzbereich Spitzenlastabdeckung Spitzenlastabdeckung
Modultyp Energiezeitspeicher Energiezeitspeicher
Nennleistung DC-Ausgang 24 kW DC-Ausgang 24 kW
Nenn-Energiekapazität bis zu 150 kWh bis zu 150 kWh

Hybridenergiesysteme für Telekommunikation Standardausrüstung

Energiezeitspeicher

  • Photovoltaik-Systemsteuergerät mit Touchscreen-HMI, Fernsteuerung und Überwachungskommunikation.​
  • MPPT-Solarladeregler (Größe passend für die Anwendung).​
  • Gleichrichtermodule (AC-DC) (Größe passend für die Anwendung).​
  • Energiespeicherbatterien (Größe passend für die Anwendung).​
  • 4G-GSM-Modem und MODBUS-Konnektivität.​

Hybridenergiesysteme für Telekommunikation Sonderausrüstung

verfügbare Optionen

  • Wechselrichtermodul (DC-AC)

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie Hybridenergiesysteme für Telekommunikation mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Energiezeitspeichermodul

Energiezeitspeichermodul

Energiezeitspeichermodul

Energiezeitspeichermodul
Energiezeitspeichermodul
Energiezeitspeichermodul

Aktuelle Angebote für  Hybridenergiesysteme für Telekommunikation

Weitere Angebote anzeigen