XQ1140 1000 kW (1250 kVA)

XQ1140 Tier 4 Final Transportable Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Hauptstrom
910 ekW (1136 kVA)
910 ekW (1136 kVA)
Frequenz
60 Hz
60 Hz
Spannung
120–600 V
120–600 V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 13 angezeigt

Zur Vermietung geeignet

Zur Vermietung geeignet

Robustes, haltbares Produkt, mit einer Reihe von zur Vermietung geeigneten Merkmalen, um die Einsatz- und Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA) und Zertifizierung der kalifornischen Luftressourcenkommission CARB für mobile nicht straßengebundene Anwendungen bei allen 60-Hz-Nennleistungen.
Cat-Dieselmotoren C18

Cat-Dieselmotoren C18

HD-Dieselmotoren Dual Cat C18 ACERT™. Bewährte Zuverlässigkeit
Digitale Steuerung CAT EMCP 4.4

Digitale Steuerung CAT EMCP 4.4

Duale EMCP 4.4 digitale Steuereinheiten mit manuellem und automatischem Parallelbetrieb.
Cat-Generatoren der LC-Serie

Cat-Generatoren der LC-Serie

Isolierung Klasse H. Eingebauter Spannungsregler für schnelle Reaktion bei anspruchsvollen Anwendungen.
Cat

HMI-Steuereinheiten

Außen montiertes HMI-Steuergerät mit Farb-Touchscreen

Produktspezifikationen für XQ1140 Tier 4 Final

Nennleistung Hauptstrom 910 ekW (1136 kVA) 910 ekW (1136 kVA)
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Spannung 120–600 V 120–600 V
Nennleistung Notstrom 1000 ekW (1250 kVA) 1000 ekW (1250 kVA)
Motor Cat C18 Cat C18
Kraftstoff Diesel Diesel
Höhe – ohne Anhänger 114 " 2896 mm
Länge – ohne Anhänger 480 " 12192 mm
Breite – ohne Anhänger 96 " 2438 mm
Gewicht mit Schmieröl und Kühlmittel, ohne Anhänger 50107 lb 22728 kg
100 % Last 60 Hz 66.4 gal/hr 252 l/hr
75 % Last 60 Hz 52.4 gal/hr 198 l/hr
50 % Last 60 Hz 38 gal/hr 144 l/hr
100 % Last 60 Hz 71.8 gal/hr 272 l/hr
75 % Last 60 Hz 56.6 gal/hr 214 l/hr
50 % Last 60 Hz 41 gal/hr 156 l/hr
Schallleistung bei 7m (23') bei allen Nennleistungen 76 dB(A) 76 dB(A)

XQ1140 Tier 4 Final Standardausrüstung

Cat-Dieselmotoren C18

  • Zwei Cat-Dieselmotoren C18
  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final und der kalifornischen Luftressourcenkommission CARB
  • Mit Turboaufladung/Ladeluftkühlung
  • Nachbehandlungsmodul DEF-System

Drehstromgenerator und Drehstromgenerator-Zubehör

  • Dreiphasig, bürstenlos, 12 Leiter, Permanentmagneterregung
  • LC6134G Rahmen
  • Antikondensationsstillstandheizung
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator) mit VAR/PF-Steuerung
  • Die richtige Größe für 105 °C Temperaturanstieg bei 40 °C Umgebungstemperatur

Schalttafeln

  • Duale EMCP 4.4 digitale, am Stromaggregat montierte Steuereinheiten
  • Von Außen zugängliches HMI-Steuergerät mit Farb-Touchscreen
  • Manueller und automatischer Parallelbetrieb

Drehzahlregelsystem

  • Elektrisches Drehzahlregelsystem ADEM™ A4

Cat Connect-Fernüberwachung

  • Mit Überwachungs- und Verwaltungspaket

Kühlsystem

  • Vertikal montierter Kühler mit vertikaler Luftentladung vom Behälter
  • Bietet eine Umgebungstemperatur von 47 °C bei Hauptstromnennleistung

Lade-/Startsystem

  • UL-gelistet und gemäß CSA zertifiziert, Batterieladegerät mit 240 V, 20 A
  • Batterieladegenerator; 24 V–80 A, HD mit integriertem Regler und Riemenschutzvorrichtungen
  • Solarerhalter für Batterien
  • Einzelner Startermotor, 24 V pro Motor

Kraftstoffsystem

  • Doppelwandiger 630-US-Gall.-(2385-L)-Kraftstofftank, UL 142- und ULC 601-gelistet und entspricht den Anforderungen von Transport Canada, interner und externer Kraftstoffeinfüllstützen
  • Kraftstofftanks, die durch ein Kraftstofffördersystem mit Filter verbunden sind, um beiden Motoren den Zugriff auf den gesamten Kraftstoff an Bord zu ermöglichen
  • Primär- und Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffkühler

Ansaugsystem

  • Hochbelastbares Luftelement, Typ Kanister

Vertrieb

  • Von außen zugänglich, schwindungsdämpfend, 3600A Rahmen, 1000 Ka, 3-poliger elektrisch betätigter Schutzschalter mit Vorrichtung für Sperren – Beschildern – Trennen
  • Sammelschienenverbindungen
  • Zwei Kundenanschlüsse

Schalldämmcontainer

  • Hochvolumiger 40'-ISO-Behälter
  • Geräuschpegel beträgt 76 dB (A) bei 7 Metern pro SAEJ1074, gemessen bei 75 % Nennlast
  • Schallgedämmter Lufteinlass-Luftausströmer und fünf abschließbare Personaltüren mit Panikentriegelung

Schmiersystem

  • Pumpe, integrierter Ölkühler, Schmieröl, Filter, Füller und Messstab und Ölprobenzapfventil
  • Ölablassleitung mit innenliegendem Kugelhahn aus Messing, zu von außen zugänglicher Anschlussstelle geführt

Allgemeines

  • Ab Werk getestet und geprüft
  • Volle Herstellergarantie
  • UL-, NEMA-, ISO- und IEEE-Standards

XQ1140 Tier 4 Final Sonderausrüstung

Anhänger

  • Zweiachsiges, luftgefedertes Fahrgestell mit Antiblockiersystem

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie XQ1140 Tier 4 Final mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

XQ1140

XQ1140

XQ1140

XQ1140

XQ1140
XQ1140
XQ1140
XQ1140

Erleben Sie das Cat® Stromaggregat XQ1140

Erleben Sie das Cat® Stromaggregat XQ1140

360 View