XQP200 (200 kVA) Stufe V (EU), für Mietanwendungen

Transportable Stromaggregate XQP200

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Hauptstrom
200 kVA
200 kVA
Frequenz
50/60 Hz
50/60 Hz
Spannung
220–480 V
220–480 V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 13 angezeigt

Zur Vermietung geeignet

Zur Vermietung geeignet

Robustes, haltbares Produkt, mit einer Reihe von zur Vermietung geeigneten Merkmalen, um die Einsatz- und Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Strategie für Kraftstoff und Emissionen

EU Stufe V.
Cat-Dieselmotor C7.1

Cat-Dieselmotor C7.1

Bewährte Zuverlässigkeit
Cat-Schalttafel EMCP 4.2B

Cat-Schalttafel EMCP 4.2B

Einfach zu bedienende digitale Steuerung.
Cat-Generator LC5114F

Cat-Generator LC5114F

Eingebauter Spannungsregler für schnelle Reaktion bei anspruchsvollen Anwendungen.
Robustes verzinktes Gehäuse

Robustes verzinktes Gehäuse

Verhindert Korrosion beim Einsatz. Verhindert das Eindringen von Wasser, bietet Sicherheit und Schalldämmung.

Produktspezifikationen für XQP200

Nennleistung Hauptstrom 200 kVA 200 kVA
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Spannung 220–480 V 220–480 V
Strategie für Kraftstoff und Emissionen EU Stufe V EU Stufe V
Motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Kraftstoff Diesel Diesel
Breite 56 " 1420 mm
Höhe 93 " 2350 mm
Länge 161 " 4085 mm
Gewicht – mit Schmieröl und Kühlmittel 8049 lb 3651 kg
100 % Last 50 Hz 11.5 gal/hr 43.4 l/hr
100 % Last 60 Hz 14.3 gal/hr 54.3 l/hr
75 % Last 50 Hz 8.6 gal/hr 32.4 l/hr
75 % Last 60 Hz 10.5 gal/hr 39.9 l/hr
Schallpegel bei 1m (3') bei 75 % der Nennleistung (50 Hz) 75.1dB(A) 75.1dB(A)

XQP200 Standardausrüstung

Cat®-Dieselmotor C7.1

  • Doppel-Turbolader, luftgekühlter Ladeluftkühler
  • gesteuert durch ECM (Electronic Control Module, Elektroniksteuergerät)

Nachbehandlung

  • Motormontiertes Modul für saubere Emissionen (Clean Emissions Module, CEM)
  • Diesel-Emissionsflüssigkeit (Diesel Emissions Fluid, DEF)

Drehstromgenerator

  • Rahmen LC5114F
  • Isolierung für küstennahe Einsätze

Steuertafel

  • Digitale, am Aggregat montierte Steuereinheit EMCP4.2B

Luftfilter

  • Hocheffizienter zweistufiger Luftfilter mit Staubsammelschale und Wartungsanzeiger

Cat Connect-Fernüberwachung

  • Mit Überwachungs- und Verwaltungspaket

Kühlsystem

  • Paketmontierter Kühler mit vertikaler Luftentladung. Ab Werk gefüllt
  • Hohe Umgebungsleistung

Lade-/Startsystem

  • 24-V-HD-Batterieladegenerator mit integriertem Regler

Kraftstoffsystem

  • 24 Stunden, doppelwandiger Kraftstofftank mit internem Kraftstoffeinfüllstutzen
  • Motormontierte Primär- und Sekundär-Kraftstofffilter

Vertrieb

  • Separate robuste Stahlgehäuse Steuer- und Verteilbereiche
  • 4-Pol-Hauptschutzschalter, 400 A

Gehäuse

  • Schalldämmendes, galvanisiertes Stahlgehäuse zur außergewöhnlichen Herabsetzung der Geräuschentwicklung
  • Abgedichtete Vierteldrehungs-Kompressionsverschlüsse mit Schlüssel. oder Vorhängeschlossfunktion

Schmieröl

  • Primär- und Sekundärölfilter am Motor. Ab Werk gefüllt

Allgemeines

  • Ab Werk getestet und geprüft
  • Volle Herstellergarantie

XQP200 Sonderausrüstung

Steuertafel

  • ComAp InteliGen NTC, Deepsea 7320, Deepsea 8620, DEIF AGC-4
  • Synchronisierungsfunktionen

Vertrieb

  • CE-Steckdosenbox mit integriertem MCB- und RCBO-Schutz

Kraftstoff-Optionspaket

  • Nach innen gerichtetes montiertes 3-Wege-Ventil für externen Kraftstoffanschluss, elektronische Kraftstoffanzeige und konformer Füllstandgeber

Ablass-Optionspaket

  • Öl- und Kühlmittelablässe am Grundrahmen

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie XQP200 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

XQP200

XQP200

XQP200

XQP200

XQP200
XQP200
XQP200
XQP200

Cat Rental Power XQP – Robuste Konstruktionsmerkmale

Cat Rental Power XQP – Elektrische Produktmerkmale

Transportables Stromaggregat Cat XQP30 – XQP500 – Start/Stopp-Schulung

Notausschaltung für transportables Stromaggregat von Cat

Cat Rental Power XQP – Robuste Konstruktionsmerkmale
Cat Rental Power XQP – Elektrische Produktmerkmale
Transportables Stromaggregat Cat XQP30 – XQP500 – Start/Stopp-Schulung
Notausschaltung für transportables Stromaggregat von Cat

360 View

Aktuelle Angebote für  XQP200

Weitere Angebote anzeigen