Dieselgenerator DE350S GC, 350–450 kVA

Diesel-Stromaggregate DE350S GC (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
350 ekW
350 ekW
Minimale Nennleistung
350 ekW
350 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, R96/EU IIIa
Niedriger Kraftstoffverbrauch, R96/EU IIIa

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Drehstromgenerator mit A-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Steuertableau GCCP 1.1

Steuertableau GCCP 1.1

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

Produktspezifikationen für DE350S GC (60 Hz)

Maximale Nennleistung 350 ekW 350 ekW
Minimale Nennleistung 350 ekW 350 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, R96/EU IIIa Niedriger Kraftstoffverbrauch, R96/EU IIIa
Spannung 220 bis 480V 220 bis 480V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell C9.3B ATAAC, wassergekühlter Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C9.3B ATAAC, wassergekühlter Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.53 " 115 mm
Hub 5.87 " 149 mm
Hubraum 567.5 in³ 9.3 l
Verdichtungsverhältnis 16.5:1 16.5:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 186.7 " 4743 mm
Breite – Maximal 79.3 " 2014 mm
Höhe – Maximal 84 " 2133 mm

DE350S GC (60 Hz) Standardausrüstung

Motor

  • C9.3B, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Luft, Kühlung und Abgas

  • Standardluftfilter

Steuerung des Stromaggregats

  • GCCP 1.1

Drehzahlregler

  • Adem A4

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

DE350S GC (60 Hz) Sonderausrüstung

Luft, Kühlung und Abgas

  • 6"-Kniestück-Satz
  • Kein Schalldämpfer
  • Einstufiger Luftfilter
  • 6"-Kniestück-Satz
  • 5"-Schalldämpfer, 10 dBA Dämpfung
  • 5–6"-Abgasadapter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • 6"-Schalldämpfer, 25 dBA Dämpfung
  • 5"-Kniestück-Satz
  • Schalldämpfer für offenen Fahrstand mit Schutzdach

Anforderungen für Drehstromgenerator

  • IP-Standard bei 21 FUW, A-Rahmen
  • Stillstandheizung

Hilfsversorgungsspannung

  • 240V

Zertifizierungen

  • Zertifizierung für Australien, GUS, Golfregion
  • Konformitätserklärung 13

Schutzschalter

  • 4-poliger Schutzschalter, 800 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 1250 A
  • Nebenanschluss – Auslösung
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • 3-poliger Schutzschalter, 630 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 800 A
  • Vorhängeschloss für Schutzschalter
  • 4-poliger Schutzschalter, 630 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 1250 A
  • Überlast über Alarmschalter an Schutzschalter
  • Hilfskontakte

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse

Kraftstoffvorrat

  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand
  • Kraftstoff-Füllstandgeber
  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Einwandiger Tank mit Überlaufschutz 01

Steuerung des Stromaggregats

  • Kühlwasservorwärmer
  • PLG-Mobilfunk 4G E
  • Batterieladegerät
  • PLG-Ethernet
  • Standby-Paket (intelligenter Kühlwasservorwärmer, Batterieladegerät)
  • Öltemperaturanzeigen
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur
  • Spannungseinstellungspotenziometer
  • Drehzahleinstellungspotenziometer
  • PLG-Mobilfunk 4G U
  • Batterie

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DE350S GC (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC

DE350S-GC-Gehäuse

DE350S-GC-Gehäuse

DE350S-GC-Gehäuse

DE350S-GC-Gehäuse

DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
DE350S-GC-Gehäuse
DE350S-GC-Gehäuse
DE350S-GC-Gehäuse
DE350S-GC-Gehäuse

360 View
360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  DE350S GC (60 Hz)

Weitere Angebote anzeigen