DieselgeneratorC9 (60Hz) | 180–300 kW

C9 (60 Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
300ekW
300ekW
Minimale Nennleistung
180ekW
180ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, Tier 3
Niedriger Kraftstoffverbrauch, Tier 3

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100 % Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator SR5

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertafel GCCP 1.3

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Branchenführende Mechanik und Elektrik
  • Branchenführende Motorstartfähigkeiten
  • Hohe Effizienz

Produktspezifikationen für C9 (60 Hz)

Maximale Nennleistung 300ekW 300ekW
Minimale Nennleistung 180ekW 180ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, Tier 3 Niedriger Kraftstoffverbrauch, Tier 3
Spannung 220 bis 480V 220 bis 480V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell C9 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel C9 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 4.41 " 112 mm
Hub 5.87 " 149 mm
Hubraum 537.01 in³ 8.8 l
Verdichtungsverhältnis 16.1:1 16.1:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Hydraulisch betätigte, elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Hydraulisch betätigte, elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 157 " 3988 mm
Breite – Maximal 47.5 " 1207 mm
Höhe – Maximal 73.5 " 1867 mm

C9 (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turbolader
  • Luftfilter, leichte Ausführung mit Einweg-Papierfilter
  • Ladeluftkühlerrohrbündel

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – trocken
  • Edelstahl-Abgasanschlüsse, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Schalttafeln

  • GCCP 1.3

Kühlsystem

  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech

Kraftstoffsystem

  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert
  • Kraftstoffkühler
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider und Sicherheitsfilter
  • Sockel aus Formstahl mit einwandigem integrierten Kraftstofftank für 8Betriebsstunden
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Generatoren und Generatorzubehör

  • Obligatorischer Schutzschalter, IEC, 3-polig, in Leistungszentrale montiert
  • Schutzart IP23
  • 12 Leiter
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Isolierung KlasseH und Temperaturanstieg
  • Leistungszentrale, IP22
  • Bürstenlos, selbsterregt, 2/3-Teilung, wildgewickelt
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Beinhaltet Hubvorrichtungen und Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen

Anlass-/Batterieladesystem

  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Gelb

Schmiersystem

  • Ölkühler
  • Ölablassventile
  • Entdunster; Leitung zu Vorderseite des Kühlers
  • Schmieröl
  • Ölfilter und Messstab
  • Kühlmittelablassleitung mit Ventil; Leitung zu Sockelrand

C9 (60 Hz) Sonderausrüstung

Zulassungen

  • Europäisches Konformitätszertifikat
  • Globale Zertifizierung für GUS

Ansaugsystem

  • Einstufiger Luftfilter

Schutzschalter

  • Upgrades für 4-poligen Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC): 400, 630, 800 und 100 A

Schalttafeln

  • Schalttafel-Schutzeinrichtungen: Massefehler-Relais; Erdschluss-Massefehler; Abschaltung bei Überlast über Schutzschalter; Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand; Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand; Kraftstoffstandsensor
  • Schalttafel-Optionen: GCCP 1.4; Spannungsfreie Kontakte; Warnhorn gemäß regionalen Bestimmungen; Öltemperaturanzeige

Kühlsystem

  • Kanalflansch des Kühlers
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur

Gehäuse

  • Schalldämmhaube zur Senkung des Umgebungslärms
  • Schalldämmhaube

Abgassystem

  • Flanschadapter 5 – 6"
  • Flansch 6"
  • Schalldämpfer – End In/End Out – 10- oder 25-dBA-Dämpfung
  • Kniestücksätze 5 und 6"

Kraftstoffsystem

  • Integrierter, doppelwandiger Kraftstofftanksockel

Generatoren und Anbaugeräte

  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)
  • Generatoren mit Isolierung für küstennahe Einsätze (CIP, Coastal Insulation Protection), AREP, in Übergröße

Montagesystem

  • Schmaler Kufensockel

Anlass-/Batterieladesystem

  • Kühlwasservorwärmer
  • 5-A-Batterieladegerät für eine Batterie
  • Batteriehauptschalter

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C9 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Dieselstromaggregat C9, hinten rechts

Offenes Dieselstromaggregat C9, hinten links

Offenes Dieselstromaggregat C9, vorne rechts

Offenes Dieselstromaggregat C9, vorne links

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Dieselstromaggregat C9, hinten rechts
Offenes Dieselstromaggregat C9, hinten links
Offenes Dieselstromaggregat C9, vorne rechts
Offenes Dieselstromaggregat C9, vorne links
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View