Technische Daten des Stromaggregats
| Maximale Nennleistung | 400 ekW 400 ekW |
| Minimale Nennleistung | 320ekW 320ekW |
| Strategie für Emissionen und Kraftstoff | Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch |
| Spannung | 380 bis 415 V 380 bis 415 V |
| Frequenz | 60 Hz 60 Hz |
| Geschwindigkeit | 1800/min 1800/min |
| Arbeitszyklus | Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom |