G3412 500 kW

Gas-Stromaggregate G3412

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
423 ekW @ 0.8pf
423 ekW @ 0.8pf
Kraftstoffart
Erdgas, Biogas, Propan
Erdgas, Biogas, Propan
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
37.30%
37.30%

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Erdgasmotor G3412

Erdgasmotor G3412

  • Die robuste Konstruktion im Blockdesign mit hoher Drehzahl sorgt für längere Lebensdauer und geringere Vorhalte- und Betriebskosten
  • Ausgelegt für maximale Leistung bei Niederdruck-Pipeline-Erdgas
  • Einfaches offenes Kammer-Verbrennungsverfahren für Zuverlässigkeit und Kraftstoff-Flexibilität
  • Spitzentechnik für Zündung und Kraftstoff-Luft-Gemischregler für niedrigere Emissionswerte und höheren Motorwirkungsgrad
  • Ein Elektroniksteuergerät verwaltet sämtliche Motorfunktionen: die Zündung, Drehzahlregelung, den Kraftstoff-Luft-Gemischregler und Motorschutz
SR4B-Generator

SR4B-Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Caterpillar-Gasmotoren ausgelegt
  • Branchenführende Mechanik und Elektrik
  • Hohe Effizienz
Schalttafel EMCP4.2

Schalttafel EMCP4.2

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 43° C (110° F). Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, um Informationen zu spezifischen Umgebungs- und Höhenleistungen zu erhalten
Emissionen

Emissionen

  • Erfüllt die meisten weltweiten Emissionsvorschriften bis zu 0,5g/bhph NOx-Gehalt ohne Abgasnachbehandlung
Komplette Palette von Zubehör

Komplette Palette von Zubehör

  • Breite Palette von anschraubbaren Arbeitsgeräten zur Systemerweiterung
  • Im Werk entworfen und getestet
  • Flexible Verpackungsoptionen für eine einfache und kostengünstige Installation

Produktspezifikationen für G3412

Dauerleistung 423 ekW @ 0.8pf 423 ekW @ 0.8pf
Kraftstoffart Erdgas, Biogas, Propan Erdgas, Biogas, Propan
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 37.30% 37.30%
Maximale Standby-Nennleistung 500 ekW @ 0.8pf 500 ekW @ 0.8pf
Frequenz 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz
U/min 1500 oder 1800/min 1500 oder 1800/min
Motormodell G3412 G3412
Hubraum 1649 in³ 27 l
Ansaugsystem entfällt entfällt
Bohrung 5.4 " 137 mm
Hub 6 " 152 mm
Länge 179 " 4542 mm
Breite 88 " 2238 mm
Höhe 86 " 2189 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 9664 lb 4384 kg

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie G3412 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

G3412, Rückansicht von rechts

Linkshändig G3412

G3412, Ansicht von rechts

G3412, Vorderansicht von rechts

G3412, Rückansicht von rechts
Linkshändig G3412
G3412, Ansicht von rechts
G3412, Vorderansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  G3412

Weitere Angebote anzeigen