Dieselgenerator 3412C (50 Hz) | 680–900 kVA

3412C | 900 kVA Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung
380 bis 415V
380 bis 415V
Frequenz
50Hz
50Hz

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator SR500

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Schalttafel EMCP4

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 50°C (122°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

  • EU-Konformitätserklärung
  • EU-Herstellererklärung
  • Eurasische Konformität (EAC)

Produktspezifikationen für 3412C | 900 kVA

Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 380 bis 415V 380 bis 415V
Frequenz 50Hz 50Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Minimale Nennleistung 680kVA 680kVA
Maximale Nennleistung 680kVA 680kVA
Motormodell 3412C TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3412C TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6 " 152.4 mm
Hubraum 1648.86 in³ 27.02 l
Verdichtungsverhältnis 13:01 13:01
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Pumpe und Leitungen Pumpe und Leitungen
Drehzahlreglertyp ADEM™ A5 ADEM™ A5
Länge – Maximal 162.4 " 4125 mm
Breite – Minimal 75 " 1906 mm
Breite – Maximal 78.3 " 1989 mm
Höhe – Maximal 75 " 1906 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 12039 lb 5461 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 13030 lb 5910 kg

3412C | 900 kVA Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; einstufiger Filter mit Wartungsanzeiger

Steuertafel

  • Steuertafel GCCP
  • Notstopptastschalter
  • Überdrehzahl
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Frequenz (Hz)
  • Überstrom (50/51)
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Volt (L-L und L-N)
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Motoranlasszyklus
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Remote-CAN-Feldbus-Melder
  • Serieller Remote-Melder
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Niedriger Öldruck
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Betrieb/Automatik/Stopp/Regelung
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören:
  • Mit folgenden optionalen Modulen kompatibel:
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Spannungseinstellung
  • U/min
  • Überwachungsmodul für Generatortemperatur
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Volt, Gleichstrom
  • Kommunikation
  • Lokaler Melder
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Drehzahleinstellung
  • Notausschaltung
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Kühlmitteltemperatur
  • Digitalanzeige für:
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • kWh (gesamt)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Generatorphasenfolge
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Betriebsstunden
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite

Kühlsystem

  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Kühler mit Schutzvorrichtung (Größe für 50°C)
  • Kühlmittelablassleitung mit Ventil; Leitung zu Sockelrand
  • Abschaltung durch Kühlmittelstand
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel

Abgassystem

  • Edelstahl-Auspuffflexleitung mit ANSI-Auslassflansch, Dichtung, Schrauben und passendem Schweißflansch, lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Primär- und Sekundär-Kraftstofffilter
  • Wasserabscheider
  • Flexible Kraftstoffleitungen am Sockel angeschlossen
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Generator und Anbaugeräte

  • 3-Phasen-Erfassung
  • Sammelschienen-Abschluss
  • SR4B selbsterregt
  • 2:1 V/Hz
  • Temperaturanstieg Klasse F
  • 12 Leiter
  • Isolierung KlasseH
  • Induktive Spannungsstatik
  • Spannungsregler VR6

Drehzahlregelsystem

  • Cat Elektronischer Drehzahlregler

Schmiersystem

  • Ölablassleitung mit Ventil; Leitung zu Sockelrand
  • Ölfilter
  • Entdunster; Leitung zu Vorderseite des Kühlers
  • Schmieröl

Montagesystem

  • Sockel, aus Formstahl mit Linearschwingungsisolatoren zwischen Sockel und Motor-Generator

Anlass-/Batterieladesystem

  • Kraftstoffabsperrmagnetventil
  • 45-A-Batterieladegenerator
  • Batterie mit Gestell und Kabeln
  • 24-V-Starter

3412C | 900 kVA Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Hochleistungsluftfilter
  • Luftfilter – offenes Element

Schutzschalter

  • 1250, 1600 A, 3-polig, IEC 100 %, Gleichspannungsauslöser 24V
  • 1600 A, 3-polig, Nicht-UL, 100%, Gleichspannungsauslöser 24V

Steuertafel

  • Masseschluss-Relais
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe
  • Erste lokale Melder
  • Gemeinsames Alarm-/Abschaltrelais
  • Benutzerdefinierter Remote-Melder
  • Steuertafel GCCP
  • Generator mit VFC
  • Steuertafel GCCP
  • Lokales diskretes E/A-Paket
  • Überwachungspaket für Generatortemperatur

Kühlsystem

  • Kanalflansch des Kühlers
  • Kühlwasservorwärmer

Europäische Zertifizierungen

  • Kennzeichnung eurasische Konformitätsbescheinigung (EAC)

Abgassystem

  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader
  • Einbausatz für Montage durch eine Wand
  • Kniestück-Satz
  • Schalldämpfer

Generator und Anbaugeräte

  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Stillstandheizung
  • Digitaler Spannungsregler
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Montagesystem

  • Kraftstofftanksockel (1200Liter)

Spezielle Tests/Berichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0

Anlassen/Laden

  • Batteriehauptschalter
  • HD-Startsystem
  • Batterieladegeräte
  • Übergroße Batterien

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Lastanteil

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie 3412C | 900 kVA mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

3412C, vorne links

3412C, vorne rechts

3412C, hinten rechts

3412C, hinten links

3412C, vorne links
3412C, vorne rechts
3412C, hinten rechts
3412C, hinten links

Aktuelle Angebote für  3412C | 900 kVA

Weitere Angebote anzeigen