Dieselgenerator 3512 (50 Hz) | 1000–1400 kVA

3512 (50 Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
1400/1250 kVA
1400/1250 kVA
Hauptstromnennleistung
1275/1150 kVA
1275/1150 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Produktspezifikationen für 3512 (50 Hz)

Nennleistung Notstrom 1400/1250 kVA 1400/1250 kVA
Hauptstromnennleistung 1275/1150 kVA 1275/1150 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 380 bis 415 V 380 bis 415 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 1400 kVa 1400 kVa
Minimale Nennleistung 1000 kVa 1000 kVa
Motormodell 3512 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3512 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hubraum 3161.03 in³ 51.8 l
Verdichtungsverhältnis 13.5:1 13.5:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Direkteinspritzungseinheit Direkteinspritzungseinheit
Drehzahlreglertyp Woodward Woodward
Länge – Minimal 202.7 " 5149 mm
Länge – Maximal 206.6 " 5249 mm
Breite – Maximal 77.8 " 1975 mm
Höhe – Maximal 93.2 " 2367 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 22650 lb 10270 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 23170 lb 10510 kg

3512 (50 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Steuertafel

  • EMCP4.2B-Bedienelemente, darunter: Notaustastschalter
  • U/min
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Das Steuergerät EMCP4.2B umfasst:
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Kommunikation:
  • Volt (L-L und L-N)
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Drehzahleinstellung
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Überstrom (50/51)
  • Alarmquittierung
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Generatorphasenfolge
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Bedienelemente:
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Leuchtenprüfung
  • Kühlmitteltemperatur
  • Motoranlasszyklus
  • kVarh (gesamt)
  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • 24-V-DC-Betrieb
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Digitalanzeige für:
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Niedriger Öldruck
  • Überdrehzahl
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Volt, Gleichstrom
  • Betriebsstunden
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • kWh (gesamt)
  • Frequenz (Hz)
  • Notausschaltung
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %

Kühlsystem

  • Ladeluftkühlung mit Mantelkühlwasser
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten, SF44CTS installiert, lose beigepackte Kühler oder Wärmetauscher)
  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Kühlmittelstandsensoren (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten)

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Sekundäre Kraftstofffilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • Stromaggregatpakete umfassen: Regler (CDVR)
  • 6Leiter
  • Min/Max-Erregerbegrenzer
  • Niederspannung
  • Mit induktiver Spannungsstatik
  • Wildgewickelt
  • Erregerdiodenüberwacher
  • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung
  • Isolierung NEMA-KlasseH
  • 50-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß IEC-Norm
  • Digitaler Spannungsregler von Caterpillar (CDVR) umfasst:
  • Anmerkung: 1800er-Rahmen sind formgewickelt mit Permanentmagneterregung (PMG) und Wicklungstemperaturfühlern
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur(125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • RFI-Entstörung

Drehzahlregelsystem

  • Drehzahlregler Woodward 2301 A isochron

Schmiersystem

  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Entdunster
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Schmieröl
  • Integrierter Schmierölkühler

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung

Anlass-/Batterieladesystem

  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Batteriehauptschalter

Allgemeines

  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Linksdrehend
  • Wartungszugang von rechts
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00

3512 (50 Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Fernansaugadapter
  • Lufteinlassschutz
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Schutzschalter

  • EMAX-Schutzschalter
  • Mittlere Pole Sammelschienen
  • EMAX-Unterbrecheranschlüsse
  • Schutzschalter Kabelbäume
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200, und 4000 A, 4-polig, IEC-konform
  • Bedienelemente-Paket – Gehäuse
  • Kabeleingangsoptionen
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200, und 4000 A, 3-polig, IEC-konform
  • Optionale Sammelschienenstromanschlüsse
  • Sammelschienenverbindungen

Steuertafel

  • Zusätzliche Felder
  • Kundenspezifische Anschlussmontagestellen
  • Masse (automatisch ausgewählt)
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe
  • Kundenspezifische Schnittstellenoptionen
  • Befestigungsgruppe – externe Kastenklammern
  • Ferngesteuerte Drehzahleinstellung
  • Überwachung der Generatortemperatur
  • Drehzahlregler
  • Meldermodule
  • Lokale PC-Überwachung

Kühlsystem

  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Wärmetauscher
  • Optionale Kühlerausführungen

Europäische Zertifizierungen

  • EU-Konformitätserklärung
  • Kennzeichnung eurasische Konformitätsbescheinigung (EAC)
  • Stromaggregat nach europäischer Richtlinie, Herstellererklärung
  • Zertifizierung der Europäischen Union

Abgassystem

  • Einbausatz für Montage durch eine Wand
  • Schalldämpfer-Befestigungssätze
  • Schalldämpfer
  • Flexible Anschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • 380/400/415 Volt bei 50 Hz, 3-phasig, formgewickelt, Permanentmagneterregung (PM), Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • 380/400/415 Volt bei 50 Hz, 3-phasig, wildgewickelt, Permanentmagneterregung (PM), Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • Generatorumrüstung
  • 380/400/415 V bei 50 Hz, 3-phasig, wildgewickelt, interne Erregung (IE), Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • Stillstandheizung

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Elektrische Vorschmierpumpen
  • Ölstand REG-1 flache Ölwanne
  • Manuelle Vorschmiersumpfpumpen

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • IBC-Schwingungsisolatoren

Schutzsystem

  • Explosionsschutzventile

Spezielle Tests/Berichte

  • Anschluss Neutralleiter
  • Seismische Zertifizierungen IBC
  • Neutral-Masse – Niederspannung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Start-/Batterieladesysteme

  • Ätherstarthilfe
  • Dualer elektrischer Startermotor, 24 V
  • 20-A-Batterieladegerät
  • Batteriesatz Übergröße
  • Kühlwasservorwärmer
  • 10-A-Batterieladegeräte

Allgemeines

  • Motordrehvorrichtungsgruppe

Vergleichen Sie 3512 (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Stromaggregat 3512 MUI Modulsteuerung, überstehendes Heck (hinten rechts)

Stromaggregat 3512 MUI Modulsteuerung, überstehendes Heck (hinten links)

Stromaggregat 3512 MUI Modulsteuerung, überstehendes Heck (vorne links)

Stromaggregat 3512 MUI Modulsteuerung, überstehendes Heck (vorne rechts)

Stromaggregat 3512 MUI Modulsteuerung, überstehendes Heck (hinten rechts)
Stromaggregat 3512 MUI Modulsteuerung, überstehendes Heck (hinten links)
Stromaggregat 3512 MUI Modulsteuerung, überstehendes Heck (vorne links)
Stromaggregat 3512 MUI Modulsteuerung, überstehendes Heck (vorne rechts)

360 View

Aktuelle Angebote für  3512 (50 Hz)

Weitere Angebote anzeigen