DE1250S GC (60 Hz) Dieselgenerator mit 1250 ekW

DE1250S GC Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
1250ekW
1250ekW
Missionskritisch
1250ekW
1250ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Low BSFC
Low BSFC

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Cat

Weltweite Produktunterstützung

  • Über 1800 Cat-Händler-Zweigniederlassungen stehen in 200 Ländern zur Verfügung.
  • Ihr lokaler Cat-Händler bietet eine umfassende Unterstützung in der Aftersales-Phase, was auch Wartungsarbeiten und Reparaturvereinbarungen beinhaltet
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator SR500

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertafel GCCP1.3

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C (122°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

  • Niedriger Kraftstoffverbrauch

Produktspezifikationen für DE1250S GC

Nennleistung Notstrom 1250ekW 1250ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Low BSFC Low BSFC
Spannung 380–480 Volt 380–480 Volt
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch Notstrom, missionskritisch
Minimale Nennleistung 1250ekW 1250ekW
Maximale Nennleistung 1250ekW 1250ekW
Missionskritisch 1250ekW 1250ekW
Motormodell C32B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel C32B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 6.38 " 162 mm
Hubraum 1958.86 in³ 32.1 l
Verdichtungsverhältnis 15.0:1 15.0:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem EUI EUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Minimal 164.3 " 4175 mm
Länge – Maximal 164.3 " 4175 mm
Breite – Minimal 82.3 " 2090.5 mm
Breite – Maximal 82.3 " 2090.5 mm
Höhe – Minimal 89.3 " 2268 mm
Höhe – Maximal 89.3 " 2268 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 15606 lb 7079 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 15606 lb 7079 kg

DE1250S GC Standardausrüstung

Steuertafel

  • GCCP1.3

Kühlsystem

  • Kühler

DE1250S GC Sonderausrüstung

Schalttafeln

  • Fernüberwachungssoftware

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer

Allgemeines

  • Ein-Element- oder Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Schutzschaltertafel, basierend auf regionalen Vorschriften und Produktkonfiguration

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DE1250S GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC
DE1250S GC
DE1250S GC
DE1250S GC

360 View