DE550 GC (50 Hz) | Dieselgenerator mit 550 kVA

DE550 GC (50 Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
50Hz
50Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert
Spannung
380 bis 415V
380 bis 415V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit A-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertableau GCCP 1.1

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

  • CE-Zertifizierung verfügbar
  • GUS-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für DE550 GC (50 Hz)

Frequenz 50Hz 50Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 380 bis 415V 380 bis 415V
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Minimale Nennleistung 550kVA 550kVA
Maximale Nennleistung 550kVA 550kVA
Motormodell C13, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C13, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 5.1 " 130 mm
Hub 6.2 " 157 mm
Hubraum 763 in³ 12.5 l
Verdichtungsverhältnis 15.8:1 15.8:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem EUI EUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 122 " 3100 mm
Breite – Maximal 52.7 " 1338 mm
Höhe – Maximal 85.4 " 2168 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 6693 lb 3036 kg

DE550 GC (50 Hz) Standardausrüstung

Motor

  • Cat® C13, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Schalttafeln

  • GCCP 1.1

Drehzahlregler

  • Fliehkraftregler

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Kühlsystem

  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator

Elektrische Optionen

  • 3-poliger Schutzschalter
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • 24-Volt-Batterie mit Gestell und Kabeln

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil
  • Ölablassventile
  • Ölkühler
  • Schmieröl

Generator und Anbaugeräte

  • Obligatorischer Schutzschalter, IEC, 3-polig, in Leistungszentrale montiert

Verpacktes Stromaggregat

  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Kühler-Paket montiert
  • Wartungsanzeiger
  • Sensor für niedrigen Kühlmittelstand
  • Einweg-Luftfilter
  • Kühlmittelstandanzeige

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Montagesystem

  • Unverlierbare lineare Schwingungsdämpfer
  • Hubvorrichtung und Schlepppunkte
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Beinhaltet Hubvorrichtungen und Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen

Anlass-/Batterieladesystem

  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow
  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

DE550 GC (50 Hz) Sonderausrüstung

Schalttafel

  • Drehzahl- und Spannungseinstellungspotenziometer
  • PLG-Ethernet, PLG-Mobilfunk 4G/3G
  • Melder
  • Notausschaltung

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse

Elektrische Optionen

  • 4-poliger Schutzschalter
  • Hilfskontakte
  • Verriegelbarer Schutzschalter
  • Batterieladegerät
  • Nassbatterie

Schutzschalter

  • Schutzschalter (IEC) – Hilfskontakte
  • Spannungsauslöser für IEC-Schutzschalter
  • 4-poliger Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben

Drehstromgenerator

  • Stillstandheizung
  • AVR

Kraftstoffsystem

  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Einwandiger Kraftstofftank mit Überlaufschutz für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarme für niedrigen und hohen Kraftstoffstand
  • Manuelle Kraftstoffförderpumpe
  • Integrierter, doppelwandiger Kraftstofftanksockel
  • Kraftstofffördersystem-Steuerungen

Ansaugsystem

  • Einstufiger Luftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Zulassungen

  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • EAC-Zertifizierung

Erweiterte Servicegarantie

  • 3, 4, 5 und 10 Jahre

Abgassystem

  • Industrieschalldämpfer
  • 10-dBA-Schalldämpfer
  • Flexible Auspuffanschlüsse 8"
  • 10-, 25- und 35-dBA-Dämpfung
  • Flanschgruppe 6 und 8"
  • Kniestücksatz 6 und 8"

Generator und Anbaugeräte

  • Generator mit A-Rahmen, Übergröße
  • CIP-Generator mit A-Rahmen
  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)
  • Korrosionsschutz
  • LC CIP-Generator
  • Generator mit LC-Rahmen
  • Stillstandheizung

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Montagesystem

  • Schmaler Kufensockel

Anlass-/Batterieladesystem

  • 5-A-Batterieladegerät für eine Batterie
  • Batteriehauptschalter
  • Kühlwasservorwärmer

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DE550 GC (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC

DE550-GC-Gehäuse

DE550-GC-Gehäuse

DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
DE550-GC-Gehäuse
DE550-GC-Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  DE550 GC (50 Hz)

Weitere Angebote anzeigen