Dieselstromaggregat D50 GC C4.4 (60 Hz) | 50 kW

D50 GC Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
50 ekW
50 ekW
Minimale Nennleistung
50 ekW
50 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Zertifizierung EPA Tier 3 (USA), SCAQMD-konform
Zertifizierung EPA Tier 3 (USA), SCAQMD-konform

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator mit M-Rahmen

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Steuertafel GCCP 1.2

Steuertafel GCCP 1.2

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

  • UL 2200-gelistet
  • ULC-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für D50 GC

Maximale Nennleistung 50 ekW 50 ekW
Minimale Nennleistung 50 ekW 50 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Zertifizierung EPA Tier 3 (USA), SCAQMD-konform Zertifizierung EPA Tier 3 (USA), SCAQMD-konform
Spannung 208 bis 600V 208 bis 600V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 269 " 4.4 l
Verdichtungsverhältnis 18.2:1 18.2:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem Common Rail Common Rail
Drehzahlreglertyp Mechanisch, ADEM™A4 Mechanisch, ADEM™A4
Länge – Maximal 77.2 " 1962 mm
Breite – Maximal 43.3 " 1100 mm
Höhe – Maximal 48 " 1220 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 2055 lb 932 kg

D50 GC Standardausrüstung

Zertifikate

  • IBC-Seismik- und Windzertifizierungen

Ansaugsystem

  • Luftfilter
  • Patronen-Luftfilter

Schutzschalter

  • Zweiter Schutzschalterkasten
  • Versorgungsklemmleiste
  • Schutzschalter (100% UL-Zulassung)
  • 3-polig mit 100% Nennleistung

Batterieladesystem

  • NFPA-Batterieladegerät UL10A 120 VAC

Steuertafel

  • Steuertableau GCCP 1.2

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert, Sockel aus Formstahl mit integriertem, einwandigem 24-Stunden-Kraftstofftank

Kühlsystem

  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Steinabweiser für Kühler

Schalttafeln

  • NFPA110-Paket umfasst:
  • WCA1 Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur
  • FSS-Alarm- und Warnsystem für niedrigen Kraftstoffstand, Schaltkreise erforderlich, wenn Tank im Sockel gewählt wird
  • WSS1-Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • PBC10NU NFPA-Batterieladegerät
  • Öltemperaturanzeige und Geber
  • PAA1 Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Ein Kühlwasservorwärmer-, Fernmelder- oder Leistungsfaktor-0,8-Test kann je nach Anwendung erforderlich sein
  • Akustische Anzeige
  • Fern-Not-Aus-Schalter
  • Masseschluss-Relais
  • Diskretes Eingabe-/Ausgabemodul
  • Dezentrales Meldetafelmodul
  • Stromaggregat mit spannungsfreien Kontakten und gemeinsamem Alarm
  • Kraftstoffstandanzeige
  • Schutzvorrichtungen:
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • Überlastabschaltung über Schutzschalter

Generator

  • 12 Leiter

Drehzahlregelsystem

  • Mechanisches und elektrisches Drehzahlregelsystem – modellabhängig

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batterien
  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

D50 GC Sonderausrüstung

Zertifikate

  • IBC-Seismik- und Windzertifizierungen

Ansaugsystem

  • Patronen-Luftfilter

Drehstromgeneratorsystem

  • Zusatzwicklung des R-Rahmens

Batterieladesystem

  • NFPA-Batterieladegerät UL10A 120 VAC

Schutzschalter

  • Schutzschalter (100% UL-Zulassung)
  • Versorgungsklemmleiste
  • 3-polig mit 100% Nennleistung
  • Zweiter Schutzschalterkasten

Schalttafeln

  • Stromaggregat mit spannungsfreien Kontakten und gemeinsamem Alarm
  • Öltemperaturanzeige und Geber
  • Fern-Not-Aus-Schalter
  • Schutzvorrichtungen: Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur - Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand – Kraftstoffstandanzeige - Überlast-Abschaltung über Schutzschalter
  • Akustische Anzeige
  • Dezentrales Meldetafelmodul
  • Diskretes Eingabe-/Ausgabemodul
  • NFPA110-Paket umfasst: Erforderliche Schaltkreise für FSS-Alarm- und Warnsystem für niedrigen Kraftstoffstand, wenn Tank im Sockel gewählt wird – WSS1-Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand – WCA1-Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur – PAA1-Bedienfeld mit akustischer Anzeige – PBC10NU NFPA-Batterieladegerät – ein Kühlwasservorwärmer, Remote-Melder oder ein Test mit Leistungsfaktor 0,8 kann je nach Anwendung erforderlich sein
  • Masseschluss-Relais

Kühlsystem

  • Übergangsflansch am Kühler

Gehäuse

  • Externer Notausschalter
  • Schalldämmhaube, Stufe 2
  • Schalttafel-Anzeigefenster

Abgassystem

  • 10-, 25- und 35-dBA-Schalldämpfersysteme
  • Befestigungssatz Überkopf-Schalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • 5-Gallonen-Überlaufschutz
  • 209- und 394-Gallonen-Kraftstofftanks im Sockel
  • Tank-Höhenversteller
  • Not-Entlüftungsrohr
  • 5-Gallonen-Überlaufschutz

Heizelemente

  • Kühlwasservorwärmer
  • Verkabelung für Schutzdach der Stillstandheizung
  • Batterieheizung
  • Schmierölwannenheizung
  • Antikondensationsheizung
  • Verkabelung für Schutzdach der Stillstandheizung
  • Kühlwasservorwärmer

Generatoren

  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)
  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)

Montagesystem

  • Seismische Schwingungsisolatoren

Tests

  • 4-Stunden-Werkstest
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Generator-Prüfbericht

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie D50 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Aggregat D50 GC

Offenes Aggregat D50 GC

Offenes Aggregat D50 GC

Offenes Aggregat D50 GC

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat D50 GC
Offenes Aggregat D50 GC
Offenes Aggregat D50 GC
Offenes Aggregat D50 GC
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View