D25 | C2.2 (60 HZ) | Dieselgenerator mit 25 kW

C2.2 | D25 Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
25.0ekW
25.0ekW
Frequenz
60 Hz
60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
US-EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Teil 1039 Interim Tier 4) – Datenblatt
US-EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Teil 1039 Interim Tier 4) – Datenblatt

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Cat

Cat-Motor C2.2

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Branchenführende Mechanik und Elektrik
    • Hohe Effizienz
    Cat

    Steuertafel GCCP 1.2

    • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
    • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
    • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
    • Das Bild ist möglicherweise nicht repräsentativ für das tatsächliche Produkt
    Cat

    Kühlsystem

    • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 40°C (104°F)
    • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
    Cat

    Komplette Palette von Zubehör

    • Drehstromgeneratoren gemäß IP23
    • Schwingungsdämpfungselemente
    • Konform mit UL142
    • Kraftstofftanks für 24, 48 und 72 Stunden mit Option für Kufensockel
    • Werksseitig eingebaute Telematikfunktionen
    Cat

    Stellfläche

    • Kompaktbauweise ermöglicht verbessertes „Packaging“ und dadurch geringste Stellfläche des Stromaggregats

    Produktspezifikationen für C2.2 | D25

    Nennleistung Notstrom 25.0ekW 25.0ekW
    Frequenz 60 Hz 60 Hz
    Strategie für Emissionen und Kraftstoff US-EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Teil 1039 Interim Tier 4) – Datenblatt US-EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Teil 1039 Interim Tier 4) – Datenblatt
    Spannung 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC
    Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
    Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
    Motormodell Cat® C2.2, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Cat® C2.2, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
    Bohrung 3.3 " 84 mm
    Hub 3.9 " 100 mm
    Hubraum 134 in³ 2.2 l
    Verdichtungsverhältnis 23.3:1 23.3:1
    Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
    Kraftstoffsystem Mechanischer Kassettentyp Mechanischer Kassettentyp
    Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
    Länge – Maximal 88.6 " 2250 mm
    Breite – Maximal 41.3 " 1050 mm
    Höhe – Maximal 57.9 " 1470 mm
    Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 2052 lb 930 kg

    C2.2 | D25 Standardausrüstung

    Motor

    • Dieselmotor 2,2 Liter, EPA TIER IV Interim
    • Elektrische Anlage, 12 V DC

    Abgassystem

    • Trockene Abgaskrümmer

    Kraftstoffsystem

    • Aktuator mit elektronischem Drehzahlregler

    Steuertafel

    • GCCP 1.2. Spannungsregler R220/R221/D350

    Telematik

    • PL444 Product Link, Telematik mit 4G LTE

    Generatoren und Generatorzubehör

    • Antikondensationsstillstandheizung
    • M-Rahmen

    Anlass-/Batterieladesystem

    • 12-V-Starter

    Allgemeines

    • Betriebs- und Wartungshandbücher
    • Parts Book
    • Lackierung – Caterpillar Gelb mit Trägern schwarzglänzend

    C2.2 | D25 Sonderausrüstung

    Lufteinlass

    • Lufteinlassadapter

    Kühlsystem

    • Verbindungen für Einlass/Auslass

    Abgas

    • Auspuffexpander
    • Winkelstück, Flansch
    • Flexible Montage
    • Schalldämpfer und funkenfangender Schalldämpfer mit Gegenflanschen

    Telematik

    • PLG 601 und 641 Product Link, Telematik

    Gehäuse

    • Schallgedämmte Gehäuse aus Stahl und Aluminium

    Schalldämpfer

    • Schalldämpfer, 25 dBA

    Anlass-/Batterieladesystem

    • Batterieladegenerator
    • Kühlwasservorwärmer
    • Batterieladegerät
    • Stillstandheizung

    Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

    Vergleichen Sie C2.2 | D25 mit häufig verglichenen Modellen.

    Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

    ALLE MODELLE VERGLEICHEN

    Mediengalerie

    D25

    D25

    D25

    D25

    D25

    D25

    D25
    D25
    D25
    D25
    D25
    D25