XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final Transportable Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Hauptstrom
264 ekW (330 kVA)
264 ekW (330 kVA)
Frequenz
50/60 Hz
50/60 Hz
Spannung
120–600 V
120–600 V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 13 angezeigt

Zur Vermietung geeignet

Zur Vermietung geeignet

Robustes, haltbares Produkt, mit einer Reihe von zur Vermietung geeigneten Merkmalen, um die Einsatz- und Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA) und Zertifizierung der kalifornischen Luftressourcenkommission CARB für mobile nicht straßengebundene Anwendungen bei allen 60-Hz-Nennleistungen
Cat-Dieselmotor C9.3B

Cat-Dieselmotor C9.3B

Bewährte Zuverlässigkeit
Digitale Steuerung CAT EMCP4.4

Digitale Steuerung CAT EMCP4.4

Einfach zu bedienende digitale Steuerung
Cat-Generator der LC-Serie

Cat-Generator der LC-Serie

Eingebauter Spannungsregler für schnelle Reaktion bei anspruchsvollen Anwendungen
Schallisoliertes Bedienfeld

Schallisoliertes Bedienfeld

Verbesserter Bedienerkomfort

Produktspezifikationen für XQ330 Tier 4 Final

Nennleistung Hauptstrom 264 ekW (330 kVA) 264 ekW (330 kVA)
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Spannung 120–600 V 120–600 V
Nennleistung Notstrom 288 ekW (360 kVA) 288 ekW (360 kVA)
Motor C9.3B C9.3B
Kraftstoff Diesel Diesel
Höhe – ohne Anhänger 78.5 " 1994 mm
Länge – ohne Anhänger 162.2 " 4120 mm
Breite – ohne Anhänger 92.8 " 1595 mm
Gewicht mit Schmieröl und Kühlmittel, ohne Anhänger 10405 lb 4720 kg
100 % Last 60 Hz 18.5 gal/hr 70 l/hr
75 % Last 60 Hz 13.7 gal/hr 52 l/hr
50 % Last 60 Hz 9.8 gal/hr 37 l/hr
100 % Last 50 Hz 16.5 gal/hr 62.5 l/hr
75 % Last 50 Hz 12.5 gal/hr 47.3 l/hr
Schallleistung bei 7m (23') bei Hauptstromnennleistung 70,2 dB(A) (60 Hz) 70,2 dB(A) (60 Hz)

XQ330 Tier 4 Final Standardausrüstung

CAT-Dieselmotor C9.3B

  • HD.
    Turboaufladung.
    Nachbehandlung

Generator

  • Rahmen LC5134N

Steuertafel

  • Digitale, am Aggregat montierte Steuereinheit EMCP4.4

Cat Connect-Fernüberwachung

  • Mit Überwachungs- und Verwaltungspaket

Kühlsystem

  • Paketmontierter Kühler mit vertikaler Luftentladung.
    Ab Werk gefüllt

Lade-/Startsystem

  • Einzelner Anlasser 24 V

Kraftstoffsystem

  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 24 Stunden

Luftfilter

  • Effizienter Luftfilter mit Wartungsanzeiger

Vertrieb

  • Einzelnes, robustes Gehäuse für Bedienelemente und Verteilung, komplett mit 3-poligem Hauptschutzschalter (1000 A) und Sicherheitsabschaltung

Rahmen

  • HD-Stahlgrundrahmen mit integriertem Kraftstofftank.
    Hubrahmen mit zwei Anschlagpunkten und 4-Punkt-Anschlag.
    Der Grundrahmen ist breiter als das Gehäuse, um das Stromaggregat während des Transports zu schützen.

Gehäuse

  • Schalldämmendes, galvanisiertes Stahlgehäuse zur außergewöhnlichen Herabsetzung der Geräuschentwicklung

Abgas

  • Integrierter Schalldämpfer mit Funkenfänger

Schmieröl

  • Primär- und Sekundärölfilter am Motor. Werkseitig befüllt, Ölwechselintervall 500 Stunden

Allgemeines

  • Ab Werk getestet und geprüft

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie XQ330 Tier 4 Final mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final