DieselgeneratorC27 (60Hz) | 680–800 kW

Diesel-Stromaggregate C27 (60Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
800ekW
800ekW
Minimale Nennleistung
635 ekW
635 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Geringer Kraftstoffverbrauch, Tier 2 für Nichtstraßenfahrzeuge
Geringer Kraftstoffverbrauch, Tier 2 für Nichtstraßenfahrzeuge

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

        
  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  •     
  • Geeignet für 100 % Blocklast, erfüllt die NFPA 110-Belastungsanforderungen mit Lastaufnahmefähigkeit nach G3-Klasse
  •     
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator SR5

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

GCCP und CAT ECS

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

  • UL 2200
  • CSA
  • Integriertes Bremssteuergerät mit seismischer Zertifizierung
  • OSHPD-Vorabgenehmigung

Produktspezifikationen für C27 (60Hz)

Maximale Nennleistung 800ekW 800ekW
Minimale Nennleistung 635 ekW 635 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Geringer Kraftstoffverbrauch, Tier 2 für Nichtstraßenfahrzeuge Geringer Kraftstoffverbrauch, Tier 2 für Nichtstraßenfahrzeuge
Spannung 208 bis 600V 208 bis 600V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell C27 ATAAC, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel C27 ATAAC, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6 " 152.4 mm
Hubraum 1649.47 in³ 27.03 l
Verdichtungsverhältnis 16.1:1 16.1:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 184 " 4674 mm
Breite – Maximal 67.8 " 1723 mm
Höhe – Maximal 85.1 " 2162 mm

C27 (60Hz) Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Luftfilter; einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Steuertafel

  • GCCP 1.2
  • Digitale Anzeigen
  • Warn-/Abstellanzeigen
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen
  • Kommunikation
  • Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören:

Kühlsystem

  • Kühlmittelfüllstandsensor
  • Kühlmittelablassleitung mit Ventil; Anschluss am Sockelrand
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühler bis 50°C
  • Antrieb, Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen

Abgassystem

  • Runder angeflanschter Auslass 203mm (8") ID
  • Abgaskrümmer – trocken

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffkühler
  • Flexible Kraftstoffleitungen – montiert
  • Sekundär-Kraftstofffilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • Integrierter Spannungsregler (IVR) mit
  • Für EPA-Konfigurationen für stationäre Notfälle (EPA Tier 2):
  • Sammelschienenverbindungen:
  • SR5 Dauermagneterregung (PMG)
  • Für Konfigurationen mit niedrigem BSFC:

Schmiersystem

  • Ölwanne mit Standardvolumen– 68 l
  • Schmieröl
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Entsorgung von Dämpfen– offene Kurbelgehäuseentlüftung, die zur Vorderseite des Pakets geleitet wird
  • Integrierter Schmierölkühler

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung

Anlass- und Ladesystem

  • Elektrischer Starter, 24V
  • Batterie, Rack und Kabel(lose beigepackt)
  • Batteriehauptschalter
  • 45-A-Batterieladegenerator

Allgemeines

  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Linksdrehend
  • Wartung rechte Seite
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 0 und SAE-Nr. 18

C27 (60Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Standardluftfilter
  • Hochleistungsluftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Anlass-/Batterieladesystem

  • Gehäuse 20-A-Batterieladegerät
  • 10-A-Batterieladegeräte
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Druckluftstartanlage mit Bedienelementen und Schalldämpfer
  • Stillstandheizung
  • 24-V-Elektrostarter – robuste Ausführung
  • Kühlwasservorwärmer

Schutzschalter

  • Schutzschalter 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000 A, 3-polig, 100 % UL-konform
  • Schutzschalter 2000A, 3-polig, IEC-konform
  • Schutzschalter 800 A, 4-polig, IEC-konform

Schalttafeln

  • Kabelummantelung– unten montiert
  • Kabelummantelung– oben montiert
  • CAT ECS 200
  • Seitlicher Erweiterungskasten
  • Dezentrales Meldetafelmodul
  • Optionale Zusatzkästen
  • Montagesatz für dezentral montierten Kabelstrang
  • Dezentrale Schutzschalteranschlüsse
  • Modbus-Überwachung der lokalen Pakete
  • DIO-Remotemodul
  • Cat Connect-Telematik
  • Lastteilungsmodul
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelabdeckung
  • Installiertes DIO-Modul
  • Kabelstrang für die Fernmontage
  • Meldermodule

Kühlsystem

  • Kanalflansch des Kühlers
  • Kühler für hohe Umgebungstemperaturen
  • Langzeitkühlmittel
  • Zertifizierter Kühler
  • Standardkühler

Gehäuse

  • Gehäuseschlitze
  • Gehäuse mit Hubsockel oder Kraftstofftank
  • Tafelhalterung
  • Wechselstrom-Verteilertafel, Leuchten und Steckdose
  • Gehäusebeleuchtung
  • Gehäusefarben
  • Spezial-Schalldämmhaube
  • Optionale Kraftstofftankgehäuse
  • Pakete für kalte Wetterbedingungen

Abgassystem

  • Schalldämpfer
  • Winkelstücke
  • Flansche
  • Abgassystem – Satz für Montage durch eine Wand
  • Flexible Anschlüsse
  • Schutzvorrichtung und Schildsystem

Generator und Anbaugeräte

  • 60-Hz-Standardgeneratoren
  • 60-Hz-Premium-Generatoren

Schmiersystem

  • Vorschmierpumpen
  • Ölstandregler

Montagesystem

  • Befestigungssockeltyp
  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Stromanschlüsse

  • Mittelsäulensammelschienen
  • Kabeleinführung – rechts/links/hinten
  • Anschluss Neutralleiter
  • Stromversorgungsanschlüsse– rechts/links/hinten

Spezielle Tests/Berichte

  • Torsionsschwingungsanalysebericht
  • Generator-Prüfbericht
  • Seismische Zertifizierungen IBC
  • Seismische Zertifizierungen OSHPD
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Spezielle CSA-Testzertifizierung
  • Standardmotor-Test

Allgemeines

  • Sonstige Inspektionen
  • US AID-Emblem
  • Sonderlackierung
  • SGS-Prüfung

Vergleichen Sie C27 (60Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

C27 (60Hz)

C27 (60Hz)

C27 (60Hz)

C27

Gehäuse C27

C27 (60Hz)
C27 (60Hz)
C27 (60Hz)
C27
Gehäuse C27

Aktuelle Angebote für  C27 (60Hz)

Weitere Angebote anzeigen