Dieselgenerator 3516B (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration | 2000–2500 kVa

Diesel-Stromaggregate 3516B (50 Hz) 2500 kVA mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
2500 kVa
2500 kVa
Hauptstromnennleistung
2275 kVa
2275 kVa
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen

Produktspezifikationen für 3516B (50 Hz) 2500 kVA mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Nennleistung Notstrom 2500 kVa 2500 kVa
Hauptstromnennleistung 2275 kVa 2275 kVa
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Spannung 380 bis 415 V 380 bis 415 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 2500 kVa 2500 kVa
Minimale Nennleistung 2000 kVa 2000 kVa
Motormodell 3516B TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516B TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 8.46 " 215 mm
Hubraum 4764.73 " 78 l
Verdichtungsverhältnis 15.5:1 15.5:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™3 Adem™3
Länge – Maximal 247.3 " 6282 mm
Breite – Maximal 90 " 2286 mm
Höhe – Maximal 98.2 " 2494 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 34250 lb 15535 kg

3516B (50 Hz) 2500 kVA mit erweiterungsfähiger Konfiguration Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter

Schalttafeln

  • 0 Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Niedriger Öldruck
  • 1 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • kWh (gesamt)
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Stromaggregatpakete beinhalten Spannungsregler von Caterpillar (IVR). IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erreger. Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • EMCP 4.2B
  • 6 frei programmierbare Digitaleingänge
  • Lasthistogrammfunktion
  • Notstopptastschalter
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Anpassbare Bildschirme
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • SPS-Funktionalität
  • Kommunikation:
  • kVarh (gesamt)
  • Motoranlasszyklus
  • Kühlmitteltemperatur
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Bedienelemente:
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Generatorphasenfolge
  • Digitalanzeige für:
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Alarmquittierung
  • 1 programmierbare Digitalausgänge
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Cat Connect
  • Überdrehzahl
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Betriebsstunden
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • U/min
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Überstrom (50/51)
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • 3 analoge Eingänge
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Drehzahleinstellung
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Frequenz (Hz)
  • Volt (L-L und L-N)
  • Volt, Gleichstrom
  • Leuchtenprüfung

Kühlsystem

  • Standard-PGS-Zertifizierung enthalten

Abgassystem

  • Auslass/Auslässe mit Flansch
  • Trockener Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt
  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Allgemeines

  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Linksdrehend
  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Wartung rechte Seite

Generator und Anbaugeräte

  • Niederspannung:
  • Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten
  • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105 °C Hauptstrom/130 °C Notstrom)
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Wildgewickelt
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Formgewickelt
  • 6Leiter
  • Hochspannung:
  • Mittlere Spannung:
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben

Drehzahlregelsystem

  • ADEMA3

Literatur

  • Parts Book

Schmiersystem

  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Entdunster
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Schmieröl
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Integrierter Schmierölkühler

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt)

Startsystem

  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • 45-A-Batterieladegenerator
  • Batteriehauptschalter

3516B (50 Hz) 2500 kVA mit erweiterungsfähiger Konfiguration Sonderausrüstung

Steuersystem

  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4
  • Lokales Meldetafelmodul: [ ] NFPA110 [ ] Kundenspezifisch

Motoren

  • Starthilfen: Kühlwasservorwärmer 220 V 50 Hz
  • Batterien: [ ] Standard (1400CCA) [ ] HD (2800CCA)
  • Starter: [ ] Standard [ ] HD
  • Luftfilter: [ ] Einstufige Luftfilter [ ] Zwei-Elemente-Luftfilter [ ] Hochleistungsluftfilter
  • Schalldämpfer: [ ] Industriequalität
  • Batterieladegerät: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A

Ansaugsystem

  • Ein-Element-Filter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Kühlsystem

  • Kühlmittel
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) für Standardumgebungstemperaturen
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Kühler für Standardumgebungstemperaturen
  • Optional luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) montiert
  • Optional montierte Kühler

Kurbelgehäuse-System

  • Belüftungssystem
  • Keine Explosionsschutzventile
  • Explosionsschutzventile

Drehstromgeneratoren

  • Temperaturanstieg (über 40 °C Umgebungstemperatur): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter-Nennleistung: [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A
  • Abschlusswiderstand: Sammelschiene, Schutzschalter
  • Schutzschalter-Auslösegerät: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Abgassystem

  • Y-Adapter
  • Modul für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Teile für saubere Emissionen
  • Abgassystem – Versatz
  • Winkelstücke
  • MOD-Sätze für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Flexible Anschlüsse
  • Dosierschrank Tier 4
  • Schalldämpfer
  • Flansche
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpen (Tier 4) – manuell oder elektrisch
  • Kraftstoffhauptfilter

Erweiterter Servicevertrag (ESC, Extended Service Contract)

  • Erweiterter Servicevertrag (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 Jahre [ ] 3 Jahre [ ] 5 Jahre

Allgemeines

  • US AID-Emblem
  • Sonderlackierung (andere Farben als Caterpillar Yellow oder Hochleistungslackierungen)

Generatoren und Anbaugeräte

  • Generatorumrüstung
  • Stillstandheizung
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er- und 1800er-Rahmen
  • Summenstromwandler (DCT, Differential Current Transformers), Klassen 8,7 kV und 15 kV
  • Thermostat für Stillstandheizung
  • Lichtmaschine – Luftfilter
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er-Rahmen

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Vorschmierpumpen
  • Schmieröl in Standardölwanne
  • Ölstandregler

Montagesystem

  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Stromanschlüsse

  • Stromanschlüsse linke Seite
  • Hintere Stromanschlüsse
  • Massekabel zwischen Generator und Anschlusskasten
  • 2700er-Rahmen, vier Leiter, vierpolig
  • Anschlüsse Neutralleiter
  • Schutzschalter Niederspannung
  • Mittelsäulensammelschienen
  • Stromanschlüsse rechte Seite

Spezielle Tests/Berichte

  • Torsionsschwingungsanalyseberichte
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Standardmotor-Testladung
  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • OSHPD-Zulassung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Generator-Prüfbericht
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • IBC-Zulassung
  • Zertifizierung nach Canadian Standards Association

Starten und Laden

  • Kühlwasservorwärmer
  • Elektrische Starter
  • Starterabdeckung
  • Luftdruckregler
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • Druckluftstartanlagen
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Batterieladegeräte, 10, 20, 35 und 50 A

Erweiterte Servicegarantie

  • Platin-, Gold- und Silber-Garantie

Vergleichen Sie 3516B (50 Hz) 2500 kVA mit erweiterungsfähiger Konfiguration mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

3516B

3516B

3516B

3516B Flex

3516B
3516B
3516B
3516B Flex

360 View

Aktuelle Angebote für  3516B (50 Hz) 2500 kVA mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Weitere Angebote anzeigen