DG125 (Ein- und dreiphasig)

Gas-Stromaggregate DG125 (Ein- und dreiphasig)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
60 Hz
60 Hz
Gas-Notstromnennleistung
125 ekW
125 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze und andere Einsätze (USA)
EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze und andere Einsätze (USA)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Cat

Robuster Gasmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Der duale, mit Erdgas und Propan kompatible Verbrennungsmotor 6.2L TCAC mit Funkenzündung sorgt für gleichbleibend hohe Leistung und hohe Kraftstoffeffizienz bei geringen Emissionen.
Cat

Selbstregulierender Drehstromgenerator

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
  • Hocheffiziente Drehstromgeneratoren mit flexibler Verpackung und unkomplizierter Installation
  • Servicefreundlich und langlebig
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C (122°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Steuertafel GCCP1.2

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Eine sichere, zentrale Quelle

  • Die im Stromaggregat verwendeten Komponenten werden während der Konstruktionsphase ausgewählt, um eine optimale Leistung des Pakets zu erzielen
  • Das Stromaggregat wird gemäß unseren Qualitätsrichtlinien vollständig in einem Caterpillar-Werk montiert
  • Jedes Stromaggregatpaket wird vor Verlassen des Caterpillar-Werks getestet
  • Der Cat-Produktsupport deckt mit Händlerservice, Ersatzteilservice und Garantie das gesamte Cat-Stromversorgungssystem ab
Cat

Zulassungen

  • UL2200
  • Integriertes seismisches Bremssteuergerät
  • NFPA110

Produktspezifikationen für DG125 (Ein- und dreiphasig)

Frequenz 60 Hz 60 Hz
Gas-Notstromnennleistung 125 ekW 125 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze und andere Einsätze (USA) EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze und andere Einsätze (USA)
Spannung 208-600 208-600
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Erdgas-Nennleistung 125 ekW 125 ekW
Motormodell V8, 6.2L TCAC V8, 6.2L TCAC
Bohrung 4 " 101.6 mm
Hub 3.75 " 95.3 mm
Hubraum 378.3 in³ 6.2 l
Verdichtungsverhältnis 9.8:1 9.8:1
Ansaugsystem TCAC TCAC
Kraftstoffsystem Elektronisch Elektronisch
Länge 96 " 2438 mm
Breite 51 " 1295 mm
Höhe 57 " 1448 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 3226 lb 1464 kg

DG125 (Ein- und dreiphasig) Standardausrüstung

Steuertafel

  • GCCP1.2

DG125 (Ein- und dreiphasig) Sonderausrüstung

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer

Kraftstoffsystem

  • Gasregler

Allgemeines

  • Ein-Element- oder Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Schutzschaltertafel, basierend auf regionalen Vorschriften und Produktkonfiguration

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DG125 (Ein- und dreiphasig) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DG125 Vorderansicht von rechts

DG125 Vorderansicht von links

DG125 Rückansicht von rechts

DG125 Rückansicht von links

DG125 Vorderansicht des Gehäuses von links

DG125 Vorderansicht des Gehäuses von rechts

DG125 Vorderansicht von rechts
DG125 Vorderansicht von links
DG125 Rückansicht von rechts
DG125 Rückansicht von links
DG125 Vorderansicht des Gehäuses von links
DG125 Vorderansicht des Gehäuses von rechts

Aktuelle Angebote für  DG125 (Ein- und dreiphasig)

Weitere Angebote anzeigen