Dieselgenerator C9 (50 Hz) | 230–330 kVA

Diesel-Stromaggregate C9 (50Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
330kVA
330kVA
Minimale Nennleistung
230kVA
230kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Stufe IIIA (EU)
Stufe IIIA (EU)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100 % Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Drehstromgenerator mit R-Rahmen

Drehstromgenerator mit R-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Steuertafel GCCP1.3

Steuertafel GCCP1.3

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Generatoreigenschaften

Generatoreigenschaften

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Branchenführende Mechanik und Elektrik
  • Branchenführende Motorstartfähigkeiten
  • Hohe Effizienz

Produktspezifikationen für C9 (50Hz)

Maximale Nennleistung 330kVA 330kVA
Minimale Nennleistung 230kVA 230kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Stufe IIIA (EU) Stufe IIIA (EU)
Spannung 200 bis 400 Volt 200 bis 400 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell C9 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel C9 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 4.41 " 112 mm
Hub 5.87 " 149 mm
Hubraum 537.01 in³ 8.8 l
Verdichtungsverhältnis 16.1:1 16.1:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Hydraulisch betätigte, elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Hydraulisch betätigte, elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 157 " 3988 mm
Breite – Maximal 47.5 " 1207 mm
Höhe – Maximal 73.5 " 1867 mm

C9 (50Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, leichte Ausführung mit Einweg-Papierfilter

Schalttafeln

  • GCCP 1.3

Kühlsystem

  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil

Abgassystem

  • Edelstahl-Abgasanschlüsse, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Sockel aus Formstahl mit einwandigem integrierten Kraftstofftank für 8Betriebsstunden
  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert

Generatoren und Generatorzubehör

  • 12 Leiter
  • Obligatorischer Schutzschalter, IEC, 3-polig, in Leistungszentrale montiert
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Schutzart IP23
  • Leistungszentrale, IP22

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Schmiersystem

  • Ölablassventile
  • Schmieröl
  • Ölkühler

Montagesystem

  • Beinhaltet Hubvorrichtungen und Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator

Anlass-/Batterieladesystem

  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Gelb

C9 (50Hz) Sonderausrüstung

Zulassungen

  • Europäisches Konformitätszertifikat
  • Globale Zertifizierung für GUS

Ansaugsystem

  • Einstufiger Luftfilter

Schutzschalter

  • Upgrades für 4-poligen Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC): 400, 630, 800 und 100 A

Schalttafeln

  • Schalttafel-Schutzeinrichtungen: Massefehler-Relais; Erdschluss-Massefehler; Abschaltung bei Überlast über Schutzschalter; Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand; Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand; Kraftstoffstandsensor
  • Schalttafel-Optionen: Spannungsfreie Kontakte; Warnhorn gemäß regionalen Bestimmungen; Öltemperaturanzeige

Kühlsystem

  • Kanalflansch des Kühlers
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur

Gehäuse

  • Schalldämmhaube
  • Schalldämmhaube zur Senkung des Umgebungslärms

Abgassystem

  • Kniestücksätze 5 und 6"
  • Flanschadapter 5 – 6"
  • Schalldämpfer – End In/End Out – 10- oder 25-dBA-Dämpfung
  • Flansch 6"

Kraftstoffsystem

  • Integrierter, doppelwandiger Kraftstofftanksockel

Generatoren und Anbaugeräte

  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)
  • Generatoren mit Isolierung für küstennahe Einsätze (CIP, Coastal Insulation Protection), AREP, in Übergröße

Montagesystem

  • Schmaler Kufensockel

Anlass-/Batterieladesystem

  • Kühlwasservorwärmer
  • 5-A-Batterieladegerät für eine Batterie
  • Batteriehauptschalter

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C9 (50Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Stromaggregat C9, hinten rechts

Offenes Stromaggregat C9, hinten links

Offenes Stromaggregat C9, vorne rechts

Offenes Stromaggregat C9, vorne links

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Stromaggregat C9, hinten rechts
Offenes Stromaggregat C9, hinten links
Offenes Stromaggregat C9, vorne rechts
Offenes Stromaggregat C9, vorne links
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  C9 (50Hz)

Weitere Angebote anzeigen