Dieselstromaggregat D350 GC C13 (60 Hz) | 350 kW

Diesel-Stromaggregate D350 GC

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
350 ekW
350 ekW
Minimale Nennleistung
350 ekW
350 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA (Stationärer Notfalleinsatz)
EPA (Stationärer Notfalleinsatz)

Übersicht

Dieselstromaggregat 350 ekW

Das Dieselstromaggregat D350 GC wurde für den Einsatz in Notstromanwendungen entwickelt. Das Stromaggregat bietet eine zuverlässige Leistung von 350 ekW bei 60 Hz, hält die die ISO8528-5-Anforderungen für das Übergangsverhalten ein und ist darauf ausgelegt, 100 Prozent Nennlast in einem Schritt aufzunehmen. Das Stromaggregat D350 GC erfüllt die EPA-Emissionsnormen für den stationären Notfalleinsatz (Tier3).

Vorteile

Spart bis zu 33% Einbauraum

Erfordert weniger Raum für die Installation, lässt mehr Platz für Ihren übrigen Betrieb

Wiegt bis zu 19% weniger

Einfachere Handhabung; erfordert weniger gebäudeseitige Verstärkung, um das Gewicht des Stromaggregats zu tragen

Standard 105 °C Temperaturanstieg des Drehstromgenerators

Entspricht allen Spezifikationen; sorgt für eine lange Nutzungsdauer des Drehstromgenerators

Produktspezifikationen für D350 GC

Maximale Nennleistung 350 ekW 350 ekW
Minimale Nennleistung 350 ekW 350 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA (Stationärer Notfalleinsatz) EPA (Stationärer Notfalleinsatz)
Spannung 480 bis 600 Volt 480 bis 600 Volt
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell Cat® C13, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Cat® C13, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 5.1 " 130 mm
Hub 6.2 " 157 mm
Hubraum 763 in³ 12.5 B
Verdichtungsverhältnis 16.3:1 16.3:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp ADEM™A4 ADEM™A4
Länge – Maximal 182.8 " 4625 mm
Breite – Maximal 64.2 " 1630 mm
Höhe – Minimal 80.3 " 2039 mm
Höhe – Maximal 96.7 " 2456 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 6929.1 lb 3143 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 7255.4 lb 3291 kg

D350 GC Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turbolader
  • Ladeluftkühlerrohrbündel
  • Luftfilter – Einweg für Patronenfilter

Steuertafel

  • GCCP 1.2

Kühlsystem

  • Kühlerschauglas
  • Gebläse und Lüfterantrieb mit Schutzvorrichtungen
  • Gehäusemontierter Kühler
  • Kühlmittelablassventil
  • Thermostate und Gehäuse
  • Motorwasserpumpe, zahnradgetriebene Kreiselpumpe

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – trocken

Kraftstoffsystem

  • Sockel mit integriertem Tank, 24 Stunden, UL142
  • Motorkraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider und Sicherheitsfilter, aufgeschraubt
  • Kraftstoffkühler
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Stromaggregat

  • Das gesamte System wurde in ISO9001:2000-zertifizierten Werken entwickelt und konstruiert.
  • Alle Schutzvorrichtungen und Steuerfunktionen wurden simuliert und geprüft.
  • Werksseitig geprüft, um Spezifikationen bei vollem Lastzustand zu konstruieren

Generatoren und Generatorzubehör

  • 6Leiter
  • Bürstenlos, selbsterregt, 2/3-Teilung (600V nutzt interne Erregung (IE))
  • Anschlusskasten, IP22, nach rechts weisend, Kabeleingang unten
  • Serienmäßiger Wicklungsschutz für nicht raue Umgebungen mit relativer Feuchtigkeit von 95 %
  • Schutzart IP23
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Einfacher Zugang zu AVR und Klemmen
  • Isolierungssystem, Klasse H

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Schmiersystem

  • Ölablass mit Ventil
  • Schmieröl, CK-4 (10W-30)
  • Ölfilter, aufgeschraubt
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Entdunster zur Vorderseite des Kühlers
  • Flache Ölwanne

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Beinhaltet Hubvorrichtungen und Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen

Schutz

  • Sicherheitsabschaltung – Hohe Kühlwassertemperatur
  • Sicherheits-Abstellung – Niedriger Öldruck
  • Sicherheits-Abstellvorrichtung – Überdrehzahl

Anlass-/Batterieladesystem

  • Elektrischer Starter, 24V
  • Batterieladegenerator, 24 V, 45 A

Allgemeines

  • Schwingungsdämpfer
  • Parts Book
  • Hubösen

D350 GC Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter (Einweg für Patronenfilter)

Sockel, Befestigung und Kraftstofftanks

  • Breiter Sockel – Kufen
  • Überlaufventil
  • 5-Gallonen-Überlaufschutz
  • Kraftstofftank mit Einfüllrohr und abschließbarem Deckel
  • Sockel mit integriertem Tank, 24 Stunden, UL142
  • Akustische und optische Kraftstoffwarnung (bei 90 % Kraftstoffstand)

Schutzschalter

  • LS/I 1200A
  • LSI 800A
  • LS/I 400A
  • Hilfskontakte
  • LS/I 600A
  • LSI 600A
  • LS/I 1200A
  • LSI 400A
  • LS/I 800A
  • Schutzschalter (IEC) – Hilfskontakte
  • 4-poliger Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben
  • Spannungsauslöser für IEC-Schutzschalter

Steuersystem

  • Spannungsfreie Kontakte
  • Masseschluss-Relais
  • Baugruppe akustische Anzeige
  • Roter Notausschalter mit Drehfreigabe
  • GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, Fehlerstromschutzschalter) 20 A
  • Lastschwerpunkt 100 A
  • Product Link-Hardware zur Fernüberwachung
  • Melder mit 16 Leuchten NFPA 99/110

Gehäuse

  • Not-Aus
  • Schallgedämmtes Gehäuse, Stufe 2 (weiß)
  • Leuchten für AC- und DC-Quelle

Abgassystem

  • Flexibler Auspuffanschluss
  • 8"-Schalldämpfer, 25 dBA Dämpfung
  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader

Generator

  • Stillstandheizung
  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)

Startsystem

  • Batterieladegerät (UL-zertifiziert)
  • Kühlwasservorwärmer
  • Standard-Batteriesatz: 1000 A Kälteprüfstrom, 90 Ah
  • Übergroßer Batteriesatz: 1400 A Kälteprüfstrom, 200 A

Allgemeines

  • Erweiterte Servicegarantie
  • UL2200-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • Generator-Prüfbericht

Anlass-/Batterieladesystem

  • Kühlwasservorwärmer
  • Batteriehauptschalter

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie D350 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Aggregat D350 GC

Offenes Aggregat D350 GC

Offenes Aggregat D350 GC

Offenes Aggregat D350 GC

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat D350 GC
Offenes Aggregat D350 GC
Offenes Aggregat D350 GC
Offenes Aggregat D350 GC
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  D350 GC

Weitere Angebote anzeigen