Dieselstromaggregat D40 C4.4 (60 Hz) | 40 kW

D40 GC Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
60 Hz
60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Zertifizierung EPA Tier 3 (USA), SCAQMD-konform
Zertifizierung EPA Tier 3 (USA), SCAQMD-konform
Spannung
208 bis 600V
208 bis 600V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator mit M-Rahmen

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Steuertafel GCCP 1.2

Steuertafel GCCP 1.2

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

  • UL 2200-gelistet
  • ULC-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für D40 GC

Frequenz 60 Hz 60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Zertifizierung EPA Tier 3 (USA), SCAQMD-konform Zertifizierung EPA Tier 3 (USA), SCAQMD-konform
Spannung 208 bis 600V 208 bis 600V
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Minimale Nennleistung 40 ekW 40 ekW
Maximale Nennleistung 40 ekW 40 ekW
Motormodell C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 269 " 4.4 l
Verdichtungsverhältnis 18.2:1 18.2:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem Common Rail Common Rail
Drehzahlreglertyp Mechanisch, ADEM™A4 Mechanisch, ADEM™A4
Länge – Maximal 77.2 " 1962 mm
Breite – Maximal 43.3 " 1100 mm
Höhe – Maximal 48 " 1220 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 1847 lb 838 kg

D40 GC Standardausrüstung

Zertifikate

  • IBC-Seismik- und Windzertifizierungen

Ansaugsystem

  • Luftfilter
  • Patronen-Luftfilter

Schutzschalter

  • Schutzschalter (100% UL-Zulassung)
  • Zweiter Schutzschalterkasten
  • 3-polig mit 100% Nennleistung
  • Versorgungsklemmleiste

Batterieladesystem

  • NFPA-Batterieladegerät UL10A 120 VAC

Steuertafel

  • Steuertableau GCCP 1.2

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert, Sockel aus Formstahl mit integriertem, einwandigem 24-Stunden-Kraftstofftank

Schalttafeln

  • NFPA110-Paket umfasst:
  • WSS1-Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • WCA1 Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur
  • FSS-Alarm- und Warnsystem für niedrigen Kraftstoffstand, Schaltkreise erforderlich, wenn Tank im Sockel gewählt wird
  • PBC10NU NFPA-Batterieladegerät
  • Öltemperaturanzeige und Geber
  • Ein Kühlwasservorwärmer-, Fernmelder- oder Leistungsfaktor-0,8-Test kann je nach Anwendung erforderlich sein
  • PAA1 Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Fern-Not-Aus-Schalter
  • Stromaggregat mit spannungsfreien Kontakten und gemeinsamem Alarm
  • Diskretes Eingabe-/Ausgabemodul
  • Akustische Anzeige
  • Masseschluss-Relais
  • Dezentrales Meldetafelmodul
  • Überlastabschaltung über Schutzschalter
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • Kraftstoffstandanzeige
  • Schutzvorrichtungen:
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur

Kühlsystem

  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Steinabweiser für Kühler

Generator

  • 12 Leiter

Drehzahlregelsystem

  • Mechanisches und elektrisches Drehzahlregelsystem – modellabhängig

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batterien
  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

D40 GC Sonderausrüstung

Zertifikate

  • IBC-Seismik- und Windzertifizierungen

Ansaugsystem

  • Patronen-Luftfilter

Drehstromgeneratorsystem

  • Zusatzwicklung des R-Rahmens

Batterieladesystem

  • NFPA-Batterieladegerät UL10A 120 VAC

Schutzschalter

  • Versorgungsklemmleiste
  • Zweiter Schutzschalterkasten
  • Schutzschalter (100% UL-Zulassung)
  • 3-polig mit 100% Nennleistung

Schalttafeln

  • Stromaggregat mit spannungsfreien Kontakten und gemeinsamem Alarm
  • Schutzvorrichtungen: Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur - Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand – Kraftstoffstandanzeige - Überlast-Abschaltung über Schutzschalter
  • Diskretes Eingabe-/Ausgabemodul
  • Akustische Anzeige
  • Masseschluss-Relais
  • Dezentrales Meldetafelmodul
  • NFPA110-Paket umfasst: Erforderliche Schaltkreise für FSS-Alarm- und Warnsystem für niedrigen Kraftstoffstand, wenn Tank im Sockel gewählt wird – WSS1-Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand – WCA1-Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur – PAA1-Bedienfeld mit akustischer Anzeige – PBC10NU NFPA-Batterieladegerät – ein Kühlwasservorwärmer, Remote-Melder oder ein Test mit Leistungsfaktor 0,8 kann je nach Anwendung erforderlich sein
  • Öltemperaturanzeige und Geber
  • Fern-Not-Aus-Schalter

Gehäuse

  • Schalttafel-Anzeigefenster
  • Schalldämmhaube, Stufe 2
  • Externer Notausschalter

Heizelemente

  • Antikondensationsheizung
  • Kühlwasservorwärmer
  • Schmierölwannenheizung
  • Verkabelung für Schutzdach der Stillstandheizung
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieheizung

Kühlsystem

  • Übergangsflansch am Kühler

Kraftstoffsystem

  • Not-Entlüftungsrohr
  • Tank-Höhenversteller
  • 209- und 394-Gallonen-Kraftstofftanks im Sockel
  • 5-Gallonen-Überlaufschutz

Montagesystem

  • Seismische Schwingungsisolatoren

Tests

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • 4-Stunden-Werkstest
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Generator-Prüfbericht

Abgassystem

  • 10-, 25- und 35-dBA-Schalldämpfersysteme
  • Befestigungssatz Überkopf-Schalldämpfer

Generatoren

  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie D40 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Aggregat D40 GC

Offenes Aggregat D40 GC

Offenes Aggregat D40 GC

Offenes Aggregat D40 GC

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat D40 GC
Offenes Aggregat D40 GC
Offenes Aggregat D40 GC
Offenes Aggregat D40 GC
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View