Dieselgenerator DE400 GC, 350–450 kVA

DE400 GC (50 Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
400kVA
400kVA
Frequenz
50Hz
50Hz
Minimale Nennleistung
400kVA
400kVA

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit A-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertableau GCCP 1.1

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

  • CE-Zertifizierung verfügbar
  • GUS-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für DE400 GC (50 Hz)

Maximale Nennleistung 400kVA 400kVA
Frequenz 50Hz 50Hz
Minimale Nennleistung 400kVA 400kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht zertifizierte Emissionsnormen Nicht zertifizierte Emissionsnormen
Spannung 380 bis 415V 380 bis 415V
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell C9.3B, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C9.3B, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.53 " 115 mm
Hub 5.87 " 149 mm
Hubraum 567.5 in³ 9.3 l
Verdichtungsverhältnis 16.5:1 16.5:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Common Rail Common Rail
Drehzahlreglertyp ADEM™A6 ADEM™A6
Länge – Maximal 104.8 " 2662 mm
Breite – Maximal 44 " 1120 mm
Höhe – Maximal 69.5 " 1766 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 5070.6 lb 2300 kg

DE400 GC (50 Hz) Standardausrüstung

Motor

  • C9.3B, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Luft, Kühlung und Abgas

  • Standardluftfilter

Steuerung des Stromaggregats

  • GCCP 1.1

Drehzahlregler

  • Adem A4

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

DE400 GC (50 Hz) Sonderausrüstung

Luft, Kühlung und Abgas

  • 6"-Kniestück-Satz
  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • 5–6"-Abgasadapter
  • Schalldämpfer für offenen Fahrstand mit Schutzdach
  • 5"-Kniestück-Satz
  • 6"-Kniestück-Satz
  • 6"-Schalldämpfer, 25 dBA Dämpfung
  • 5"-Schalldämpfer, 10 dBA Dämpfung
  • Einstufiger Luftfilter
  • Kein Schalldämpfer

Anforderungen für Drehstromgenerator

  • IP-Standard bei 21 FUW, A-Rahmen
  • Stillstandheizung

Hilfsversorgungsspannung

  • 240V

Zertifizierungen

  • Zertifizierung für Australien, GUS, Golfregion
  • Konformitätserklärung 13

Schutzschalter

  • 3-poliger Schutzschalter, 800 A
  • Vorhängeschloss für Schutzschalter
  • 4-poliger Schutzschalter, 630 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 1250 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 630 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 800 A
  • Überlast über Alarmschalter an Schutzschalter
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • 3-poliger Schutzschalter, 1250 A
  • Hilfskontakte
  • Nebenanschluss – Auslösung

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse

Kraftstoffvorrat

  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm für Kraftstoffstand
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Einwandiger Tank mit Überlaufschutz 01
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand
  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Steuerung des Stromaggregats

  • PLG-Mobilfunk 4G E
  • Öltemperaturanzeigen
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegerät
  • Standby-Paket (intelligenter Kühlwasservorwärmer, Batterieladegerät)
  • PLG-Mobilfunk 4G U
  • Spannungseinstellungspotenziometer
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur
  • Drehzahleinstellungspotenziometer
  • PLG-Ethernet
  • Batterie

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DE400 GC (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregat DE400 GC, hinten rechts

Dieselstromaggregat DE400 GC, hinten links

Dieselstromaggregat DE400 GC, vorn rechts

Dieselstromaggregat DE400 GC, vorn links

Gehäuse des DE400 GC, vorn links

Gehäuse des DE400 GC, vorn rechts

Gehäuse des DE400 GC, hinten rechts

Gehäuse des DE400 GC, hinten links

Dieselstromaggregat DE400 GC, hinten rechts
Dieselstromaggregat DE400 GC, hinten links
Dieselstromaggregat DE400 GC, vorn rechts
Dieselstromaggregat DE400 GC, vorn links
Gehäuse des DE400 GC, vorn links
Gehäuse des DE400 GC, vorn rechts
Gehäuse des DE400 GC, hinten rechts
Gehäuse des DE400 GC, hinten links

360 View

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des DE400 GC (50 Hz) zu entdecken.

Tour für DE400 GC (50 Hz) starten
close

Aktuelle Angebote für  DE400 GC (50 Hz)

Weitere Angebote anzeigen