Dieselgenerator 3512C (60 Hz) | 1750 kW

3512C (1750 ekW, 60 Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
1750 ekW
1750 ekW
Hauptstromnennleistung
1600 ekW
1600 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Zertifiziert gemäß EPA Tier 2 (USA)
Zertifiziert gemäß EPA Tier 2 (USA)

Produktspezifikationen für 3512C (1750 ekW, 60 Hz)

Nennleistung Notstrom 1750 ekW 1750 ekW
Hauptstromnennleistung 1600 ekW 1600 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Zertifiziert gemäß EPA Tier 2 (USA) Zertifiziert gemäß EPA Tier 2 (USA)
Spannung 380 bis 13800 V 380 bis 13800 V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch Notstrom, missionskritisch
Maximale Nennleistung 1750 ekW 1750 ekW
Minimale Nennleistung 1600 ekW 1600 ekW
Motormodell 3512C ATAAC, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3512C ATAAC, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 8.46 " 215 mm
Hubraum 3574 in³ 58.6 l
Verdichtungsverhältnis 14.7:1 14.7:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp ADEM™ A3 ADEM™ A3
Länge – Maximal 262.9 " 6676.8 mm
Breite – Maximal 89.8 " 2281.2 mm
Höhe – Maximal 110 " 2794 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 32660 lb 14820 kg

3512C (1750 ekW, 60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoff

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Sekundäre Kraftstofffilter

Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Schutzart IP23

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Steuertafel

  • Stromaggregat-Steuergerät Cat ECS

Steuersystem

  • Stromaggregatpakete beinhalten Spannungsregler von Caterpillar (IVR). IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erreger. Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Notstopptastschalter
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • 1 programmierbare Digitalausgänge
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • kVarh (gesamt)
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Cat ECS 100
  • SPS-Funktionalität
  • 1 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • U/min
  • Frequenz (Hz)
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen
  • Leuchtenprüfung
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Notausschaltung
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Drehzahleinstellung
  • Generatorphasenfolge
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Volt (L-L und L-N)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Motoranlasszyklus
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Niedriger Öldruck
  • Cat Connect
  • Digitalanzeige für:
  • Kommunikation
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Überdrehzahl
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Lasthistogrammfunktion
  • Bedienelemente:
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Anpassbare Bildschirme
  • kWh (gesamt)
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Alarmquittierung
  • Überstrom (50/51)
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Kühlmitteltemperatur
  • Volt, Gleichstrom

Drehzahlregelsystem

  • ADEM III

Kühlsystem

  • SCAC
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten, SF44CTS installiert
  • Kühlmittelstandsensoren (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten)
  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil

Abgassystem

  • Auslass/Auslässe mit Flansch
  • Trockener Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt

Generatoren und Anbaugeräte

  • Wildgewickelt
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Hochspannung
  • Sechs Leiter
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105 °C Hauptstrom/130 °C Notstrom)
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Formgewickelt
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten
  • Niederspannung:
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Mittlere Spannung:

Literatur

  • Parts Book

Schmiersystem

  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmieröl
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Entdunster
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Integrierter Schmierölkühler

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • 45-A-Batterieladegenerator
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batteriehauptschalter

Allgemeines

  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)
  • Linksdrehend
  • Wartung rechte Seite
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend

3512C (1750 ekW, 60 Hz) Sonderausrüstung

Schalttafeln

  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4
  • Lastabgabemodule
  • Fernüberwachungssoftware
  • Überwachung und Schutz der Generatortemperatur

Abgas

  • Schalldämpfer

Ansaugsystem

  • Hochleistungsluftfilter
  • Ein-Element-Filter

Generator

  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Antikondensationsheizung
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC-konform
  • Schutzschalter mit UL-Zulassung

Kühlsystem

  • Serienmäßig montierte Kühler
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) serienmäßig montiert
  • Optional luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) montiert
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Kühlmittel
  • Optional montierte Kühler

Abgassystem

  • Flansche
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Y-Adapter
  • Schalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter

Anlassen/Laden

  • HD-Startsystem
  • Batterieladegenerator
  • Batterieladegeräte
  • Übergroße Batterien
  • Druckluftstartanlage mit Bedienelementen und Schalldämpfer
  • Kühlwasservorwärmer

Generatoren und Anbaugeräte

  • 1400er-,1600er-, 2700er-Rahmen
  • Stillstandheizung
  • Generatorumrüstung vom IE zu PM
  • Summenstromwandler (DCT, Differential current transformers), Klasse 15 kV
  • RW, IE, 6 Leiter, Teilung 0,6667
  • Generator – Luftfilter
  • Niederspannung: 380, 440/480 Volt, 3-phasig, 1800/min
  • Summenstromwandler (DCT, Differential current transformers), Klasse 8,7 kV

Instrumente

  • Verkabelung Universalschaufel ohne Zylindersensoren
  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Ölablässe
  • Schmieröl in Standardölwanne
  • Ölstandregler
  • Vorschmierpumpen

Allgemeines

  • US AID-Emblem
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • CSA-Zertifizierung
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel mit UL-Zertifizierung und zwei Wänden
  • EEC-Konformitätserklärung
  • UL 2200-konform
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube

Kurbelgehäuseschutz

  • Kurbelgehäuseentlüftungssystem
  • Keine Explosionsschutzventile
  • Keine Kurbelgehäuse-Entlastungsventile
  • Explosionsschutzventile

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig

Befestigung

  • Isolatoren entsprechend IBC
  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Stromanschlüsse

  • Schutzschalter 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 A, 3-polig, 100 % UL-konform
  • Erdungsgruppen
  • Anschlüsse Neutralleiter
  • Stromanschlüsse rechte Seite
  • Hintere Stromanschlüsse
  • Stromanschlüsse linke Seite
  • Sechs Leiter, optional sechs Klemmen
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200 A, 3-polig, IEC-konform
  • Mittelsäulensammelschienen
  • Schutzschalter 2000, 2500 A, 4-polig, IEC-konform
  • Kabeleingang – rechte Seite

Spezielle Tests/Berichte

  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Generator-Prüfbericht
  • Integriertes Bremssteuergerät mit seismischer Zertifizierung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Standardmotor-Testladung
  • CSA-Zertifizierung
  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Torsionsschwingungsanalyse
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Anlass-/Batterieladesystem

  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Luftdruckregler
  • 10-A-Batterieladegerät
  • Druckluftstartanlage
  • 35-A-Batterieladegerät
  • Kühlwasservorwärmer
  • Starterabdeckung
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • Akkus, Gestelle und Kabel:
  • Elektrische Starter

Vergleichen Sie 3512C (1750 ekW, 60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

3512C, 50 Hz, bündiger Einbau, hinten rechts

3512C, 50 Hz, bündiger Einbau, hinten links

3512C, 50 Hz, bündiger Einbau, vorne links

3512C, 50 Hz, bündiger Einbau, vorne rechts

3512C, 50 Hz, bündiger Einbau, hinten rechts
3512C, 50 Hz, bündiger Einbau, hinten links
3512C, 50 Hz, bündiger Einbau, vorne links
3512C, 50 Hz, bündiger Einbau, vorne rechts

3512C 60 Hz 1750 ekW

3512C 60 Hz 1750 ekW

360 View