DE50 GC (60 Hz) C3.3 | Diesel-Stromaggregat mit 45 kW

C3.3 (60 Hz) | DE50 GC Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
45 ekW
45 ekW
Arbeitszyklus
Notstromleistung
Notstromleistung
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit A-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertableau GCCP 1.1

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

  • CE-Zertifizierung verfügbar
  • GUS-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für C3.3 (60 Hz) | DE50 GC

Maximale Nennleistung 45 ekW 45 ekW
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 220 bis 480V 220 bis 480V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Minimale Nennleistung 45 ekW 45 ekW
Motormodell Cat® C3.3, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Cat® C3.3, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 201.4 in³ 3.3 l
Verdichtungsverhältnis 17.25:1 17.25:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem In Reihe In Reihe
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 89.7 " 2278 mm
Breite – Maximal 35.4 " 900 mm
Höhe – Maximal 52 " 1322 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 1031 lb 2273 kg

C3.3 (60 Hz) | DE50 GC Standardausrüstung

Motor

  • C3.3, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Steuerung des Stromaggregats

  • GCCP 1.1

Drehzahlregler

  • Fliehkraftregler

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

C3.3 (60 Hz) | DE50 GC Sonderausrüstung

Zertifizierungen

  • Konformitätserklärung
  • Zertifizierung für Australien, GUS, Golfregion

Hilfsversorgungsspannung

  • 120V

Anforderungen für Drehstromgenerator

  • Stillstandheizung

Kraftstoffvorrat

  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Einwandiger Tank mit Überlaufschutz
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand

Steuerung des Stromaggregats

  • Batterieladegerät
  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb
  • Erdschluss
  • Erdschluss
  • USB-an-RS485-Kommunikationsgerät
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Kühlwasservorwärmer
  • Standby-Paket (intelligenter Kühlwasservorwärmer, Batterieladegerät)
  • Batterie
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand

Schutzschalter

  • 3-poliger Schutzschalter, 63 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 80 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 100 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 125 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 160 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 200 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 63 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 80 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 100 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 125 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 160 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 200 A
  • Vorhängeschloss für Schutzschalter
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • Überlast über Alarmschalter an Schutzschalter

Prüfung und Verpackung

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei Leistungsfaktor 0,8

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C3.3 (60 Hz) | DE50 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC
DE50GC
DE50GC
DE50GC

360 View

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des C3.3 (60 Hz) | DE50 GC zu entdecken.

Tour für C3.3 (60 Hz) | DE50 GC starten
close