Cat EGP-Schaltanlage

Cat EGP-Schaltanlage Schaltanlagen- und Parallelbetrieb-Steuerungen

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Konfiguration
Konfigurierbare SPS-basierte Schaltanlage zur Steuerung und Überwachung mehrerer Stromaggregate, Kuppel- und Lasttrennschalter in Verbindung mit nachgeschalteten Lastumschaltern für Notstrom- oder Notfallanwendungen
Konfigurierbare SPS-basierte Schaltanlage zur Steuerung und Überwachung mehrerer Stromaggregate, Kuppel- und Lasttrennschalter in Verbindung mit nachgeschalteten Lastumschaltern für Notstrom- oder Notfallanwendungen
Betriebsmodi
Insel mit mehreren Einheiten und Standby-Modus mit mehreren Einheiten mit optionalen zusätzlichen Steuerungen und Komponenten.
Insel mit mehreren Einheiten und Standby-Modus mit mehreren Einheiten mit optionalen zusätzlichen Steuerungen und Komponenten.
Einsatzbereich
Nieder- und Mittelspannung (208 V – 38 kV)
Nieder- und Mittelspannung (208 V – 38 kV)

Funktionen auf einen Blick

Cat

EGP-Schaltanlage

  • Hochgeschwindigkeitsüberwachungsnetzwerk
  • Start-Stopp-Automatik
  • Automatische Koordination "stromloser Bus"
  • Programmierbare Lastabgabe-/Lastzugabefunktionen
  • Vernetzte Motorkommunikation
  • Generatorschutz
  • Motorabstimmung
  • Modusauswahl
  • Wählbare automatische/manuelle Steuerung
  • Passwortschutz für Schutzeinstellungen und -einrichtung
  • Test mit/ohne Last
  • Touchscreen-Display (HMI)
  • NFPA 99/110-konformer Alarm
  • Ankündigung mit hörbarem Horn
  • Motorsteuerungsbildschirm mit Anzeigen für Drehzahl, DC-Batteriespannung, Öldruck, Motorkühlwassertemperatur, Motorbetriebsstunden, Anzahl Starts

Produktspezifikationen für Cat EGP-Schaltanlage

Konfiguration Konfigurierbare SPS-basierte Schaltanlage zur Steuerung und Überwachung mehrerer Stromaggregate, Kuppel- und Lasttrennschalter in Verbindung mit nachgeschalteten Lastumschaltern für Notstrom- oder Notfallanwendungen Konfigurierbare SPS-basierte Schaltanlage zur Steuerung und Überwachung mehrerer Stromaggregate, Kuppel- und Lasttrennschalter in Verbindung mit nachgeschalteten Lastumschaltern für Notstrom- oder Notfallanwendungen
Betriebsmodi Insel mit mehreren Einheiten und Standby-Modus mit mehreren Einheiten mit optionalen zusätzlichen Steuerungen und Komponenten. Insel mit mehreren Einheiten und Standby-Modus mit mehreren Einheiten mit optionalen zusätzlichen Steuerungen und Komponenten.
Einsatzbereich Nieder- und Mittelspannung (208 V – 38 kV) Nieder- und Mittelspannung (208 V – 38 kV)
Schutzeinrichtungen nach ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
Zulassungen IBC, CBC, UBC und OSHPD zertifiziert IBC, CBC, UBC und OSHPD zertifiziert
Gehäuse der Schalttafel NEMA 1 oder NEMA 3R, freistehende Konstruktion NEMA 1 oder NEMA 3R, freistehende Konstruktion
Betriebstemperatur 0 °C bis 50 °C 0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur –20 °C bis +60 °C –20 °C bis +60 °C
Niederspannungsstandards NEMA-SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 oder UL 891, NFPA 110, NFPA 99 und NFPA 70 NEMA-SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 oder UL 891, NFPA 110, NFPA 99 und NFPA 70
Mittelspannungsstandards NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 Nr. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 und NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 Nr. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 und NFPA 1110

Cat EGP-Schaltanlage Standardausrüstung

EGP-Schaltanlage

  • Wahl zwischen Touchscreen mit 19-Zoll-Oberfläche (Schallwelle, Farbe) und 15-Zoll-Touchscreen (resistiv, Farbe)
  • Not-Aus-Schalter für jeden Generator
  • Instant-Automatikschalter
  • Generatorbedarf-Prioritätssteuerung
  • Taste für akustischen Alarm und Warnhornabstellung
  • Steuerschalter für Schutzschalter mit Anzeigen

Cat EGP-Schaltanlage Sonderausrüstung

Datentabellenschnittstelle

  • * Passt die Schnittstelle an ein Gebäudemanagementsystem an, zur Überwachung aller Systemparameter über Modbus RTU oder TCP

Zusätzliche Hardwaresynchronisierung, Relais prüfen (ANSI 25 Gerät)

  • * Zusätzlicher diskreter Synchronschutz

Fern-Leistungsüberwachungssystem

  • * Zum Überwachen des Schalterstatus, der Alarme, der Messung und anderer Betriebsparameter

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie Cat EGP-Schaltanlage mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat EGP-Schaltanlage

Cat EGP-Schaltanlage