DE169AE0 (60 Hz) | Dieselgenerator mit 135 ekW

C7.1 | DE169AE0 Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht zertifizierte Emissionsnormen
Nicht zertifizierte Emissionsnormen
Spannung
220 bis 380V
220 bis 380V
Frequenz
60 Hz
60 Hz

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach 8528-3
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit GTA-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Schalttafel EMCP

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

Vollständig prototypengeprüft, Drehschwingungsanalyse verfügbar

Produktspezifikationen für C7.1 | DE169AE0

Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht zertifizierte Emissionsnormen Nicht zertifizierte Emissionsnormen
Spannung 220 bis 380V 220 bis 380V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Minimale Nennleistung 120.0ekW 120.0ekW
Maximale Nennleistung 120.0ekW 120.0ekW
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 427.8 in³ 7 l
Verdichtungsverhältnis 18.2:1 18.2:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 96.5 " 2450 mm
Breite – Maximal 1010 mm 39.8 "
Höhe – Maximal 60.8 " 1544 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 3135 lb 1422 kg

C7.1 | DE169AE0 Standardausrüstung

Motor

  • C7.1,Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Schalttafel

  • Schalttafel EMCP4.1

Drehzahlregelsystem

  • Fliehkraftregler

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit GTA-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Gehäuse

  • Modulares leicht zugängliches, schallhemmendes Gehäuse

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C7.1 | DE169AE0 mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse

DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
Gehäuse
Gehäuse
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View