DE1100 GC (50 Hz) | Diesel-Stromaggregat mit 1100 kVA

DE1100 GC Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung
400–415 Volt
400–415 Volt
Frequenz
50Hz
50Hz

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Cat

Weltweite Produktunterstützung

  • Über 1800 Cat-Händler-Zweigniederlassungen stehen in 200 Ländern zur Verfügung.
  • Ihr lokaler Cat-Händler bietet eine umfassende Unterstützung in der Aftersales-Phase, was auch Wartungsarbeiten und Reparaturvereinbarungen beinhaltet
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator SR500

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertafel GCCP1.3

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 50°C (122°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

  • Niedriger Kraftstoffverbrauch

Produktspezifikationen für DE1100 GC

Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 400–415 Volt 400–415 Volt
Frequenz 50Hz 50Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Maximale Nennleistung 1100kVA 1100kVA
Minimale Nennleistung 1100kVA 1100kVA
Motormodell C32 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel C32 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 6.38 " 162 mm
Hubraum 1958.86 in³ 32.1 l
Verdichtungsverhältnis 15.0:1 15.0:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem EUI EUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Minimal 164.3 " 4175 mm
Länge – Maximal 164.3 " 4175 mm
Breite – Minimal 73.1 " 1856 mm
Breite – Maximal 73.1 " 1856 mm
Höhe – Minimal 87.3 " 2217.5 mm
Höhe – Maximal 87.3 " 2217.5 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 14879 lb 6749 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 14879 lb 6749 kg

DE1100 GC Standardausrüstung

Steuertafel

  • GCCP1.3

Kühlsystem

  • Kühler

DE1100 GC Sonderausrüstung

Schalttafeln

  • Fernüberwachungssoftware

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer

Allgemeines

  • Ein-Element- oder Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Schutzschaltertafel, basierend auf regionalen Vorschriften und Produktkonfiguration

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DE1100 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE1100 GC

DE1100 GC

DE1100 GC

DE1100 GC

DE1100 GC
DE1100 GC
DE1100 GC
DE1100 GC

360 View