Dieselgenerator 3516B DGB (50 Hz) | 1750–2275 kVA

3516B DGB™ (50 Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Hauptstromnennleistung
2275/2000 kVA
2275/2000 kVA
Dauerleistung
2000/1750 kVA
2000/1750 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Produktspezifikationen für 3516B DGB™ (50 Hz)

Hauptstromnennleistung 2275/2000 kVA 2275/2000 kVA
Dauerleistung 2000/1750 kVA 2000/1750 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 380 bis 11.000 Volt 380 bis 11.000 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Hauptstrom, Dauerstrom Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 2275 kVa 2275 kVa
Minimale Nennleistung 1750 kVa 1750 kVa
Motormodell 3516B TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516B TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hub – HD 8.46 " 215 mm
Hubraum 4210.64 " 69 l
Hubraum – HD 4764.73 in³ 78.08 l
Verdichtungsverhältnis 14,0:1 Standard 15,5:1 HD 14,0:1 Standard 15,5:1 HD
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™4 Adem™4
Länge – Minimal 278.2 " 7066 mm
Länge – Maximal 292 " 7416 mm
Breite – Maximal 90 " 2286 mm
Höhe – Maximal 92.9 " 2360 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 33300 lb 15135 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 36280 lb 16490 kg

Vergleichen Sie 3516B DGB™ (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregat 3516B, vorne rechts

Stromaggregat 3516 DGB, vorne links

Stromaggregat 3516 DGB, hinten links

Stromaggregat 3516 DGB, vorne rechts

Dieselstromaggregat 3516B, vorne rechts
Stromaggregat 3516 DGB, vorne links
Stromaggregat 3516 DGB, hinten links
Stromaggregat 3516 DGB, vorne rechts

DGB-Video

DGB-Video

360 View