DE660 GC (50 Hz) | Dieselgenerator mit 660 kVA

Diesel-Stromaggregate DE660 GC (50 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
660 kVA
660 kVA
Minimale Nennleistung
660 kVA
660 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert

Übersicht

Dieselstromaggregat mit 660 kVA

Das Stromaggregat DE660 GC auf Basis des Dieselmotors C15 bietet eine zuverlässige Leistung von 660 kVA bei 50 Hz und hält die Anforderungen der ISO 8528-5 an das Übergangsverhalten ein.

Vorteile

integriert Cat® Product Link™ Steuersystem

  • Nachverfolgen des Zustands und der Betriebsparameter des Stromaggregats
  • Nutzungs- und Leistungsnachverfolgung des Stromaggregats

Remote-Konnektivität 24/7/365 Überwachung

Mit Cat Connect ist das Stromaggregat stets startbereit und erfüllt Ihre Anforderungen.

Optimiert für 5% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Längere Betriebsdauer zwischen Betankungen; reduzierte Betriebskosten

Produktspezifikationen für DE660 GC (50 Hz)

Maximale Nennleistung 660 kVA 660 kVA
Minimale Nennleistung 660 kVA 660 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 380 bis 415V 380 bis 415V
Frequenz 50Hz 50Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell C15, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C15, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 5.4 " 137 mm
Hub 6.8 " 171 mm
Hubraum 928 in³ 15.2 l
Verdichtungsverhältnis 16.1:1 16.1:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem EUI EUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 131 " 3328 mm
Breite – Maximal 60.6 " 1540 mm
Höhe – Maximal 86.1 " 2187 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 8364 lb 3794 kg

DE660 GC (50 Hz) Standardausrüstung

Motor

  • Cat® C15, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Lufteinlass

  • Luftfilter

Schalttafeln

  • GCCP 1.1

Drehzahlregler

  • Fliehkraftregler

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Kühlsystem

  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator

Kraftstoff

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider
  • Sekundäre Kraftstofffilter

Elektrische Optionen

  • 3-poliger Schutzschalter
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • 24-Volt-Batterie mit Gestell und Kabeln

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Das Lastanpassungsmodul stellt eine Motorentlastung beim Lasteinfluss bereit und verbessert die Lastakzeptanz und die Erholzeit.
  • Schutzart IP23

Montagesystem

  • Unverlierbare lineare Schwingungsdämpfer
  • Hubvorrichtung und Schlepppunkte
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator, mit Hubvorrichtungen und Anschlusspunkten für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen.

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow
  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Generator und Anbaugeräte

  • Leistungszentrale, IP22
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Optionaler LC-Rahmen für Generator – Schutzart IP23
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Obligatorischer Schutzschalter, IEC, 3-polig, in Leistungszentrale montiert

Befestigung

  • Gummi-Schwingungsdämpfer

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4).

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil
  • Ölkühler
  • Ölablassventile

DE660 GC (50 Hz) Sonderausrüstung

Schalttafel

  • PLG-Ethernet, PLG-Mobilfunk 4G/3G
  • Melder
  • Notausschaltung

Abgas

  • Schalldämpfer für Industrie, den Wohnungsbereich und kritische Anwendungen

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse
  • Schalldämmhaube zur Senkung des Umgebungslärms
  • Schalldämmhaube

Generator

  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Erregung: [ ] Dauermagneterregung (PMG) Erregt (PM) [ ] Intern erregt (IE)
  • Antikondensationsheizung

Elektrische Optionen

  • 4-poliger Schutzschalter
  • Hilfskontakte
  • Verriegelbarer Schutzschalter
  • Batterieladegerät
  • Nassbatterie

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter, IEC-konform

Drehstromgenerator

  • Stillstandheizung
  • AVR

Generator und Anbaugeräte

  • Generator mit A-Rahmen, Übergröße
  • Generator mit LC-Rahmen
  • Generator mit Isolierung für küstennahe Einsätze (CIP, Coastal Insulation Protection), LC-Rahmen
  • Korrosionsschutz
  • Rahmengenerator mit Isolierung für küstennahe Einsätze (CIP, Coastal Insulation Protection)
  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)
  • Generator mit LC-Rahmen, Übergröße
  • Stillstandheizung

Anlassen/Laden

  • Übergroße Batterien
  • Batterieladegenerator
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegeräte
  • HD-Startsystem
  • 24-Volt-Batterie mit Gestell und Kabeln

Ansaugsystem

  • Einstufiger Luftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Zulassungen

  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • EAC-Zertifizierung

Allgemeines

  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • Schallgedämmtes Schutzgehäuse mit Wetterschutz und Schutz bei hohen Umgebungstemperaturen
  • UL 2200-konform
  • CSA-Zertifizierung
  • Schmal, breit oder Kufensockel
  • EEC-Konformitätserklärung
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • Kraftstofftanks, im Sockel, mit einer oder zwei Wänden
  • Integrierte Kraftstofftanks mit einer oder zwei Wänden
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel mit UL-Zertifizierung und zwei Wänden
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Erweiterte Servicegarantie

  • 3, 4, 5 und 10 Jahre

Abgassystem

  • Industrieschalldämpfer
  • 10-dBA-Schalldämpfer
  • Kniestücksatz 6 und 8"
  • Flexible Auspuffanschlüsse
  • Flanschgruppe 6 und 8"
  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader
  • End-In-/End-Out-Schalldämpfer – 10-, 25- und 35-dBA-Dämpfung
  • Motormontierter Schalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Einwandiger Kraftstofftank mit Überlaufschutz für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarme für niedrigen und hohen Kraftstoffstand
  • Manuelle Kraftstoffförderpumpe
  • Doppelwandiger Kraftstofftanksockel
  • Kraftstofffördersystem-Steuerungen

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Montagesystem

  • Schmaler Kufensockel – ersetzt Standard-Kraftstofftanksockel

Spezieller Test/Berichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Anlass-/Batterieladesystem

  • 5-A-Batterieladegerät für eine Batterie
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batteriehauptschalter

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DE660 GC (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE660 GC

DE660 GC

DE660 GC

DE660 GC

DE660-GC-Gehäuse

DE660-GC-Gehäuse

DE660 GC
DE660 GC
DE660 GC
DE660 GC
DE660-GC-Gehäuse
DE660-GC-Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  DE660 GC (50 Hz)

Weitere Angebote anzeigen