Schaltanlagen von Cat

Schaltanlagen- und Parallelbetrieb-Steuerungen Schaltanlagen von Cat

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Konfiguration
IP4X
IP4X
Betriebstemperatur
35 °C/40 °C bei 1 h, Option für 0 … 50 °C (32 … 122 °F)
35 °C/40 °C bei 1 h, Option für 0 … 50 °C (32 … 122 °F)
Standardbreiten
600 mm für ABB Emax2 E2 1600–2500 A. 750 mm für ABB Emax2 E4 3200–4000 A. 1200 mm für ABB Emax2 E6 4000–6300 A.
600 mm für ABB Emax2 E2 1600–2500 A. 750 mm für ABB Emax2 E4 3200–4000 A. 1200 mm für ABB Emax2 E6 4000–6300 A.

Übersicht

Die Parallelschaltanlage von Cat ist die perfekte Ergänzung zur Steuerung und Verteilung Ihres Notstroms. Sie ist modular und anpassbar, sodass sie in die Schutz- und Steuerarchitektur integriert werden kann.

Vorteile

Bis zu 25% Platzsparend

Verwendet einzigartige Systemlevel-Architektur

Nennspannung (V) bis zu 37,5 kW

Innen-, Außen- und lichtbogenbeständige Ausführungen

Steuerung und Informationen stets zur Hand

Systemweite Datenintegration, grafische Darstellung und verfügbare Verbindung zu vorhandenen BMS-Systemen für Zugang zu allen Notstromsystemen und Alarmen.

Produktspezifikationen für Schaltanlagen von Cat

Konfiguration IP4X IP4X
Betriebstemperatur 35 °C/40 °C bei 1 h, Option für 0 … 50 °C (32 … 122 °F) 35 °C/40 °C bei 1 h, Option für 0 … 50 °C (32 … 122 °F)
Standardbreiten 600 mm für ABB Emax2 E2 1600–2500 A. 750 mm für ABB Emax2 E4 3200–4000 A. 1200 mm für ABB Emax2 E6 4000–6300 A. 600 mm für ABB Emax2 E2 1600–2500 A. 750 mm für ABB Emax2 E4 3200–4000 A. 1200 mm für ABB Emax2 E6 4000–6300 A.
Standardhöhen Höhen umfassen 100-mm-Sockel mit Gabelstaplertaschen, 1900 mm bis 3200 A, 2200 mm für 4000 A, 2200 mm für SPS und Schaltschränke. Optionaler Einpunkthub an 4 Ecken mit M10-Drehzapfen. Standardgrößen für den Transport Höhen umfassen 100-mm-Sockel mit Gabelstaplertaschen, 1900 mm bis 3200 A, 2200 mm für 4000 A, 2200 mm für SPS und Schaltschränke. Optionaler Einpunkthub an 4 Ecken mit M10-Drehzapfen. Standardgrößen für den Transport
Standardtiefen 300, 450 und 750 mm für Bedienelemente und SPS-Schränke. 900 mm für feste Trennschalter. 1050 mm für abnehmbare Trennschalter. 300, 450 und 750 mm für Bedienelemente und SPS-Schränke. 900 mm für feste Trennschalter. 1050 mm für abnehmbare Trennschalter.
Zusammenfassung Modulares System ermöglicht jede Konfiguration aus Verteilertafeln, Motorsteuerungs-Centern und SPS-Schaltschränken. Eignet sich für feste oder abnehmbare Trennschalter. Modulares System ermöglicht jede Konfiguration aus Verteilertafeln, Motorsteuerungs-Centern und SPS-Schaltschränken. Eignet sich für feste oder abnehmbare Trennschalter.
Einsatzbereich LV 380…480 VAC, 50 Hz, 3-phasig. LV 380…480 VAC, 50 Hz, 3-phasig.
Betriebsmodi Schaltanlagen-Integrationsoptionen für die Synchronisierung mehrerer Generatoren und Netze, Lastteilung, Spitzenlastabdeckung, AMF, Wechsel, Lastbankverbindung, Schutzrelais usw. Schaltanlagen-Integrationsoptionen für die Synchronisierung mehrerer Generatoren und Netze, Lastteilung, Spitzenlastabdeckung, AMF, Wechsel, Lastbankverbindung, Schutzrelais usw.

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie Schaltanlagen von Cat mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Schaltanlagen von Cat

Schaltanlagen von Cat

Aktuelle Angebote für  Schaltanlagen von Cat

Weitere Angebote anzeigen