XQP100

Transportable Stromaggregate XQP100

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Hauptstrom
100kVA
100kVA
Frequenz
50/60 Hz
50/60 Hz
Spannung
127–480 V
127–480 V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 13 angezeigt

Zur Vermietung geeignet

Zur Vermietung geeignet

Robustes, haltbares Produkt, mit einer Reihe von zur Vermietung geeigneten Merkmalen, um die Einsatz- und Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Emissionen entsprechend Stufe IIIA (EU) oder beste Kraftstoffnutzung.
Cat-Dieselmotor C4.4

Cat-Dieselmotor C4.4

Bewährte Zuverlässigkeit
Schalttafel XQCP

Schalttafel XQCP

Einfach zu bedienende digitale Steuerung.
Cat-Generator LC3100

Cat-Generator LC3100

Eingebauter Spannungsregler für schnelle Reaktion bei anspruchsvollen Anwendungen.
Robustes verzinktes Gehäuse

Robustes verzinktes Gehäuse

Verhindert Korrosion beim Einsatz. Verhindert das Eindringen von Wasser, bietet Sicherheit und Schalldämmung.

Produktspezifikationen für XQP100

Nennleistung Hauptstrom 100kVA 100kVA
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Spannung 127–480 V 127–480 V
Motor Cat C4.4 Cat C4.4
Kraftstoff Diesel Diesel
Breite 44.1 " 1120 mm
Höhe 72.7 " 1846.5 mm
Länge 109.1 " 2770 mm
Gewicht – mit Schmieröl und Kühlmittel 4469 lb 2027 kg
100% Last 50Hz 6.2 gal/hr 23.5 l/hr
100 % Last 60 Hz 7.3 gal/hr 27.7 l/hr
75% Last 50Hz 5.4 gal/hr 20.3 l/hr
75% Last 60Hz 5.9 gal/hr 22.2 l/hr
50% Last 50Hz 3.9 gal/hr 14.6 l/hr
50% Last 60Hz 4.2 gal/hr 15.9 l/hr
100% Last 50Hz 6 gal/hr 22.6 l/hr
100 % Last 60 Hz 7.1 gal/hr 26.9 l/hr
75% Last 50Hz 4.5 gal/hr 17.1 l/hr
75 % Last 60 Hz 5.3 gal/hr 20.2 l/hr
50 % Last 50 Hz 3.1 gal/hr 11.8 l/hr
50 % Last 60 Hz 3.7 gal/hr 14.1 l/hr
Schallpegel bei 1m (3') bei 75% der Nennleistung (50Hz) 77,5dB(A) 77,5dB(A)
Schallpegel bei 1m (3') bei 75% der Nennleistung (60Hz) 79.5dB(A) 79.5dB(A)
Schallpegel bei 1m (3') bei 75 % der Nennleistung (50 Hz) 80.3dB(A) 80.3dB(A)
Schallpegel bei 1m (3') bei 75% der Nennleistung (60Hz) 81.6dB(A) 81.6dB(A)

XQP100 Standardausrüstung

CAT-Dieselmotor C4.4

  • Turboaufladung

Generator

  • Rahmen LC3114F

Luftfilter

  • Zyklon/Papier mit Staubsammelschale und Wartungsanzeiger

Cat Connect-Fernüberwachung

  • Mit Überwachungs- und Verwaltungspaket

Kühlsystem

  • Paketmontierter Kühler mit vertikaler Luftentladung. Ab Werk gefüllt

Lade-/Startsystem

  • 12-V-HD-Starter und Batterieladegenerator, komplett mit Batterieisolator

Kraftstoffsystem

  • 24 Stunden, doppelwandiger Kraftstofftank mit 3-Wege-Ventil für externe Versorgung

Steuertafel

  • Digitale, am Aggregat montierte Steuereinheit XQCP

Vertrieb

  • Einzelnes, robustes Gehäuse für Bedienelemente und Verteilung, komplett mit 4-poligem Schutzschalter und Sicherheitsabschaltung

Rahmen

  • HD-Stahlgrundrahmen mit integriertem Kraftstofftank. Taschen für Staplergabeln. Zugstangen. Hubrahmen und 4-Punkt-Anschlag. Der Grundrahmen ist breiter als das Gehäuse, um das Stromaggregat während des Transports zu schützen.

Gehäuse

  • Schalldämmendes, galvanisiertes Stahlgehäuse zur außergewöhnlichen Herabsetzung der Geräuschentwicklung

Abgas

  • Integrierter Schalldämpfer mit Funkenfänger

Schmieröl

  • Primär- und Sekundärölfilter am Motor. Ab Werk gefüllt

Allgemeines

  • Ab Werk getestet und geprüft

Vergleichen Sie XQP100 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100

Cat Rental Power XQP – Robuste Konstruktionsmerkmale

Cat Rental Power XQP – Elektrische Produktmerkmale

Transportables Stromaggregat Cat XQP30 – XQP500 – Start/Stopp-Schulung

Notausschaltung für transportables Stromaggregat von Cat

Cat Rental Power XQP – Robuste Konstruktionsmerkmale
Cat Rental Power XQP – Elektrische Produktmerkmale
Transportables Stromaggregat Cat XQP30 – XQP500 – Start/Stopp-Schulung
Notausschaltung für transportables Stromaggregat von Cat

360 View

Aktuelle Angebote für  XQP100

Weitere Angebote anzeigen