DieselgeneratorC18 (60Hz) | 500–750kW

Diesel-Stromaggregate C18 (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
750ekW
750ekW
Minimale Nennleistung
500 ekW
500 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA-zertifiziert (USA)
EPA-zertifiziert (USA)

Übersicht

Dieselstromaggregat 500 bis 750 ekW

Die C18-Dieselstromaggregate wurden für Ihre kritischen Not- und Hauptstrom-Anwendungen entwickelt. Zuverlässige Leistung von 500 bis 750 ekW bei 60 Hz, Einhaltung der ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten und dafür gebaut, 100 % Nennlast in einem Schritt auszuhalten. Unsere C18-Stromaggregate sind von Systemen mit niedrigem Kraftstoffverbrauch bis zu EPA-zertifizierten Systemen für Emissionen/Kraftstoffstrategien für stationäre Notfalleinsätze (Tier 2) erhältlich.

Vorteile

Bis zu 55% Ausstoßreduktion

Geringerer Platzbedarf für die Installation

Mehr als 15 % kW/m2

integriert Cat® Product Link™ Steuersystem

  • Nachverfolgen des Zustands und der Betriebsparameter des Stromaggregats
  • Nutzungs- und Leistungsnachverfolgung des Stromaggregats

Produktspezifikationen für C18 (60 Hz)

Maximale Nennleistung 750ekW 750ekW
Minimale Nennleistung 500 ekW 500 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA-zertifiziert (USA) EPA-zertifiziert (USA)
Spannung 208 bis 600V 208 bis 600V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell Cat®-C18-ATAACTM-Viertakt-Reihendieselmotor 6 Cat®-C18-ATAACTM-Viertakt-Reihendieselmotor 6
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1106.3 in³ 18.1 l
Verdichtungsverhältnis 14:01 14:01
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Elektronisches ADEM™A4 Elektronisches ADEM™A4
Länge – Maximal 138 " 3512 mm
Breite – Maximal 67 " 1690 mm
Höhe – Maximal 88 " 2222 mm

C18 (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Ladeluftkühlerrohrbündel
  • Turbolader

Steuersystem

  • 3-polig
  • GCCP 1.2
  • Rechts montierte Leistungszentrale
  • Standard-Schutzschalter

Kühlsystem

  • Motorwasserpumpe, zahnradgetriebene Kreiselpumpe
  • Thermostate und Gehäuse
  • Kühlmittel-Schauglas
  • Kühlmittelfüllstandsensor
  • Kühlmittelablassventil; Anschluss am Sockelrand
  • Kühlsystem gefüllt mit Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühler und Motorlüfter mit Riemenschutzblech

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – trocken

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider und Sicherheitsfilter
  • Flexible Kraftstoffleitungen
  • Kraftstoffkühler
  • Motorkraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Generator und Anbaugeräte

  • Bürstenlos, selbsterregt, 2/3-Teilung, wildgewickelt
  • Isolierung KlasseH und Temperaturanstieg
  • Leistungszentrale, IP22, Kabeleingang unten
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank
  • Schutzart IP23

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente (nicht konzerneigen)
  • Montage Generator und Luftkanalplatte
  • Schmaler Kufensockel

Schutzsystem

  • Überdrehzahl
  • Niedriger Öldruck - Abstellung
  • Abschaltung bei hoher Kühlmitteltemperatur
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand

Anlassen/Laden

  • Elektrischer Starter, 24 V

C18 (60 Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • HD-Kanister-Luftfilter

Steuersystem

  • Melderkasten
  • Spannungsfreier Kontakt
  • Fern-Not-Aus-Schalter
  • Diskretes Eingabe-/Ausgabemodul
  • Erdschluss-Relais (Boden)
  • Lokaler Melder
  • GCCP 1.5

Schutzschalter

  • Hilfskontakte
  • Neutralanzeige (208 V)
  • Einzelner motorbetriebener LSI-Schutzschalter
  • Einzelner motorbetriebener LSI-Schutzschalter
  • Externe Parallelschaltung

Gehäuse

  • Schallgedämmt (SA, sound attenuated)
  • Wetterschutzhaube
  • Aluminiumgehäuse

Kühlsystem

  • Steinabweiser
  • Kühlwasservorwärmer
  • Kühlwasservorwärmer mit Pumpe

Basis/Kraftstofftank

  • Akustische & optische Kraftstoffwarnung
  • Kraftstofftank im Sockel mit zwei Wänden: 660, 1000, 1900, 2200 Gall.

Kraftstoffsystem

  • Tank im Sockel: 24h und 48h
  • Integrierter Tanksockel für 8 Betriebsstunden

Generator und Anbaugeräte

  • Generatoren mit LC-Rahmen, Übergröße
  • Stillstandheizungsregler
  • PMG, AREP
  • Übergröße
  • Auslaufschutz (CIP)

Starten und Laden

  • Batteriehauptschalter
  • 5-A-Batterieladegerät
  • Batteriesatz Übergröße
  • Standardbatteriesatz

Zulassungen

  • Konformitätserklärung IBC
  • CSA 22.2
  • Duales integriertes Bremssteuergerät & OSHPD
  • UL 2200-gelistet
  • Seismisch

Allgemeines

  • Werkzeugsatz

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C18 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

C18 Leistungsdichte, Rückansicht von rechts

C18 Leistungsdichte, Rückansicht von links

C18 Leistungsdichte, Vorderansicht von links

C18 Leistungsdichte, Vorderansicht von rechts

Gehäuse

Gehäuse

C18 Leistungsdichte, Rückansicht von rechts
C18 Leistungsdichte, Rückansicht von links
C18 Leistungsdichte, Vorderansicht von links
C18 Leistungsdichte, Vorderansicht von rechts
Gehäuse
Gehäuse

C18 60Hz

C18 60Hz

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  C18 (60 Hz)

Weitere Angebote anzeigen