C18 Schalldämmhaube 50 und 60 Hz

C18 Schalldämmhaube 50 und 60 Hz Stromerzeugung: Stromaggregat-Gehäuse

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
5952 kg
5952 kg
Breite
1920 mm
1920 mm
Länge
5320 mm
5320 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Robuste/äußerst korrosionsbeständige Konstruktion

  • Werksmontiert auf eingebauten Kraftstofftanksockel
  • Umweltfreundliche Einbrennlackierung mit Polyesterpulver
  • 1,6 mm (0,063") verzinkter Stahl
  • Umlaufender, überstehender Sockel zum Gehäuse-Schutz
  • Hochwertig verarbeitete, thermoplastische Eckpfosten zum Schutz
  • Verdichtende Türschlösser mit robuster Türdichtung
  • Verzinkte oder schwarz beschichtete Verbindungselemente aus Edelstahl
  • Intern montiertes, superkritisches Abgasschalldämpfersystem
Cat

Hervorragender Zugang

  • Großer Kabeleingangsbereich für einfache Installation
  • Umfasst heckmontierten Schutzschalter und Schalttafel
  • Doppeltüren auf beiden Seiten
  • Vertikale Schwenktüren mit robusten Stangen halten die Türen mit 135° Drehung offen
  • Schmieröl- und Kühlmittel-Ablassleitungen zur Gehäuse-Außenseite und abschließende Ablassventile
  • Kühler-Füllbehälterdeckel
Cat

Sicherheit

  • Verriegelbare Zugangstüren mit ungehindertem Zugang zu Schalttafel und Schutzschalter
  • Kühlgebläse und Batterieladegenerator vollständig geschützt
  • Kraftstofffüll-, Ölfüllbehälter und Batterie nur über verriegelbaren Zugang erreichbar
  • Extern montierte Not-Aus-Taste
  • Ausgelegt für Anheben der Spreizstangen für mehr Sicherheit
  • Schalttafel-Anzeigefenster
  • Stichleitungsbereich ist sicher gegen Nagetiere
Cat

Optionen

  • Caterpillar Lack in Gelb oder Weiß
  • Eingebauter doppelwandiger Kraftstofftanksockel für vollständige Eindämmung der Flüssigkeiten (Kraftstoff, Öl und Kühlmittel)

Produktspezifikationen für C18 Schalldämmhaube 50 und 60 Hz

Gewicht 5952 kg 5952 kg
Breite 1920 mm 1920 mm
Länge 5320 mm 5320 mm
Höhe 2289 mm 2289 mm

Vergleichen Sie C18 Schalldämmhaube 50 und 60 Hz mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Gehäuse

Gehäuse

Aktuelle Angebote für  C18 Schalldämmhaube 50 und 60 Hz

Weitere Angebote anzeigen