Schalldämmhaube SA, 6,8–22 kVA

Schalldämmhaube SA, 6,8–22 kVA Stromerzeugung: Stromaggregat-Gehäuse

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
876 mm
876 mm
Länge
1704 mm
1704 mm
Höhe
1268 mm
1268 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Haltbare und robuste Konstruktion

  • Verzinkter Stahl mit Lackschutz durch Pulverbeschichtung
  • Einteilige Dachstruktur
  • Grundrahmen reicht über das Gehäuse hinaus für Schutz vor Handhabungsschäden
  • Mit schwarzem Edelstahl oberflächenvergütete Schlösser und Scharniere
  • Verzinkte/Edelstahl-Verbindungselemente
Cat

Hervorragender Zugang

  • Seitliche Schwenktüren auf beiden Seiten der Gehäuseöffnung bis auf 180°
  • Seitliche heraushebbare Schwenktüren bei 90°
  • Entnehmbare Zugangspaneele an Vorder- und Rückseite
  • Kühlmittel-Ablassleitungen zum Grundrahmen an der Gehäuse-Außenseite
Cat

Sicherheit

  • Schalttafel-Anzeige über großes Anzeigefenster in verriegelbarer Gehäusetür
  • Not-Aus-Tastschalter an Gehäuse-Außenseite unter Bedientafel montiert
  • Kühlgebläse und Batterieladegenerator vollständig geschützt
  • Kraftstofffüllbehälter und Batterie sind nur über verriegelbare Zugangstüren erreichbar
  • Vollständiges einschlossenes Abgasschalldämpfersystem zur Bedienersicherheit
Cat

Transportfähigkeit

  • Getestete und zertifizierte Einpunktaufhängung – optional
  • Hubpunkte am Grundrahmen erleichtern die Handhabung von beiden Seiten
  • Optionale Standfüße unterstützen die Beförderung mit Gabelstaplern

Produktspezifikationen für Schalldämmhaube SA, 6,8–22 kVA

Breite 876 mm 876 mm
Länge 1704 mm 1704 mm
Höhe 1268 mm 1268 mm
Gewicht 575–719 kg 575–719 kg

Vergleichen Sie Schalldämmhaube SA, 6,8–22 kVA mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Gehäuse

Gehäuse

Aktuelle Angebote für  Schalldämmhaube SA, 6,8–22 kVA

Weitere Angebote anzeigen