DieselgeneratorC1.1 (60Hz) | 8–8,8 kW

C1.1 (60 Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Entspricht R96/EUIIIa
Entspricht R96/EUIIIa
Spannung
110 bis 480 V
110 bis 480 V
Frequenz
60 Hz
60 Hz

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100 % Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertafel GCCP 1.3

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
  • Das Bild ist möglicherweise nicht repräsentativ für das tatsächliche Produkt
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

Die Cat-Händler bieten eine umfassende Unterstützung in der Nachverkaufsphase, was auch Wartungsarbeiten und Reparaturvereinbarungen beinhaltet. Über 1800 Cat-Händler-Zweigniederlassungen stehen in 200 Ländern zur Verfügung. Das Cat® SOSSM-Programm erfasst auf kosteneffiziente Weise den Zustand der internen Motorkomponenten und darüber hinaus das Vorhandensein von unerwünschten Flüssigkeiten und Verbrennungsnebenprodukten.

Produktspezifikationen für C1.1 (60 Hz)

Strategie für Emissionen und Kraftstoff Entspricht R96/EUIIIa Entspricht R96/EUIIIa
Spannung 110 bis 480 V 110 bis 480 V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Minimale Nennleistung 8,0ekW 8,0ekW
Maximale Nennleistung 8,8ekW 8,8ekW
Motormodell C1.1, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C1.1, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 3 " 77 mm
Hub 3.2 " 81 mm
Hubraum 69 in³ 1.1 l
Verdichtungsverhältnis 23.0:1 23.0:1
Ansaugsystem Selbstansaugend Selbstansaugend
Kraftstoffsystem Indirekte Einspritzung Indirekte Einspritzung
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 55.1 " 1400 mm
Breite – Maximal 24.4 " 620 mm
Höhe – Maximal 39.2 " 996 mm

C1.1 (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Steuertafel

  • GCCP 1.3

Kühlsystem

  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Sockel aus Formstahl mit einwandigem integrierten Kraftstofftank für 8Betriebsstunden
  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert

Generatoren und Generatorzubehör

  • 12 Leiter
  • Schutzart IP23
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Schutzschalter, IEC, 3-polig, am Turmbedienfeld montiert
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Turmbedienfeld, IP22, Kabeleingang unten

Drehzahlregelsystem

  • Mechanisches Drehzahlregelsystem

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil

Montagesystem

  • Inklusive Hubvorrichtungen und Anschlusspunkten für Kühlmittel
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator

Anlass-/Batterieladesystem

  • 12-Volt-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

C1.1 (60 Hz) Sonderausrüstung

Lichtmaschinenoptionen

  • Isolierung für küstennahe Einsätze

Zertifikate

  • Europäisches Upgrade auf Standardsatz für CE-Zertifikat
  • Globale Zertifizierung für GUS

Schutzschalter

  • Verriegelbarer Schutzschalter
  • 4-poliger Schutzschalter

Steuertafel

  • Batterieladegerät
  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • GCCP 1.3

Kühlsystem

  • Kühlwasservorwärmer

Gehäuse

  • Zentralhubpunkt für Gehäuse
  • Schalldämmhaube (verzinkt)

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffördersteuerung
  • Sockelfüße
  • Verlängertes Serviceintervall von 1000Std.
  • Kufensockel für Gehäuse
  • Kufensockel für offene Aggregate
  • DEFRA-konformer Kraftstofftank
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand

Montagemöglichkeiten

  • Ausbau industrieller Schalldämpfer
  • Ausbau der Batterie
  • Schalldämpfer-Installationssatz

Spezielle Prüfung und Inspektion

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0

Allgemeines

  • Steinabweiser für Kühler
  • Packbehälter – überdachtes Aggregat
  • Packbehälter – kompaktes Aggregat

Vergleichen Sie C1.1 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Stromaggregat C1.1, hinten rechts

Stromaggregat C1.1, hinten links

Stromaggregat C1.1, vorne rechts

Stromaggregat C1.1, vorne links

Gehäuse

Gehäuse

Stromaggregat C1.1, hinten rechts
Stromaggregat C1.1, hinten links
Stromaggregat C1.1, vorne rechts
Stromaggregat C1.1, vorne links
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View