DieselgeneratorC3.3 (60Hz) | 27–60 kW

C3.3 (60 Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Strategie für Emissionen und Kraftstoff
StufeII (EU) und R96/EUIIIa
StufeII (EU) und R96/EUIIIa
Spannung
110 bis 480 V
110 bis 480 V
Frequenz
60 Hz
60 Hz

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100 % Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit R-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertafel GCCP 1.3

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
  • Das Bild ist möglicherweise nicht repräsentativ für das tatsächliche Produkt
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

Die Cat-Händler bieten eine umfassende Unterstützung in der Nachverkaufsphase, was auch Wartungsarbeiten und Reparaturvereinbarungen beinhaltet. Über 1800 Cat-Händler-Zweigniederlassungen stehen in 200 Ländern zur Verfügung. Das Caterpillar S•O•S℠-Programm erfasst auf kosteneffiziente Weise den Zustand der internen Motorkomponenten und darüber hinaus das Vorhandensein von unerwünschten Flüssigkeiten und Verbrennungsnebenprodukten.

Produktspezifikationen für C3.3 (60 Hz)

Strategie für Emissionen und Kraftstoff StufeII (EU) und R96/EUIIIa StufeII (EU) und R96/EUIIIa
Spannung 110 bis 480 V 110 bis 480 V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Minimale Nennleistung 27,0ekW 27,0ekW
Maximale Nennleistung 60,0ekW 60,0ekW
Motormodell Cat® C3.3 Cat® C3.3
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 201.4 in³ 3.3 l
Verdichtungsverhältnis 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 43.9 " 1115 mm
Breite – Maximal 38.2 " 970 mm
Höhe – Maximal 53.6 " 1361 mm

C3.3 (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Steuertafel

  • GCCP 1.3

Kühlsystem

  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert
  • Sockel aus Formstahl mit einwandigem integrierten Kraftstofftank für 8Betriebsstunden

Generatoren und Generatorzubehör

  • Schutzschalter, IEC, 3-polig, am Turmbedienfeld montiert
  • Schutzart IP23
  • Turmbedienfeld, IP22, Kabeleingang unten
  • 12 Leiter
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)

Drehzahlregelsystem

  • Mechanisches Drehzahlregelsystem – modellabhängig
  • Mechanisches und elektrisches Drehzahlregelsystem – modellabhängig

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil

Montagesystem

  • Inklusive Hubvorrichtungen und Anschlusspunkten für Kühlmittel
  • Beinhaltet Hubvorrichtung und Schlepppunkte
  • Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmierölablassleitungen
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator

Anlass-/Batterieladesystem

  • 12-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

C3.3 (60 Hz) Sonderausrüstung

Drehstromgeneratorsystem

  • Drehstromgenerator mit LC-Rahmen
  • Antikondensationsheizung
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Drehstromgenerator mit LC-Rahmen und Korrosionsschutz für küstennahe Einsätze
  • Zusatzwicklung des R-Rahmens

Drehstromgenerator

  • Optionen für den Ausbau des Drehstromgenerators

Schutzschalter

  • 4-poliger Schutzschalter bis 250 A
  • Verriegelbarer Schutzschalter

Schalttafeln

  • GCCP 1.3

Schalttafel-Optionen

  • Überlastabschaltung über Schutzschalter
  • Spannungsfreie Kontakte
  • Erdschluss (nur 2 Kabel)
  • Drehzahleinstellungspotenziometer
  • Spannungseinstellungspotenziometer
  • Batterieladegerät
  • Schalttafelheizung
  • Erdschluss (nur 2Kabel)
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Not-Aus mit Schlüssel

Kühlsystem

  • Kühlwasservorwärmer
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur

Zulassungen

  • Upgrade auf Standardaggregat für "CE"
  • Globale Zertifizierung für GUS

Gehäuse

  • CEE für Anschlüsse für Gehäuse
  • Buchsen-Stanzungsplatte
  • Schalldämmhaube, Stufe1 (verzinkt)
  • Schalldämmhaube, Stufe2 (CE)
  • Mietpaket (nur CAE)

Kraftstoffsystem

  • Kufensockel für Aggregate mit CALG-Gehäuse
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand
  • Kompakter Kufensockel für offene Aggregate
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Konformer Kraftstofftank
  • Schmaler Sockeltank für offenes Aggregat

Montagemöglichkeiten

  • Schalldämpfer-Installationssatz
  • Ausbau der Batterie
  • Elektronischer Drehzahlregler
  • Schalldämpfer für Wohngebiete
  • Externer Zentralhubpunkt – Gehäuse

Spezielle Verpackungskontrolle

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0

Allgemeines

  • Steinabweiser/Kühlerübergangsstutzen
  • Packbehälter – kompaktes Aggregat
  • Packbehälter – überdachtes Aggregat

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C3.3 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Offenes Aggregat C3.3, hinten rechts

Offenes Aggregat C3.3, hinten links

C3.3

Offenes Aggregat C3.3

C3.3, Gehäuse

C3.3, Gehäuse

Offenes Aggregat C3.3, hinten rechts
Offenes Aggregat C3.3, hinten links
C3.3
Offenes Aggregat C3.3
C3.3, Gehäuse
C3.3, Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  C3.3 (60 Hz)

Weitere Angebote anzeigen