Dieselstromaggregat D600 GC (60 Hz) | 550–600 kW

Diesel-Stromaggregate D600 GC

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
600 ekW
600 ekW
Minimale Nennleistung
600 ekW
600 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA (Stationärer Notfalleinsatz)
EPA (Stationärer Notfalleinsatz)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator mit M-Rahmen

Drehstromgenerator SR500

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Steuertafel GCCP 1.2

Steuertafel GCCP 1.2

Steuertafel GCCP 1.2

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 104 °F (40 °C)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

Zulassungen

  • UL 2200-gelistet
  • ULC-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für D600 GC

Maximale Nennleistung 600 ekW 600 ekW
Minimale Nennleistung 600 ekW 600 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA (Stationärer Notfalleinsatz) EPA (Stationärer Notfalleinsatz)
Spannung 480 bis 600 Volt 480 bis 600 Volt
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell Cat® C18, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Cat® C18, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1106 in³ 18.1 l
Verdichtungsverhältnis 14.5:1 14.5:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp ADEM™A4 ADEM™A4
Länge – Maximal 196.1 " 4980 mm
Breite – Maximal 73.4 " 1865 mm
Höhe – Minimal 79.1 " 2009 mm
Höhe – Maximal 100.9 " 2563 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 8959.6 lb 4064 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 11647 lb 5283 kg

D600 GC Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turbolader
  • Luftfilter – Einweg für Patronenfilter
  • Ladeluftkühlerrohrbündel

Steuertafel

  • GCCP 1.2

Kühlsystem

  • Kühlerschauglas
  • Thermostate und Gehäuse
  • Kühlmittelablassventil
  • Motorwasserpumpe, zahnradgetriebene Kreiselpumpe
  • Gebläse und Lüfterantrieb mit Schutzvorrichtungen
  • Gehäusemontierter Kühler

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – trocken

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider und Sicherheitsfilter, aufgeschraubt
  • Sockel mit integriertem Tank, 24 Stunden, UL142
  • Motorkraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Stromaggregat

  • Das gesamte System wurde in ISO9001:2000-zertifizierten Werken entwickelt und konstruiert.
  • Werksseitig geprüft, um Spezifikationen bei vollem Lastzustand zu konstruieren
  • Alle Schutzvorrichtungen und Steuerfunktionen wurden simuliert und geprüft.

Generatoren und Generatorzubehör

  • 6Leiter
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Einfacher Zugang zu AVR und Klemmen
  • Isolierungssystem, Klasse H
  • Bürstenlos, selbsterregt, 2/3-Teilung (600V nutzt interne Erregung (IE))
  • Anschlusskasten, IP22, nach rechts weisend, Kabeleingang unten
  • Serienmäßiger Wicklungsschutz für nicht raue Umgebungen mit relativer Feuchtigkeit von 95 %
  • Schutzart IP23

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Schmiersystem

  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Flache Ölwanne
  • Ölfilter, aufgeschraubt
  • Ölkühler
  • Schmieröl, CK-4 (10W-30)
  • Ölablass mit Ventil
  • Entdunster zur Vorderseite des Kühlers

Montagesystem

  • Beinhaltet Hubvorrichtungen und Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator

Schutz

  • Sicherheitsabschaltung – Hohe Kühlwassertemperatur
  • Sicherheits-Abstellvorrichtung – Überdrehzahl
  • Sicherheits-Abstellung – Niedriger Öldruck

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batterieladegenerator, 24 V, 45 A
  • Elektrischer Starter, 24V

Allgemeines

  • Parts Book
  • Schwingungsdämpfer
  • Hubösen

D600 GC Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter (Einweg für Patronenfilter)

Sockel, Befestigung und Kraftstofftanks

  • Akustische und optische Kraftstoffwarnung (bei 90 % Kraftstoffstand)
  • Sockel mit integriertem Tank, 24 Stunden, UL142
  • 5-Gallonen-Überlaufschutz
  • Überlaufventil
  • Kraftstofftank mit Einfüllrohr und abschließbarem Deckel
  • Breiter Sockel – Kufen

Schutzschalter

  • LSI 400A
  • Hilfskontakte
  • LS/I 400A
  • LSI 800A
  • LSI 600A
  • LS/I 1200A
  • LS/I 800A
  • LS/I 600A
  • LS/I 1200A
  • Einzelner motorbetriebener LSI-Schutzschalter
  • Einzelner motorbetriebener LSI-Schutzschalter
  • Hilfskontakte
  • Neutralanzeige (208 V)

Steuersystem

  • GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, Fehlerstromschutzschalter) 20 A
  • Masseschluss-Relais
  • Melder mit 16 Leuchten NFPA 99/110
  • Spannungsfreie Kontakte
  • Roter Notausschalter mit Drehfreigabe
  • Lastschwerpunkt 100 A
  • Product Link-Hardware zur Fernüberwachung
  • Baugruppe akustische Anzeige
  • Erdschluss-Relais (Boden)
  • Spannungsfreier Kontakt
  • Fern-Not-Aus-Schalter
  • Diskretes Eingabe-/Ausgabemodul
  • Melderkasten
  • Lokaler Melder

Abgassystem

  • 8"-Schalldämpfer, 25 dBA Dämpfung
  • Flexibler Auspuffanschluss
  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader

Generator

  • Stillstandheizung
  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)

Startsystem

  • Kühlwasservorwärmer
  • Standard-Batteriesatz: 1000 A Kälteprüfstrom, 90 Ah
  • Batterieladegerät (UL-zertifiziert)
  • Übergroßer Batteriesatz: 1400 A Kälteprüfstrom, 200 A

Allgemeines

  • Erweiterte Servicegarantie
  • Generator-Prüfbericht
  • CSA-Zertifizierung
  • UL2200-Zertifizierung
  • Werkzeugsatz

Gehäuse

  • Not-Aus
  • Schallgedämmtes Gehäuse, Stufe 2 (weiß)
  • Leuchten für AC- und DC-Quelle
  • Schalldämmhaube

Kühlsystem

  • Kühlwasservorwärmer
  • Steinabweiser
  • Kühlwasservorwärmer mit Pumpe

Basis/Kraftstofftank

  • Akustische & optische Kraftstoffwarnung

Kraftstoffsystem

  • Integrierter Tanksockel für 8 Betriebsstunden

Starten und Laden

  • Batteriesatz Übergröße
  • Standardbatteriesatz
  • 5-A-Batterieladegerät
  • Batteriehauptschalter

Zulassungen

  • CSA 22.2
  • UL 2200-gelistet
  • Seismisch

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie D600 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Aggregat D600 GC

Offenes Aggregat D600 GC

Offenes Aggregat D600 GC

Offenes Aggregat D600 GC

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat D600 GC
Offenes Aggregat D600 GC
Offenes Aggregat D600 GC
Offenes Aggregat D600 GC
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  D600 GC

Weitere Angebote anzeigen