Dieselstromaggregat D175 GC C7.1 (60 Hz) | 175 kW

Diesel-Stromaggregate D175 GC (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
175ekW
175ekW
Minimale Nennleistung
175ekW
175ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator mit M-Rahmen

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Steuertafel GCCP 1.2

Steuertafel GCCP 1.2

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

  • UL 2200-gelistet
  • ULC-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für D175 GC (60 Hz)

Maximale Nennleistung 175ekW 175ekW
Minimale Nennleistung 175ekW 175ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA) Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Spannung 208 bis 600V 208 bis 600V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.31 " 135 mm
Hubraum 427.8 in³ 7.01 l
Verdichtungsverhältnis 16.7:1 16.7:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Elektronisch, Common Rail Elektronisch, Common Rail
Drehzahlreglertyp ADEM™A4 ADEM™A4
Länge – Maximal 103.7 " 2634 mm
Breite – Maximal 51.2 " 1300 mm
Höhe – Maximal 58.7 " 1492 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 3741 lb 1697 kg

D175 GC (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Schalttafeln

  • Steuertableau GCCP 1.2

Kühlsystem

  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventilen
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech

Generatoren und Generatorzubehör

  • Turmbedienfeld, IP22, Kabeleingang unten
  • Schutzart IP23
  • 12 Leiter
  • Schutzschalter, IEC, 3-polig, am Turmbedienfeld montiert
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Sockel aus Formstahl mit einwandigem integrierten Kraftstofftank für 24 Betriebsstunden
  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil

Montagesystem

  • Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmierölablassleitungen
  • Beinhaltet Hubvorrichtung und Schlepppunkte
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator

Anlass-/Batterieladesystem

  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Drehzahlregelsystem

  • Mechanisches und elektrisches Drehzahlregelsystem – modellabhängig

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

D175 GC (60 Hz) Sonderausrüstung

Drehstromgeneratorsystem

  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Kit für Quadratur-P-Bereich
  • Ausbau des Drehstromgenerators
  • 3-Phasen-Erfassung
  • Zusatzwicklung des R-Rahmens: R2273L4 SE Zusatzgenerator 07, Zusatzgenerator 08 und Zusatzgenerator 10
  • Antikondensationsheizung
  • Drehstromgenerator mit optionalem LC-Rahmen und Korrosionsschutz für küstennahe Einsätze

Schutzschalter

  • Verriegelbarer Schutzschalter
  • 4-polige Schutzschalter, 250 A, 400 A und 630 A

Schalttafel-Optionen

  • Erdschluss (nur 2Kabel)
  • Drehzahleinstellungskontakte
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Spannungsfreie Kontakte
  • Erdschluss (nur 2 Kabel)
  • Überlastabschaltung über Schutzschalter
  • Schalttafelheizung
  • Drehzahleinstellungspotenziometer
  • Batterieladegerät
  • Not-Aus mit Schlüssel

Steuersystem

  • Statisches Batterieladegerät
  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb
  • GCCP 1.2

Kühlsystem

  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Kühlwasservorwärmer
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand

Gehäuse

  • Schallgedämmtes Gehäuse, Stufe2

Montagemöglichkeiten

  • Elektronischer Drehzahlregler
  • Schalldämpfer-Installationssatz
  • Ausbau industrieller Schalldämpfer
  • Ausbau der Batterie
  • Schalldämpfer für Wohngebiete

Kraftstoffsysteme

  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Kompakter Kufensockel für offene Aggregate
  • DEFRA-konformer Kraftstofftank
  • Schmaler Sockeltank für offenes Aggregat
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Kufensockel für Aggregate mit CALG-Gehäuse
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand

Testberichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Allgemeines

  • Steinabweiser/Kühlerübergangsstutzen

Globale Zertifizierungen

  • Zertifizierung für GUS

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC, 4-polig

Zubehör/Verschiedenes

  • Packbehälter – kompaktes Aggregat
  • Packbehälter – überdachtes Aggregat

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie D175 GC (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Aggregat D175 GC

Offenes Aggregat D175 GC

Offenes Aggregat D175 GC

Offenes Aggregat D175 GC

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat D175 GC
Offenes Aggregat D175 GC
Offenes Aggregat D175 GC
Offenes Aggregat D175 GC
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  D175 GC (60 Hz)

Weitere Angebote anzeigen