Dieselgenerator3512B (60 Hz) | 1230–1500 kW

3512B (60 Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
1500/1400 ekW
1500/1400 ekW
Hauptstromnennleistung
1360/1275 ekW
1360/1275 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen

Produktspezifikationen für 3512B (60 Hz)

Nennleistung Notstrom 1500/1400 ekW 1500/1400 ekW
Hauptstromnennleistung 1360/1275 ekW 1360/1275 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Spannung 380 bis 13800 V 380 bis 13800 V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 1500 ekW 1500 ekW
Minimale Nennleistung 1230 ekW 1230 ekW
Motormodell 3512B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3512B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hubraum 3573.55 in³ 58.56 l
Verdichtungsverhältnis 14,0:1 Standard 15,5:1 HD 14,0:1 Standard 15,5:1 HD
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Elektronisches Hochdruck-Direkteinspritzsystem EUI Elektronisches Hochdruck-Direkteinspritzsystem EUI
Drehzahlreglertyp ADEM™ A3 ADEM™ A3
Länge – Maximal 221.9 " 5637.5 mm
Breite – Maximal 90 " 2286 mm
Höhe – Maximal 93.2 " 2367.2 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 24430 lb 25090 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 25090 lb 11380 kg

3512B (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Abgassystem

  • Ausgang Auslassflansch
  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch

Generator

  • Schutzart IP23
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Steuertafel

  • Stromaggregat-Steuergerät Cat ECS

Steuersystem

  • Alarmquittierung
  • kWh (gesamt)
  • Leuchtenprüfung
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Digitalanzeige für:
  • Volt, Gleichstrom
  • SPS-Funktionalität
  • Drehzahleinstellung
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)?
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Motoranlasszyklus
  • Notausschaltung
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • U/min
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • kVarh (gesamt)
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • 1 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Niedriger Öldruck
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Cat ECS 100
  • Bedienelemente:
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Kommunikation
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Generatorphasenfolge
  • Frequenz (Hz)
  • Volt (L-L und L-N)
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Anpassbare Bildschirme
  • Stromaggregatpakete beinhalten Spannungsregler von Caterpillar (IVR). IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erreger. Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Lasthistogrammfunktion
  • 1 programmierbare Digitalausgänge
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Überdrehzahl
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Kühlmitteltemperatur
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Notstopptastschalter
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Cat Connect
  • Überstrom (50/51)

Kühlsystem

  • Gehäusemontierter Kühler
  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten, SF44CTS installiert
  • Kühlmittelstandsensoren (nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten)
  • SCAC

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider
  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten

Generatoren und Anbaugeräte

  • Niederspannung:
  • Wildgewickelt
  • 6Leiter
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Hochspannung
  • Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Mittlere Spannung:
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Formgewickelt
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105 °C Hauptstrom/130 °C Notstrom)
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)

Drehzahlregelsystem

  • ADEM III

Literatur

  • Parts Book

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Entdunster
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batteriehauptschalter
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • 45-A-Batterieladegenerator
  • Elektrischer Starter, 24 V

Allgemeines

  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Wartung rechte Seite
  • Linksdrehend

3512B (60 Hz) Sonderausrüstung

Schalttafeln

  • Fernüberwachungssoftware
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4
  • Lastabgabemodule
  • Überwachung und Schutz der Generatortemperatur

Abgassystem

  • Schalldämpfer
  • Flansche
  • Winkelstücke
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Schalldämpfer
  • Y-Adapter
  • Flexible Anschlüsse

Generator

  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Antikondensationsheizung

Ansaugsystem

  • Hochleistungsluftfilter
  • Ein-Element-Filter

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter, IEC-konform

Kühlsystem

  • Serienmäßig montierte Kühler
  • Optional installierte Wärmetauscher
  • Kühlmittel
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter

Allgemeines

  • UL 2200-konform
  • EEC-Konformitätserklärung
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • CSA-Zertifizierung
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • US AID-Emblem
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel mit UL-Zertifizierung und zwei Wänden
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)

Generatoren und Anbaugeräte

  • 1400er-,1600er-, 2700er-Rahmen
  • Generatorumrüstung vom IE zu PM
  • Stillstandheizung
  • RW, IE, 6 Leiter, Teilung 0,6667
  • Niederspannung: 380, 440/480 Volt, 3-phasig, 1800/min
  • Summenstromwandler (DCT, Differential current transformers), Klasse 15 kV
  • Generator – Luftfilter
  • Summenstromwandler (DCT, Differential current transformers), Klasse 8,7 kV

Befestigung

  • Isolatoren entsprechend IBC
  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Anlassen/Laden

  • Druckluftstartanlage mit Bedienelementen und Schalldämpfer
  • HD-Startsystem
  • Batterieladegenerator
  • Übergroße Batterien
  • Batterieladegeräte
  • Kühlwasservorwärmer

Instrumente

  • Verkabelung Universalschaufel ohne Zylindersensoren
  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Schmieröl in Standardölwanne
  • Ölablässe
  • Vorschmierpumpen
  • Ölstandregler

Kurbelgehäuseschutz

  • Explosionsschutzventile
  • Keine Kurbelgehäuse-Entlastungsventile
  • Kurbelgehäuseentlüftungssystem
  • Keine Explosionsschutzventile

Montagesystem

  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Stromanschlüsse

  • Schutzschalter 2000, 2500 A, 4-polig, IEC-konform
  • Kabeleingang – rechte Seite
  • Erdungsgruppen
  • Stromanschlüsse linke Seite
  • Schutzschalter 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 A, 3-polig, 100 % UL-konform
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200 A, 3-polig, IEC-konform
  • Hintere Stromanschlüsse
  • Anschlüsse Neutralleiter
  • 6 Leiter, Option mit 6 Anschlussklemmen
  • Stromanschlüsse rechte Seite
  • Mittelsäulensammelschiene

Spezielle Tests/Berichte

  • Generator-Prüfbericht
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Standardmotor-Testladung
  • CSA-Zertifizierung
  • Torsionsschwingungsanalyse
  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Integriertes Bremssteuergerät mit seismischer Zertifizierung
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung

Anlass-/Batterieladesystem

  • Luftdruckregler
  • Akkus, Gestelle und Kabel:
  • Druckluftstartanlage
  • 35-A-Batterieladegerät
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Starterabdeckung
  • 10-A-Batterieladegerät
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • Kühlwasservorwärmer
  • Elektrische Starter

Vergleichen Sie 3512B (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregat 3512B (hinten rechts)

Dieselstromaggregat 3512B (hinten links)

3512B-Dieselstromaggregate (vorne links)

Dieselstromaggregat 3512B (vorne rechts)

Dieselstromaggregat 3512B (hinten rechts)
Dieselstromaggregat 3512B (hinten links)
3512B-Dieselstromaggregate (vorne links)
Dieselstromaggregat 3512B (vorne rechts)

360 View

Aktuelle Angebote für  3512B (60 Hz)

Weitere Angebote anzeigen