Gas-Stromaggregate DG500

DG500 (3-phasig) Gas-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
60 Hz
60 Hz
Erdgas-Nennleistung
500 ekW
500 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze und andere Einsätze (USA)
EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze und andere Einsätze (USA)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Strategie für Emissionen

Strategie für Emissionen

  • Stationärer Notfalleinsatz mit EPA-Zertifizierung
  • Entspricht den erforderlichen Emissionsvorschriften für örtliche Genehmigungen
Cat-Motor CG18

Cat-Motor CG18

  • Die robuste Konstruktion im Blockdesign mit hoher Drehzahl sorgt für längere Lebensdauer und geringere Vorhalte- und Betriebskosten
  • Ausgelegt für maximale Leistung bei Niederdruck-Pipeline-Erdgas
  • Spitzentechnik für Zündung und Kraftstoff-Luft-Gemischregler für niedrigere Emissionswerte und höheren Motorwirkungsgrad
  • Ein Elektroniksteuergerät verwaltet sämtliche Motorfunktionen: die Zündung, Drehzahlregelung, den Kraftstoff-Luft-Gemischregler und Motorschutz
Generator

Generator

  • Isolierung Klasse H. Höchste Klassifizierung sorgt für Haltbarkeit des Drehstromgenerators
    • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Gasmotoren ausgelegt
    • Branchenführende Mechanik und Elektrik
    • Branchenführende Motorstartfähigkeiten
    • Hohe Effizienz
Steuertafel CAT® ECS

Steuertafel CAT® ECS

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 43 °C (110 °F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Komplette Palette von Zubehör

Komplette Palette von Zubehör

  • Breite Palette von anschraubbaren Arbeitsgeräten zur Systemerweiterung
  • Im Werk entworfen und getestet
  • Flexible Verpackungsoptionen für eine einfache und kostengünstige Installation

Produktspezifikationen für DG500 (3-phasig)

Frequenz 60 Hz 60 Hz
Erdgas-Nennleistung 500 ekW 500 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze und andere Einsätze (USA) EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze und andere Einsätze (USA)
U/min 1800 1800
Kraftstoffart Erdgas Erdgas
Spannung 208–600 VAC 208–600 VAC
Motormodell Cat® CG18, Sechszylinder-Viertakt-Reihenmotor, Erdgas Cat® CG18, Sechszylinder-Viertakt-Reihenmotor, Erdgas
Kraftstoffsystem Gasmischer, Venturi Gasmischer, Venturi
Ansaugsystem Turboaufladung – Luft-Luft-Ladeluftkühlung Turboaufladung – Luft-Luft-Ladeluftkühlung
Drehzahlreglertyp Elektronisch Elektronisch
Hubraum 1106.3 in³ 18.1 l
Verdichtungsverhältnis 10.5:1 10.5:1
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Länge 154 " 3581 mm
Breite 73 " 1854 mm
Höhe 82 " 2083 mm
Gewicht 10721 lb 4863 kg

DG500 (3-phasig) Standardausrüstung

Abgas

  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt

Kraftstoffsystem

  • Gasleitung mit Nulldruckregler
  • ECU-gesteuertes Absperrmagnetventil
  • Kraftstoff-Luft-Gemischregler, Gasmischer (Venturi), drosselklappengesteuertes Ventil

Bedienelemente

  • CAT® ECS 100
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Telematik

  • PL444 Product Link, Telematik mit 4G LTE

Generator

  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • SR5

Drehzahlregelung

  • Elektronische Regelung

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter

Allgemeines

  • Lackierung – Caterpillar Yellow mit Trägern schwarzglänzend
  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Parts Book

DG500 (3-phasig) Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Lufteinlassadapter

STEUERTAFEL

  • CAT® ECS 200

Kühlung

  • Verbindungen für Einlass/Auslass

Abgas

  • Flexible Montage
  • Winkelstück, Flansch
  • Schalldämpfer und funkenfangender Schalldämpfer mit Gegenflanschen
  • Auspuffexpander

Generator

  • Permanentmagneterregung
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Kabelzugangskasten

Gehäuse

  • Schalldämmung und Wetterschutzhaube

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer
  • Stillstandheizungen
  • Batterieladegenerator
  • Batterie mit Kabel und Batteriefach (lose transportiert)
  • Batterieladegerät
  • Überdimensionierte Batterie

Allgemeines

  • Motordrehvorrichtungsgruppe
  • Kurbelgehäuse-Entlastungsventil

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DG500 (3-phasig) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Aggregat

Offenes Aggregat

Offenes Aggregat

Offenes Aggregat

Gehäuse

Offenes Aggregat
Offenes Aggregat
Offenes Aggregat
Offenes Aggregat
Gehäuse