Dieselstromaggregat D250 GC C9 (60 Hz) | 250 kW

Diesel-Stromaggregate D250 GC

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
250 ekW
250 ekW
Minimale Nennleistung
250 ekW
250 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA (Stationärer Notfalleinsatz)
EPA (Stationärer Notfalleinsatz)

Übersicht

Dieselstromaggregat 250 ekW

Das Dieselstromaggregat D250 GC bietet eine zuverlässige Leistung von 250 ekW bei 60 Hz und hält die ISO8528-5-Anforderungen für das Übergangsverhalten ein. Das Stromaggregat D250 GC erfüllt die EPA-Emissionsnormen für den stationären Notfalleinsatz (Tier 3).

Vorteile

Spart bis zu 28% Einbauraum

Erfordert weniger Raum für die Installation, lässt mehr Platz für Ihren übrigen Betrieb

Wiegt bis zu 23% weniger

Einfachere Handhabung; erfordert weniger gebäudeseitige Verstärkung, um das Gewicht des Stromaggregats zu tragen

Standard 105 °C Temperaturanstieg des Drehstromgenerators

Entspricht allen Spezifikationen; sorgt für eine lange Nutzungsdauer des Drehstromgenerators

Produktspezifikationen für D250 GC

Maximale Nennleistung 250 ekW 250 ekW
Minimale Nennleistung 250 ekW 250 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA (Stationärer Notfalleinsatz) EPA (Stationärer Notfalleinsatz)
Spannung 208 bis 600V 208 bis 600V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell Cat® C9, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Cat® C9, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.4 " 112 mm
Hub 5.9 " 149 mm
Hubraum 538 in³ 8.8 l
Verdichtungsverhältnis 16.3:1 16.3:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem HEUI HEUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 155.5 " 3950 mm
Breite – Minimal 56.3 " 1430 mm
Breite – Maximal 56.7 " 1440 mm
Höhe – Minimal 67.2 " 1706 mm
Höhe – Maximal 86.7 " 2202 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 5324.2 lb 2415 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 6735.1 lb 3055 kg

D250 GC Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – Einweg für Patronenfilter
  • Ladeluftkühlerrohrbündel
  • Turbolader

Steuertafel

  • GCCP 1.2

Kühlsystem

  • Motorwasserpumpe, zahnradgetriebene Kreiselpumpe
  • Kühlerschauglas
  • Gebläse und Lüfterantrieb mit Schutzvorrichtungen
  • Thermostate und Gehäuse
  • Kühlmittelablassventil
  • Gehäusemontierter Kühler

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – trocken

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Motorkraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider und Sicherheitsfilter, aufgeschraubt
  • Sockel mit integriertem Tank, 24 Stunden, UL142

Stromaggregat

  • Werksseitig geprüft, um Spezifikationen bei vollem Lastzustand zu konstruieren
  • Das gesamte System wurde in ISO9001:2000-zertifizierten Werken entwickelt und konstruiert.
  • Alle Schutzvorrichtungen und Steuerfunktionen wurden simuliert und geprüft.

Generatoren und Generatorzubehör

  • Einfacher Zugang zu AVR und Klemmen
  • Isolierungssystem, Klasse H
  • Bürstenlos, selbsterregt, 2/3-Teilung (600V nutzt interne Erregung (IE))
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Anschlusskasten, IP22, nach rechts weisend, Kabeleingang unten
  • 12 Leiter
  • Serienmäßiger Wicklungsschutz für nicht raue Umgebungen mit relativer Feuchtigkeit von 95 %
  • Schutzart IP23

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Schmiersystem

  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Schmieröl, CK-4 (10W-30)
  • Flache Ölwanne
  • Ölfilter, aufgeschraubt
  • Entdunster zur Vorderseite des Kühlers
  • Ölkühler
  • Ölablass mit Ventil

Montagesystem

  • Beinhaltet Hubvorrichtungen und Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator

Schutz

  • Sicherheits-Abstellvorrichtung – Überdrehzahl
  • Sicherheitsabschaltung – Hohe Kühlwassertemperatur
  • Sicherheits-Abstellung – Niedriger Öldruck

Anlass-/Batterieladesystem

  • Elektrischer Starter, 24V
  • Batterieladegenerator, 24 V, 45 A

Allgemeines

  • Schwingungsdämpfer
  • Hubösen
  • Parts Book

D250 GC Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter (Einweg für Patronenfilter)

Sockel, Befestigung und Kraftstofftanks

  • Sockel mit integriertem Tank, 24 Stunden, UL142
  • Akustische und optische Kraftstoffwarnung (bei 90 % Kraftstoffstand)
  • Breiter Sockel – Kufen
  • Kraftstofftank mit Einfüllrohr und abschließbarem Deckel

Schutzschalter

  • LS/I 400A
  • LS/I 600A
  • LS/I 1200A
  • LSI 600A
  • LS/I 1200A
  • Hilfskontakte
  • LSI 400A
  • LSI 800A
  • LS/I 800A

Steuersystem

  • Roter Notausschalter mit Drehfreigabe
  • Product Link-Hardware zur Fernüberwachung
  • Melder mit 16 Leuchten NFPA 99/110
  • Spannungsfreie Kontakte
  • Masseschluss-Relais
  • GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, Fehlerstromschutzschalter) 20 A
  • Baugruppe akustische Anzeige
  • Lastschwerpunkt 100 A

Gehäuse

  • Not-Aus
  • Leuchten für AC- und DC-Quelle
  • Schallgedämmtes Gehäuse, Stufe 2 (weiß)

Abgassystem

  • 6"-Schalldämpfer, 25 dBA Dämpfung
  • Flexibler Auspuffanschluss
  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader

Generator

  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)
  • Stillstandheizung

Startsystem

  • Standard-Batteriesatz: 1000 A Kälteprüfstrom, 90 Ah
  • Batterieladegerät (UL-zertifiziert)
  • Kühlwasservorwärmer

Allgemeines

  • CSA-Zertifizierung
  • Erweiterte Servicegarantie
  • Generator-Prüfbericht
  • UL2200-Zertifizierung

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie D250 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Aggregat D300 GC

Offenes Aggregat D300 GC

Offenes Aggregat D300 GC

Offenes Aggregat D300 GC

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat D300 GC
Offenes Aggregat D300 GC
Offenes Aggregat D300 GC
Offenes Aggregat D300 GC
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  D250 GC

Weitere Angebote anzeigen