Dieselgenerator3516C Tier 4 Final (60 Hz) | 1650–2500 kW

Diesel-Stromaggregate 3516C Tier4 Final (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
2500/2000 ekW
2500/2000 ekW
Hauptstromnennleistung
1825/2250 ekW
1825/2250 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA-zertifiziert (USA)
EPA-zertifiziert (USA)

Produktspezifikationen für 3516C Tier4 Final (60 Hz)

Nennleistung Notstrom 2500/2000 ekW 2500/2000 ekW
Hauptstromnennleistung 1825/2250 ekW 1825/2250 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA-zertifiziert (USA) EPA-zertifiziert (USA)
Spannung 480 bis 13800 Volt 480 bis 13800 Volt
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom
Maximale Nennleistung 2500 ekW 2500 ekW
Minimale Nennleistung 1825 ekW 1825 ekW
Motormodell 3516C HD, ATAAC, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516C HD, ATAAC, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 8.46 " 215 mm
Hubraum 78 " 4764.73 l
Verdichtungsverhältnis 14.7:1 14.7:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp ADEM™A4 ADEM™A4
Länge – Minimal 267.6 " 6796.6 mm
Länge – Maximal 277 " 7037.5 mm
Breite – Minimal 93.7 " 2378.7 mm
Breite – Maximal 101.2 " 2569 mm
Höhe – Minimal 116.7 " 2964.8 mm
Höhe – Maximal 118.9 " 3019 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 37200 lb 16874 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 40280 lb 18270 kg

3516C Tier4 Final (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Schalttafeln

  • Generatorphasenfolge
  • 1 programmierbare Digitalausgänge
  • kAr-/Leistungsfaktor-Steuerung
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • SPS-Funktionalität
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Stromaggregatpakete umfassen:
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • 0 Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Betriebsstunden
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • RFI-Entstörung
  • Notausschaltung
  • Digitalanzeige für:
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Min/Max-Erreger
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen
  • Lasthistogrammfunktion
  • Frequenz (Hz)
  • Überstrom (50/51)
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Leuchtenprüfung
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Cat Connect
  • kWh (gesamt) – kVarh (gesamt)
  • Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Kommunikation:
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • 6 frei programmierbare Digitaleingänge
  • Bedienelemente:
  • Überdrehzahl
  • IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik
  • Niedriger Öldruck
  • U/min
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Volt (L-L und L-N)
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • 1 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Bedienelemente: Drehzahleinstellung
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Anpassbare Bildschirme
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Spannungsregler von Caterpillar
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen
  • Alarmquittierung
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Volt, Gleichstrom
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Motoranlasszyklus
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • Kühlmitteltemperatur
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Notstopptastschalter
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • 3 analoge Eingänge

Kraftstoff

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider

Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Schutzart IP23

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Steuertafel

  • Stromaggregat-Steuergerät Cat ECS

Kühlsystem

  • Standard-PGS-Zertifizierung enthalten

Abgassystem

  • Auslass/Auslässe mit Flansch
  • Trockener Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt

Allgemeines

  • Wartung rechte Seite
  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Linksdrehend

Generator und Anbaugeräte

  • Formgewickelt
  • Hochspannung:
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105 °C Hauptstrom/130 °C Notstrom)
  • Niederspannung: Wildgewickelt – Interne Erregung (IE) – Wicklungstemperaturfühler – Isolierungssystem NEMA-Klasse H – Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom) – Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben – Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Mittlere Spannung:
  • 6Leiter
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Wicklungstemperaturfühler

Drehzahlregelsystem

  • ADEMA3

Literatur

  • Parts Book

Schmiersystem

  • Integrierter Schmierölkühler
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Entdunster
  • Schmieröl
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt)
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)

Startsystem

  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • 45-A-Batterieladegenerator
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batteriehauptschalter

3516C Tier4 Final (60 Hz) Sonderausrüstung

Steuersystem

  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4

Ansaugsystem

  • Ein-Element-Filter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Abgas

  • Schalldämpfer

Generator

  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Antikondensationsheizung
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)

Kühlsystem

  • Kühlmittel
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Kühler für Standardumgebungstemperaturen
  • Optional luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) montiert
  • Optional montierte Kühler
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) für Standardumgebungstemperaturen

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter, IEC-konform

Kurbelgehäuse-System

  • Keine Explosionsschutzventile
  • Explosionsschutzventile
  • Belüftungssystem

Schalttafeln

  • Fernüberwachungssoftware
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Überwachung und Schutz der Generatortemperatur
  • Lastabgabemodule

Abgassystem

  • Modul für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Flexible Anschlüsse
  • Flansche
  • MOD-Sätze für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Schalldämpfer
  • Dosierschrank Tier 4
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Teile für saubere Emissionen
  • Abgassystem – Versatz
  • Y-Adapter
  • Winkelstücke

Befestigung

  • Isolatoren entsprechend IBC

Anlassen/Laden

  • Batterieladegeräte
  • HD-Startsystem
  • Batterieladegenerator
  • Druckluftstartanlage mit Bedienelementen und Schalldämpfer
  • Übergroße Batterien

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpen (Tier 4) – manuell oder elektrisch

Allgemeines

  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • EEC-Konformitätserklärung
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube
  • UL 2200-konform
  • US AID-Emblem
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel mit UL-Zertifizierung und zwei Wänden
  • CSA-Zertifizierung
  • Sonderlackierung (andere Farben als Caterpillar Yellow oder Hochleistungslackierungen)
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel

Generatoren und Anbaugeräte

  • Nieder-/Mittelspannung: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er- und 1800er-Rahmen
  • Generatorumrüstung
  • Thermostat für Stillstandheizung
  • Lichtmaschine – Luftfilter
  • Summenstromwandler (DCT, Differential Current Transformers), Klassen 8,7 kV und 15 kV
  • Stillstandheizungssatz
  • Hochspannung: 6300, 6600, 6900 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 2700er- und 3000er-Rahmen
  • Hochspannung: 12.470, 13.200, 13.800 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 2700er- und 3000er-Rahmen
  • Nieder-/Mittelspannung: 380, 440, 480, 600 Volt, 3-phasig, 1800/min. RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er-Rahmen

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Schmieröl in Standardölwanne
  • Vorschmierpumpen
  • Ölstandregler

Montagesystem

  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig

Stromanschlüsse

  • Massekabel zwischen Generator und Anschlusskasten
  • Stromanschlüsse rechte Seite
  • 2700er-Rahmen, vier Leiter, vierpolig
  • Anschlüsse Neutralleiter
  • Mittelsäulensammelschienen
  • Hintere Stromanschlüsse
  • Stromanschlüsse linke Seite
  • Schutzschalter Niederspannung

Spezielle Tests/Berichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • IBC-Zulassung
  • Zertifizierung nach Canadian Standards Association
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Generator-Prüfbericht
  • Torsionsschwingungsanalyseberichte
  • Standardmotor-Testladung
  • OSHPD-Zulassung
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung

Starten und Laden

  • Kühlwasservorwärmer
  • Elektrische Starter
  • Druckluftstartanlagen
  • Batterieladegeräte, 10, 20, 35 und 50 A
  • Luftdruckregler
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • Starterabdeckung

Erweiterte Servicegarantie

  • Platin-, Gold- und Silber-Garantie

Vergleichen Sie 3516C Tier4 Final (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim

360 View

Aktuelle Angebote für  3516C Tier4 Final (60 Hz)

Weitere Angebote anzeigen