DE165 GC C7.1 (50 Hz) | Dieselgenerator mit 165 kVA

Diesel-Stromaggregate DE165 GC (50 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
163,9 kVA
163,9 kVA
Minimale Nennleistung
163,9 kVA
163,9 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit A-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertableau GCCP 1.1

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

  • CE-Zertifizierung verfügbar
  • GUS-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für DE165 GC (50 Hz)

Maximale Nennleistung 163,9 kVA 163,9 kVA
Minimale Nennleistung 163,9 kVA 163,9 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 380 bis 415V 380 bis 415V
Frequenz 50Hz 50Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 427.8 in³ 7 l
Verdichtungsverhältnis 16.0:1 16.0:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem In Reihe In Reihe
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 130.9 " 3325 mm
Breite – Maximal 44.6 " 1134 mm
Höhe – Maximal 65.6 " 1666 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 1834 lb 4043 kg

DE165 GC (50 Hz) Standardausrüstung

Motor

  • C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Schalttafeln

  • GCCP 1.1

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Drehzahlregler

  • Fliehkraftregler

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

DE165 GC (50 Hz) Sonderausrüstung

Hilfsversorgungsspannung

  • 120V

Zertifizierungen

  • Konformitätserklärung
  • Zertifizierung für Australien, GUS, Golfregion

Kraftstoffvorrat

  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand
  • Einwandiger Tank mit Überlaufschutz
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand

Anforderungen für Drehstromgenerator

  • Stillstandheizung

Steuerung des Stromaggregats

  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb
  • Batterieladegerät
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Erdschluss
  • USB-an-RS485-Kommunikationsgerät
  • Erdschluss
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterie
  • Standby-Paket (intelligenter Kühlwasservorwärmer, Batterieladegerät)
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand

Schutzschalter

  • 4-poliger Schutzschalter, 200 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 630 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 250 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 200 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 250 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 630 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 400 A
  • Vorhängeschloss für Schutzschalter
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • Überlast über Alarmschalter an Schutzschalter
  • 3-poliger Schutzschalter, 400 A

Prüfung und Verpackung

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei Leistungsfaktor 0,8

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DE165 GC (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC
DE165GC
DE165GC
DE165GC

360 View

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des DE165 GC (50 Hz) zu entdecken.

Tour für DE165 GC (50 Hz) starten
close

Aktuelle Angebote für  DE165 GC (50 Hz)

Weitere Angebote anzeigen