Cat®-Serie CBS

ATS TruOne – TruControl Cat®-Serie CBS

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistungsbereich
100 - 3000 A
100 - 3000 A
Übertragungsart
Offener Übergang (CBS), Verzögerter Übergang (CBSD), Geschlossener Übergang (CBSCT) mit Nebenschlusstrennung
Offener Übergang (CBS), Verzögerter Übergang (CBSD), Geschlossener Übergang (CBSCT) mit Nebenschlusstrennung
Schaltertyp
Schaltschütz
Schaltschütz

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Produktmerkmale

        
  • Verbesserte Sicherheit dank schnellerer Umschaltung und keine an der Tür verbundene Leistungsspannungen.
  •     
  • Spannungs- und Frequenzerfassung von sowohl Quelle als auch Last
  •     
  • USB-Anschlussöffnung für das Hoch-/Herunterladen der Einstellungen
  •     
  • Bluetooth-Verbindung und verbesserte Kommunikationsfähigkeiten verfügbar
  •     
  • Passwort-geschützte Farb-Touchscreen-HMI
  •     
  • Hilfetaste und -menü integriert
  •     
  • Fünf programmierte Pakete und EA
  •     
  • Kontakt-Verschleißüberwachung, einschließlich Echtzeit-Status und prognostiziertem Kontakt-Lebensende
  •     
  • Schnelle Reaktion der Steuerung für Wiederherstellung nach einem Stromausfall und Schnell-Umschaltung (< 50 ms)
Cat

Steuertafel

        
  •     
  •     
  • TruOne L4 - Farb-Touchscreen-HMI, mit Ekip Connect-Software kompatibel, mit serienmäßig programmierbaren Funktionen und EA sowie schneller Steuerungsreaktion auf die Wiederherstellung nach einem Stromausfall und schnellem Umschalten (< 50 ms).
Cat

Funktionen

        
  • Hochstrom-Schutz und Alarm
  •     
  • Großer 200-480 V-Bereich mit Auto-Konfiguration der Systemeinstellungen für den 100-1200 A-Bereich
  •     
  • Hohe zeitbasierte Steh- und Schließwerte
  •     
  • Kurzzeit-Stehnennwert in jedem Rahmen (CBS-, CBD- und CBSCT-Modelle)
Cat

Normen

        
  •     
  •     
  • UL 1008, NFPA 70, 99, 101 und 110
  •     
  •     
  •     
  • NEMA ICS 10
  •     
  •     
  •     
  • cUL
  •     
  •     
  •     
  • Leitungs- und Strahlungsemissionen – CISPR 11:2009, Klasse A
  •     
  •     
  •     
  • ESD-Störsicherheitstest – IEC/EN 61000-4-2 Klasse B
  •     
  •     
  •     
  • Strahlungs-RF, elektromagnetisches Feld Störsicherheitstest – IEC/EN 61000-4-3 10 V/m
  •     
  •     
  •     
  • Elektrisch schnell ansprechend/Berst-Störsicherheitstest – IEC/EN 61000-4-4
  •     
  •     
  •     
  • Überstrom-Störsicherheitstest – IEC/EN 61000-4-5 0,5 bis 2 kV
  •     
  •     
  •     
  • Durchgeführter Störsicherheitstest – IEC/EN 61000-4-6
  •     
  •     
  •     
  • Spannungseinbruch- und Unterbrechungs-Störsicherheit – IEC/EN 61000-4-11
  •     
  •     
  •     
  • Oberschwingungsspannung Störsicherheitstest – IEC/EN 6100-4-13

Produktspezifikationen für Cat®-Serie CBS

Nennleistungsbereich 100 - 3000 A 100 - 3000 A
Übertragungsart Offener Übergang (CBS), Verzögerter Übergang (CBSD), Geschlossener Übergang (CBSCT) mit Nebenschlusstrennung Offener Übergang (CBS), Verzögerter Übergang (CBSD), Geschlossener Übergang (CBSCT) mit Nebenschlusstrennung
Schaltertyp Schaltschütz Schaltschütz
Produktknoten UL: Offener Übergang 100-3000 A, Verzögerter Übergang 100-3000 A, Geschlossener Übergang 1000-3000 A UL: Offener Übergang 100-3000 A, Verzögerter Übergang 100-3000 A, Geschlossener Übergang 1000-3000 A
Nenn-Spannung und Frequenz 200–480 VAC, 50/60 Hz 200–480 VAC, 50/60 Hz
Phasensystem Ein und Drei Ein und Drei
Anzahl der Pole 2, 3 und 4 2, 3 und 4
Neutral-Konfiguration Fester Netzsternpunkt, geschalteter Netzsternpunkt, Überlappender Netzsternpunkt (nur 100-1200 A) Fester Netzsternpunkt, geschalteter Netzsternpunkt, Überlappender Netzsternpunkt (nur 100-1200 A)
Produkttyp Offener Übergang (I-II), Verzögerter Übergang (I-O-II), Geschlossener Übergang (I-O-II) Offener Übergang (I-II), Verzögerter Übergang (I-O-II), Geschlossener Übergang (I-O-II)

Cat®-Serie CBS Standardausrüstung

Steuern

  • Farb-Touchscreen
  • Spannungs- und Frequenzeinstellungen: Aufnehmen und Absenken
  • Zeitverzögerungseinstellungen: Kurzzeitiges Übersteuern, Transfer, Generatorstopp, Zentrierung-AUS (Typ verzögerter Übergang), Vor-Transfer, Nach-Transfer, Elevator-Vorsignal, Elevator-Nachsignal und Lastabwurf
  • Quellen-Störungserkennung: Keine Spannung, Unter-/Überspannung, Phasenausfall, Spannungsungleichgewicht, ungültige Frequenz und falsche Phasensequenz

Zusätzliche Merkmale

  • LED-Anzeigen für ATS, Status S1 und S2
  • Programmierbare Digitalein-/ausgänge
  • Auto-Konfig (Spannung, Frequenz, Phasensystem)
  • Quellenpriorität (Quelle 1/2, Keine Priorität)
  • Manueller Rücktransfer
  • In-Phase-Monitor (Synchrocheck)
  • Stromaggregat-Prüfung: unter Last, lastfrei
  • Integriertes Strommessgerät
  • Lastabwurf
  • Echtzeituhr
  • Ereignisprotokoll
  • Präventive Wartung
  • Messung Spannungs- und Strom-Oberschwingungen

Zubehör

  • Hilfskontakte für die Positionsanzeige
  • Digital-Ein-/Ausgangsmodule (werksseitig programmiert)
  • 12–24 V DC Hilfsversorgungsmodul für Steuerung
  • Kommunikationsmodule

Vernetzungsfähigkeit

  • Modbus RTU (RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNet Ja
  • DeviceNet
  • Ethernet IP

Einsatzbereiche

  • Mehrzweck – Mehrzweck
  • Stromversorgung – Generator

UL Kurzschluss-Stehnennwert

  • Koordinierter Unterbrecher Kurzschluss-Stehnennwert
  • Zeitbasierte Steh- und Ausschaltnennwerte
  • Kurzzeit-Nennwert

Cat®-Serie CBS Sonderausrüstung

Optionen

  • Optionen nicht verfügbar

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie Cat®-Serie CBS mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

CBS – ATS (Spezifikation Grade)

CBS – ATS (Spezifikation Grade)

Aktuelle Angebote für  Cat®-Serie CBS

Weitere Angebote anzeigen